Skip to main content

AquaSnap® - Pompe di calore scroll aria/acqua raffreddate ad aria polivalenti a 4 tubi e alta efficienza
30FQ

Refrigerante: R-454B

Compressore: Scroll

Potenza frigorifera nominale: 38-390 kW

Potenza termica nominale: 45-430 kW

Le pompe di calore aria/acqua ad alta efficienza AquaSnap® 30FQ sono particolarmente adatte per le applicazioni che richiedono la massima efficienza in modalità riscaldamento unita a un basso livello sonoro. Le unità sono progettate specificamente per garantire la migliore efficienza possibile in modalità riscaldamento; possono operare in presenza di temperature esterne fino a -20°C e produrre acqua fino a una temperatura di 60°C. Le pompe di calore AquaSnap® 30FQ sono inoltre in grado di produrre acqua refrigerata durante il periodo estivo.

Dotate di compressore scroll, scambiatori di calore saldobrasati e ventilatori assiali con refrigerante R-454B a basso GWP


AquaSnap® 30FQ sarà disponibile in 4 versioni.

Le unità AquaSnap® 30FQ utilizzano 4 collegamenti idraulici e sono utilizzate nei moderni sistemi a 4 tubi. In questi sistemi, l'acqua fredda e quella calda sono sempre disponibili (in ogni periodo dell'anno) e presenti nel circuito idraulico specifico. Questi sistemi consentono la produzione simultanea di acqua fredda e di acqua calda utilizzando 4 collegamenti idraulici: 2 collegamenti sono relativi al circuito dell'acqua calda, e 2 al circuito dell'acqua fredda. L'impianto così concepito è in grado di riscaldare e, allo stesso tempo e se necessario, di raffreddare, il tutto con efficienze energetiche molto elevate. Tuttavia, in questa configurazione le unità sono anche in grado di produrre separatamente acqua calda o fredda in qualsiasi periodo dell'anno.

Versione HA

Versione ad alta efficienza, in base alla normativa in vigore. Unità dotata di ventilatori AC.

Versione HE

Versione ad alta efficienza, in base alla normativa in vigore. Unità dotata di ventilatori EC.

Versione LS a bassa rumorosità

Questa versione comprende l'isolamento acustico completo dell'unità con rivestimenti del compressore e materiale isolante realizzato con elementi ad alta densità e l'interposizione di uno strato di bitume pesante.

Versione XL a bassissima rumorosità

Tutte le unità XL super silenziate vengono fornite con uno speciale sistema antivibrante, costituito da un basamento flottante posizionato sul telaio dell'unità attraverso l'interposizione di molle in acciaio ad alto fattore di smorzamento.

Prestazioni eccezionali

  • Versione con ventilatori EC a velocità variabile
  • TER fino a 7,3
  • Completamente conforme alle attuali normative Ecodesign.
  • Compressore di tipo tandem, a garanzia di una maggiore efficienza

Dispositivi di regolazione e protezione

Tutte le unità sono dotate, di serie, di diversi dispositivi di regolazione e di sicurezza: un sensore della temperatura di ritorno dell'acqua, installato sulla tubazione di ritorno dell'acqua dell'impianto, nonché una sonda antigelo, installata sul tubo di mandata acqua, fino a un pressostato alta pressione dell'impianto a riarmo automatico. Sono inoltre inclusi un ripristino automatico per bassa pressione, un trasduttore di pressione (utilizzato per ottimizzare il ciclo di sbrinamento e modulare la velocità di rotazione dei ventilatori in base alle condizioni esterne), un accessorio di sicurezza lato refrigerante, una protezione termica del compressore, una protezione termica dei ventilatori, un flussostato e una sonda di compensazione dell'aria esterna.

Scheda di interfaccia seriale RS485 con protocollo Modbus

Questa scheda controller consente al regolatore di comunicare con altri dispositivi presenti su di un BMS mediante il protocollo Modbus.

  • Pompa acqua idraulica con o senza serbatoio dell'acqua
  • Funzionamento a bassa temperatura
  • Manometri
  • Doppia valvola di sicurezza
  • Kit ottimizzatore interno COP
  • Valvola di intercettazione sul lato di scarico compressore
  • Rilevatore di perdite di refrigerante
  • Avviatore progressivo elettronico
  • Pannello di comando remoto
  • Interfaccia seriale con protocollo BACNET RS485
  • Sistema di controllo Lead/Lag (fino a 6 unità)
  • Applicazione HIPRO.WEB
  • Supporti antivibranti in gomma
  • Supporti antivibranti a molla
  • Kit antigelo
  • Kit antigelo serbatoio
  • Kit antigelo utilizzatore
  • Griglia di protezione batteria
  • Batteria di condensazione con rivestimento in resina epossidica
  • Batteria di condensazione con alette preverniciate
  • Batterie rame/rame
  • Imballo realizzato in legno marino

AquaSnap® 30FQ sarà disponibile in 4 versioni.

Le unità AquaSnap® 30FQ utilizzano 4 collegamenti idraulici e sono utilizzate nei moderni sistemi a 4 tubi. In questi sistemi, l'acqua fredda e quella calda sono sempre disponibili (in ogni periodo dell'anno) e presenti nel circuito idraulico specifico. Questi sistemi consentono la produzione simultanea di acqua fredda e di acqua calda utilizzando 4 collegamenti idraulici: 2 collegamenti sono relativi al circuito dell'acqua calda, e 2 al circuito dell'acqua fredda. L'impianto così concepito è in grado di riscaldare e, allo stesso tempo e se necessario, di raffreddare, il tutto con efficienze energetiche molto elevate. Tuttavia, in questa configurazione le unità sono anche in grado di produrre separatamente acqua calda o fredda in qualsiasi periodo dell'anno.

Versione HA

Versione ad alta efficienza, in base alla normativa in vigore. Unità dotata di ventilatori AC.

Versione HE

Versione ad alta efficienza, in base alla normativa in vigore. Unità dotata di ventilatori EC.

Versione LS a bassa rumorosità

Questa versione comprende l'isolamento acustico completo dell'unità con rivestimenti del compressore e materiale isolante realizzato con elementi ad alta densità e l'interposizione di uno strato di bitume pesante.

Versione XL a bassissima rumorosità

Tutte le unità XL super silenziate vengono fornite con uno speciale sistema antivibrante, costituito da un basamento flottante posizionato sul telaio dell'unità attraverso l'interposizione di molle in acciaio ad alto fattore di smorzamento.

Prestazioni eccezionali

  • Versione con ventilatori EC a velocità variabile
  • TER fino a 7,3
  • Completamente conforme alle attuali normative Ecodesign.
  • Compressore di tipo tandem, a garanzia di una maggiore efficienza

Dispositivi di regolazione e protezione

Tutte le unità sono dotate, di serie, di diversi dispositivi di regolazione e di sicurezza: un sensore della temperatura di ritorno dell'acqua, installato sulla tubazione di ritorno dell'acqua dell'impianto, nonché una sonda antigelo, installata sul tubo di mandata acqua, fino a un pressostato alta pressione dell'impianto a riarmo automatico. Sono inoltre inclusi un ripristino automatico per bassa pressione, un trasduttore di pressione (utilizzato per ottimizzare il ciclo di sbrinamento e modulare la velocità di rotazione dei ventilatori in base alle condizioni esterne), un accessorio di sicurezza lato refrigerante, una protezione termica del compressore, una protezione termica dei ventilatori, un flussostato e una sonda di compensazione dell'aria esterna.

Scheda di interfaccia seriale RS485 con protocollo Modbus

Questa scheda controller consente al regolatore di comunicare con altri dispositivi presenti su di un BMS mediante il protocollo Modbus.

  • Pompa acqua idraulica con o senza serbatoio dell'acqua
  • Funzionamento a bassa temperatura
  • Manometri
  • Doppia valvola di sicurezza
  • Kit ottimizzatore interno COP
  • Valvola di intercettazione sul lato di scarico compressore
  • Rilevatore di perdite di refrigerante
  • Avviatore progressivo elettronico
  • Pannello di comando remoto
  • Interfaccia seriale con protocollo BACNET RS485
  • Sistema di controllo Lead/Lag (fino a 6 unità)
  • Applicazione HIPRO.WEB
  • Supporti antivibranti in gomma
  • Supporti antivibranti a molla
  • Kit antigelo
  • Kit antigelo serbatoio
  • Kit antigelo utilizzatore
  • Griglia di protezione batteria
  • Batteria di condensazione con rivestimento in resina epossidica
  • Batteria di condensazione con alette preverniciate
  • Batterie rame/rame
  • Imballo realizzato in legno marino

Documents