Skip to main content

AquaForce® - Refrigeratore a vite raffreddato ad acqua / pompa di calore a vite alimentata ad acqua con refrigerante HFO R-1234ze o R-515B
30XWHPZE

Refrigerante: R-1234ze / R-515B

Compressore: a vite, velocità fissa

Potenza frigorifera nominale: 265-1.110 kW

Potenza termica nominale: 320-1.300 kW

Le pompe di calore 30XWHPZE rappresentano la soluzione migliore per le applicazioni industriali e commerciali per le quali installatori, consulenti e proprietari di immobili richiedono prestazioni ottimali e la massima qualità.

  • Basso consumo energetico
  • Elevata affidabilità
  • Design sicuro
  • Installazione semplice e veloce
  • Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
  • Tutela ambientale

Descrizione generale

  • Compressori a vite a due rotori con una valvola a capacità variabile
  • Refrigerante PUREtec™ R-1234ze
  • Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
  • Sistema di controllo Smartvu™
  • Scambiatori di calore allagati con possibilità di pulizia meccanica
  • Possibile temperatura di uscita dell'evaporatore fino a 3,3 °C
  • Fino a 55 °C (70 °C opzionale) lato condensatore quando funziona come una pompa di calore

Basso consumo energetico

  • Conformità agli standard Ecodesign della UE sui livelli minimi di efficienza energetica (MEPS) in riscaldamento, applicabili da settembre 2015
  • COP fino a 6.7 e SCOP fino a 6.5
  • Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
  • Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
  • Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione più bassa e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore
  • Sistema economizzatore con dispositivo di espansione elettronico per una maggiore capacità di raffreddamento

Bassi livelli sonori durante il funzionamento

  • Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
  • Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
  • Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
  • L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità

Installazione semplice e veloce

  • Design compatto
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Collegamenti idraulici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Tutela ambientale

  • Soluzione refrigerante di lunga durata HFO R-1234ze con potenziale di riscaldamento globale molto basso (GWP inferiore a 1) e potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero (ODP = 0)
  • Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
  • Circuito refrigerante a tenuta stagna

Alta affidabilità e facile manutenzione

  • Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
  • I componenti principali sono stati selezionati e collaudati insieme al refrigerante R-1234ze o R-515B in modo da ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
  • Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
  • Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
  • Due circuiti refrigeranti indipendenti (da 1000 kW in su), il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo, assicurando il raffreddamento parziale in tutte le condizioni
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Design sicuro

  • Specifico olio POE (poliestere) certificato da Carrier per l'utilizzo in combinazione con HFO-1234ze o R-515B, a garanzia di un'affidabile lubrificazione dei cuscinetti
  • Guarnizioni del compressore specifiche compatibili con HFO-1234ze o R-515B, testate e approvate da Carrier
  • Valvole di scarico di nuova progettazione, concepite per il funzionamento in combinazione con HFO-1234ze o R-515B
  • Quadro elettrico specifico a tenuta stagna migliorata e con soffiante integrata, in modo da mantenere una pressione dell'aria positiva ed evitare qualsiasi rischio di ignizione
  • Nuovi algoritmi di controllo
  • Documentazione specifica che contiene tutte le istruzioni di installazione, uso, manutenzione e sicurezza

06T - Compressore a vite, doppio rotore

  • L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
  • Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
  • Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
  • Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
  • Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
carrier-compressore-a-vite-06T-per-refrigeratori
  • SEER 12/7 °C fino a 7,3
  • SEPR 12/7 °C fino a 9,3

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Gestione remota (standard)

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Controllo delle pompe del condensatore
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Impostazione dei limiti di domanda
  • Segnalazione del funzionamento
  • Visualizzazione allarmi

Gestione remota (opzione EMM)

  • Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
  • Soluzione antigelo fino a -3 °C
  • Funzionamento Lead/lag
  • Punto di connessione all'alimentazione singolo
  • Circuito di alimentazione/controllo pompa evaporatore
  • Circuito di alimentazione/controllo doppia pompa evaporatore
  • Circuito di alimentazione/controllo pompa condensatore
  • Isolamento del condensatore
  • Set di valvole di servizio
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Alta temperatura di condensazione
  • Limitazione temperatura di condensazione
  • Controllo per gli impianti a bassa temperatura di condensazione
  • Sistema di controllo TouchPilot, interfaccia utente da 7"
  • Basso livello sonoro

Descrizione generale

  • Compressori a vite a due rotori con una valvola a capacità variabile
  • Refrigerante PUREtec™ R-1234ze
  • Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
  • Sistema di controllo Smartvu™
  • Scambiatori di calore allagati con possibilità di pulizia meccanica
  • Possibile temperatura di uscita dell'evaporatore fino a 3,3 °C
  • Fino a 55 °C (70 °C opzionale) lato condensatore quando funziona come una pompa di calore

Basso consumo energetico

  • Conformità agli standard Ecodesign della UE sui livelli minimi di efficienza energetica (MEPS) in riscaldamento, applicabili da settembre 2015
  • COP fino a 6.7 e SCOP fino a 6.5
  • Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
  • Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
  • Dispositivo di espansione elettronico che consente il funzionamento a una pressione di condensazione più bassa e un migliore utilizzo della superficie di scambio dell'evaporatore
  • Sistema economizzatore con dispositivo di espansione elettronico per una maggiore capacità di raffreddamento

Bassi livelli sonori durante il funzionamento

  • Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
  • Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
  • Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
  • L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità

Installazione semplice e veloce

  • Design compatto
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Collegamenti idraulici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Tutela ambientale

  • Soluzione refrigerante di lunga durata HFO R-1234ze con potenziale di riscaldamento globale molto basso (GWP inferiore a 1) e potenziale di riduzione dell'ozono pari a zero (ODP = 0)
  • Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
  • Circuito refrigerante a tenuta stagna

Alta affidabilità e facile manutenzione

  • Aumento delle prestazioni globali e conferma della qualità e dell'affidabilità dei prodotti Carrier
  • I componenti principali sono stati selezionati e collaudati insieme al refrigerante R-1234ze o R-515B in modo da ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
  • Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
  • Tutti i componenti del compressore sono facilmente accessibili sul posto, riducendo al minimo i tempi di inattività
  • Due circuiti refrigeranti indipendenti (da 1000 kW in su), il secondo dei quali interviene automaticamente in caso di guasto del primo, assicurando il raffreddamento parziale in tutte le condizioni
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Design sicuro

  • Specifico olio POE (poliestere) certificato da Carrier per l'utilizzo in combinazione con HFO-1234ze o R-515B, a garanzia di un'affidabile lubrificazione dei cuscinetti
  • Guarnizioni del compressore specifiche compatibili con HFO-1234ze o R-515B, testate e approvate da Carrier
  • Valvole di scarico di nuova progettazione, concepite per il funzionamento in combinazione con HFO-1234ze o R-515B
  • Quadro elettrico specifico a tenuta stagna migliorata e con soffiante integrata, in modo da mantenere una pressione dell'aria positiva ed evitare qualsiasi rischio di ignizione
  • Nuovi algoritmi di controllo
  • Documentazione specifica che contiene tutte le istruzioni di installazione, uso, manutenzione e sicurezza

06T - Compressore a vite, doppio rotore

  • L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
  • Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
  • Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
  • Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
  • Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
carrier-compressore-a-vite-06T-per-refrigeratori
  • SEER 12/7 °C fino a 7,3
  • SEPR 12/7 °C fino a 9,3

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Gestione remota (standard)

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Gateway di comunicazione opzionali
  • Controllo delle pompe del condensatore
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Impostazione dei limiti di domanda
  • Segnalazione del funzionamento
  • Visualizzazione allarmi

Gestione remota (opzione EMM)

  • Possibilità di controllo remoto: temperatura ambiente, reset dei setpoint, ecc.
  • Soluzione antigelo fino a -3 °C
  • Funzionamento Lead/lag
  • Punto di connessione all'alimentazione singolo
  • Circuito di alimentazione/controllo pompa evaporatore
  • Circuito di alimentazione/controllo doppia pompa evaporatore
  • Circuito di alimentazione/controllo pompa condensatore
  • Isolamento del condensatore
  • Set di valvole di servizio
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Alta temperatura di condensazione
  • Limitazione temperatura di condensazione
  • Controllo per gli impianti a bassa temperatura di condensazione
  • Sistema di controllo TouchPilot, interfaccia utente da 7"
  • Basso livello sonoro
carrier-innovation-puretec-logo
30XWHPZE con 
refrigerante PUREtec™
Carrier ha trovato il punto di incontro tra efficienza e sostenibilità ambientale con la gamma PUREtec™che, oltre a proteggere l'ozonosfera, avrà un impatto molto basso sul riscaldamento globale.

Documents


Altre opzioni


Unità associabili