Skip to main content

AquaSnap® - Refrigeratore di liquido scroll raffreddato ad acqua senza condensatore / Pompa di calore scroll alimentata ad acqua
30WG

Refrigerante: R-410A

Compressore: scroll, velocità fissa

Potenza frigorifera nominale: 25-190 kW

Potenza termica nominale: 30-230 kW

Le unità 30WG sono le nuove proposte di Carrier in materia di pompe di calore e refrigeratori, sviluppate per applicazioni commerciali (uffici, piccole strutture alberghiere, impianti ricreativi), residenziali e industriali. Tutte le unità offrono una combinazione unica di alta efficienza e funzionalità, il tutto in una struttura eccezionalmente compatta.

  • 30WG ottimizzata per raffreddamento/riscaldamento a bassa temperatura (per il riscaldamento ad alta temperatura, considerare la gamma 61WG)
  • Design compatto
  • Approccio plug-and-play
  • Alta efficienza

30WG - ottimizzata per il condizionamento dell'aria e il riscaldamento/raffreddamento di processo
  • Temperatura dell'evaporatore fino a -12 °C
  • Temperatura del condensatore fino a +60 °C
  • Disponibilità di dispositivi di regolazione della pressione di condensazione
  • Possibile recupero di calore con PGHE esterno

Descrizione generale

  • Ingombro ridotto
  • Compressori scroll e refrigerante R-410A
  • Pompa a portata variabile
  • Opzione a basso livello sonoro (-3 dB(A))
  • Impilaggio di due unità per una maggiore potenza (fino alla taglia 090)
  • Diversi protocolli di comunicazione disponibili: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Raccordo dell'acqua in alto o sul retro (30WG)

La giusta unità per ogni applicazione

  • L'opzione 153 "Sistema di controllo incorporato per la produzione di ACS e per il riscaldamento" consente di gestire sia le esigenze relative all'acqua calda sanitaria che quelle relative al riscaldamento:
    • Produzione di acqua calda sanitaria
    • Controllo del riscaldamento degli ambienti
    • Controllo dei sistemi ausiliari
    • Controllo delle pompe
  • Nelle unità 30WG, il segnale di controllo della pressione garantisce un funzionamento sicuro dell'unità e le massime prestazioni nel caso di basse temperature dell'acqua lato alimentazione
  • Ideale per i progetti di ristrutturazione in cui esiste un condensatore remoto sul posto e per tutti i progetti senza dissipatori di calore geotermici/naturali

Adattabilità e installazione semplificata

  • Queste unità possono essere dotate di diversi moduli idronici opzionali, sia lato evaporatore che lato condensatore, con diversi livelli di pressione disponibile o pompe a velocità fissa o variabile
  • Scegliendo l'opzione 153, la produzione di acqua calda sanitaria viene comandata da una valvola deviatrice a tre vie incorporata (non fornita)

Gamma di prodotti compatti ad alte prestazioni

  • Ingombro ridotto, ideale per edifici ristrutturati perché consente la collocazione in locali tecnici molto angusti
  • 30WG: indici SEER e SEPR elevati. Unità ottimizzate per applicazioni di processo e comfort
  • Le pompe a portata variabile riducono il consumo energetico dell'impianto
  • L'intera gamma offre bassi livelli di rumorosità e consente l'installazione in qualsiasi tipo di edificio. L'opzione a bassa rumorosità garantisce un migliore comfort acustico (-3 dB(A))
  • Gamma dotata di compressore scroll R-410A di ultima generazione, ottimizzato per le condizioni operative tipiche delle unità alimentate ad acqua

SmartVu™ controllo

  • Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
    • Con modulo idronico: visualizzazione della pressione dell'acqua e calcolo della portata d'acqua
    • Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
  • Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
    • Accesso a numerosi parametri
    • Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
    • Menu completo, personalizzato in base alle esigenze del cliente
  • Gestione remota (standard)
  • Facilmente accessibile da Internet
  • Controllo remoto facile e veloce
  • Funzione di manutenzione (standard)
  • Promemoria relativo alla manutenzione obbligatoria - Controllo tenuta F-GAS
  • Promemoria configurabile di manutenzione periodica
  • Archiviazione dati dell'utente, schemi elettrici e ricambi.
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Controllo avanzato

  • Gestione ottimizzata dell'energia
    • Un algoritmo autoadattativo brevettato ottimizza la pressione di condensazione a carico parziale, per ridurre il carico del compressore e garantire che l'evaporatore venga perfettamente rifornito di refrigerante liquido
    • Reset dei setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna o alla temperatura dell'acqua di ritorno
    • Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo
    • Due programmazioni orarie indipendenti
    • Avvio/arresto dell'unità
    • Funzionamento in base a un secondo setpoint dell'acqua del refrigeratore
  • Protezione totale dell'unità
    • L'algoritmo autoadattativo brevettato controlla il funzionamento del compressore e si adatta permanentemente alle caratteristiche del sistema
    • Il controller analizza costantemente i valori di pressione e temperatura lato aspirazione e lato mandata del compressore
  • Controllo remoto
    • Avvio/arresto della macchina
    • Gestione del doppio setpoint
    • Limitazione della domanda
    • Segnalazione di funzionamento
    • Segnalazione allarmi
  • Gestione remota
    • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
    • Gateway di comunicazione opzionali

Opzioni

  • Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
  • Basso livello sonoro
  • Bassissimo livello sonoro
  • Modulo idronico con scelta della pompa
  • Serbatoio di espansione
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Sistema di controllo specifico per drycooler
  • Funzionamento Lead/lag
  • Gestione drycooler in modalità free-cooling
  • Sezionatore principale senza fusibile
  • Avviatore progressivo
  • Conformità alle normative russe
  • Kit di collegamento scambiatori saldati
  • Raccordo dell'acqua in alto
  • Unità impilabili (solo taglie 020-090)

Accessori

  • Heating System Manager tipo A: controlla un singolo tipo di generatore di calore con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
  • Heating System Manager tipo B: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
  • Heating System Manager tipo C: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con una rete di teleriscaldamento come fonte ausiliaria
30WG - ottimizzata per il condizionamento dell'aria e il riscaldamento/raffreddamento di processo
  • Temperatura dell'evaporatore fino a -12 °C
  • Temperatura del condensatore fino a +60 °C
  • Disponibilità di dispositivi di regolazione della pressione di condensazione
  • Possibile recupero di calore con PGHE esterno

Descrizione generale

  • Ingombro ridotto
  • Compressori scroll e refrigerante R-410A
  • Pompa a portata variabile
  • Opzione a basso livello sonoro (-3 dB(A))
  • Impilaggio di due unità per una maggiore potenza (fino alla taglia 090)
  • Diversi protocolli di comunicazione disponibili: JBus, BacNet, MS/TP, LON
  • Raccordo dell'acqua in alto o sul retro (30WG)

La giusta unità per ogni applicazione

  • L'opzione 153 "Sistema di controllo incorporato per la produzione di ACS e per il riscaldamento" consente di gestire sia le esigenze relative all'acqua calda sanitaria che quelle relative al riscaldamento:
    • Produzione di acqua calda sanitaria
    • Controllo del riscaldamento degli ambienti
    • Controllo dei sistemi ausiliari
    • Controllo delle pompe
  • Nelle unità 30WG, il segnale di controllo della pressione garantisce un funzionamento sicuro dell'unità e le massime prestazioni nel caso di basse temperature dell'acqua lato alimentazione
  • Ideale per i progetti di ristrutturazione in cui esiste un condensatore remoto sul posto e per tutti i progetti senza dissipatori di calore geotermici/naturali

Adattabilità e installazione semplificata

  • Queste unità possono essere dotate di diversi moduli idronici opzionali, sia lato evaporatore che lato condensatore, con diversi livelli di pressione disponibile o pompe a velocità fissa o variabile
  • Scegliendo l'opzione 153, la produzione di acqua calda sanitaria viene comandata da una valvola deviatrice a tre vie incorporata (non fornita)

Gamma di prodotti compatti ad alte prestazioni

  • Ingombro ridotto, ideale per edifici ristrutturati perché consente la collocazione in locali tecnici molto angusti
  • 30WG: indici SEER e SEPR elevati. Unità ottimizzate per applicazioni di processo e comfort
  • Le pompe a portata variabile riducono il consumo energetico dell'impianto
  • L'intera gamma offre bassi livelli di rumorosità e consente l'installazione in qualsiasi tipo di edificio. L'opzione a bassa rumorosità garantisce un migliore comfort acustico (-3 dB(A))
  • Gamma dotata di compressore scroll R-410A di ultima generazione, ottimizzato per le condizioni operative tipiche delle unità alimentate ad acqua

SmartVu™ controllo

  • Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
    • Con modulo idronico: visualizzazione della pressione dell'acqua e calcolo della portata d'acqua
    • Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
  • Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
    • Accesso a numerosi parametri
    • Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
    • Menu completo, personalizzato in base alle esigenze del cliente
  • Gestione remota (standard)
  • Facilmente accessibile da Internet
  • Controllo remoto facile e veloce
  • Funzione di manutenzione (standard)
  • Promemoria relativo alla manutenzione obbligatoria - Controllo tenuta F-GAS
  • Promemoria configurabile di manutenzione periodica
  • Archiviazione dati dell'utente, schemi elettrici e ricambi.
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30RBS-control-screen

Controllo avanzato

  • Gestione ottimizzata dell'energia
    • Un algoritmo autoadattativo brevettato ottimizza la pressione di condensazione a carico parziale, per ridurre il carico del compressore e garantire che l'evaporatore venga perfettamente rifornito di refrigerante liquido
    • Reset dei setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna o alla temperatura dell'acqua di ritorno
    • Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo
    • Due programmazioni orarie indipendenti
    • Avvio/arresto dell'unità
    • Funzionamento in base a un secondo setpoint dell'acqua del refrigeratore
  • Protezione totale dell'unità
    • L'algoritmo autoadattativo brevettato controlla il funzionamento del compressore e si adatta permanentemente alle caratteristiche del sistema
    • Il controller analizza costantemente i valori di pressione e temperatura lato aspirazione e lato mandata del compressore
  • Controllo remoto
    • Avvio/arresto della macchina
    • Gestione del doppio setpoint
    • Limitazione della domanda
    • Segnalazione di funzionamento
    • Segnalazione allarmi
  • Gestione remota
    • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
    • Gateway di comunicazione opzionali

Opzioni

  • Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
  • Basso livello sonoro
  • Bassissimo livello sonoro
  • Modulo idronico con scelta della pompa
  • Serbatoio di espansione
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Sistema di controllo specifico per drycooler
  • Funzionamento Lead/lag
  • Gestione drycooler in modalità free-cooling
  • Sezionatore principale senza fusibile
  • Avviatore progressivo
  • Conformità alle normative russe
  • Kit di collegamento scambiatori saldati
  • Raccordo dell'acqua in alto
  • Unità impilabili (solo taglie 020-090)

Accessori

  • Heating System Manager tipo A: controlla un singolo tipo di generatore di calore con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
  • Heating System Manager tipo B: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
  • Heating System Manager tipo C: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con una rete di teleriscaldamento come fonte ausiliaria

Documents


Altre opzioni


Unità associabili