Skip to main content
carrier-savings-calculation_h

Incentivi: Ecobonus

Ecobonus HVAC: incentivi per sistemi di climatizzazione ad alta efficienza

L’Ecobonus è l’incentivo fiscale di riferimento per la riqualificazione energetica degli edifici esistenti e rappresenta una leva strategica per l’adozione di soluzioni HVAC efficienti, sostenibili e ad alte prestazioni. Confermato anche per il 2026, consente una detrazione fiscale del 50% per le abitazioni principali e del 36% per gli altri immobili, sia residenziali sia strumentali, con recupero in dieci quote annuali di pari importo.

Nel perimetro HVAC, l’Ecobonus incentiva la sostituzione di impianti di climatizzazione obsoleti con tecnologie a maggiore efficienza energetica, favorendo la riduzione dei consumi e delle emissioni. Rientrano tra gli interventi agevolabili l’installazione di pompe di calore per riscaldamento e raffrescamento, inclusi i sistemi aria-aria e aria-acqua, i sistemi ibridi (pompa di calore + caldaia a condensazione), gli scaldacqua a pompa di calore, i microcogeneratori ad alto rendimento e i sistemi di building automation per il controllo intelligente e da remoto degli impianti HVAC. A ciascuna tecnologia sono associati specifici massimali di spesa e di detrazione.

Per accedere all’Ecobonus è necessario che l’intervento migliori l’efficienza energetica dell’edificio e rispetti i requisiti tecnici previsti dal Decreto Requisiti del 6 agosto 2020, inclusi i limiti di costo ammissibili. La procedura prevede inoltre la trasmissione obbligatoria della pratica ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, condizione essenziale per il riconoscimento dell’incentivo.

Grazie all’Ecobonus, l’investimento in impianti HVAC evoluti diventa uno strumento concreto per aumentare il valore dell’edificio, migliorare il comfort indoor e ridurre contemporaneamente i costi energetici.

Scegliere l’incentivo corretto significa massimizzare il ritorno economico e accelerare la riqualificazione. Verifica requisiti e documenti richiesti: una consulenza tecnica iniziale aiuta a definire la soluzione HVAC e accelerare il percorso incentivante.

CONTO TERMICO
BONUS CASA
REQUISITI MINIMI