AquaSnap® - Refrigeratore di liquido scroll raffreddato ad acqua senza condensatore / Pompa di calore scroll alimentata ad acqua
30WG / 30WGA
Refrigerante: R-410A
Compressore: scroll, velocità fissa
Potenza frigorifera nominale: 25-190 kW
Potenza termica nominale: 30-230 kW
Le unità 30WG/30WGA sono le nuove proposte di Carrier in materia di pompe di calore e refrigeratori, sviluppate per applicazioni commerciali (uffici, piccole strutture alberghiere, impianti ricreativi), residenziali e industriali. Tutte le unità offrono una combinazione unica di alta efficienza e funzionalità, il tutto in una struttura eccezionalmente compatta.
- 30WG ottimizzata per raffreddamento/riscaldamento a bassa temperatura (per il riscaldamento ad alta temperatura, considerare la gamma 61WG)
- Design compatto
- Approccio plug-and-play
- Alta efficienza
30WG - ottimizzata per il condizionamento dell'aria e il riscaldamento/raffreddamento di processo
- Temperatura dell'evaporatore fino a -12 °C
- Temperatura del condensatore fino a +60 °C
- Disponibilità di dispositivi di regolazione della pressione di condensazione
- Possibile recupero di calore con PGHE esterno
30WGA - unità ottimizzata per il condizionamento dell'aria
- Funzionamento continuo fino a una temperatura di condensazione satura pari a 62 °C
- Disponibilità di condensatori remoti compatibili
- Controllo ottimizzato del ventilatore del condensatore remoto
Descrizione generale
- Ingombro ridotto
- Compressori scroll e refrigerante R-410A
- Pompa a portata variabile
- Opzione a basso livello sonoro (-3 dB(A))
- Impilaggio di due unità per una maggiore potenza (fino alla taglia 090)
- Diversi protocolli di comunicazione disponibili: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Raccordo dell'acqua in alto o sul retro (30WG)
La giusta unità per ogni applicazione
- L'opzione 153 "Sistema di controllo incorporato per la produzione di ACS e per il riscaldamento" consente di gestire sia le esigenze relative all'acqua calda sanitaria che quelle relative al riscaldamento:
- Produzione di acqua calda sanitaria
- Controllo del riscaldamento degli ambienti
- Controllo dei sistemi ausiliari
- Controllo delle pompe
- Nelle unità 30WG, il segnale di controllo della pressione garantisce un funzionamento sicuro dell'unità e le massime prestazioni nel caso di basse temperature dell'acqua lato alimentazione
- Ideale per i progetti di ristrutturazione in cui esiste un condensatore remoto sul posto e per tutti i progetti senza dissipatori di calore geotermici/naturali
Adattabilità e installazione semplificata
- Queste unità possono essere dotate di diversi moduli idronici opzionali, sia lato evaporatore che lato condensatore, con diversi livelli di pressione disponibile o pompe a velocità fissa o variabile
- Scegliendo l'opzione 153, la produzione di acqua calda sanitaria viene comandata da una valvola deviatrice a tre vie incorporata (non fornita)
- Possibilità di controllo del ventilatore del condensatore remoto nel caso delle unità 30WGA
Gamma di prodotti compatti ad alte prestazioni
- Ingombro ridotto, ideale per edifici ristrutturati perché consente la collocazione in locali tecnici molto angusti
- 30WG: indici SEER e SEPR elevati. Unità ottimizzate per applicazioni di processo e comfort
- Le pompe a portata variabile riducono il consumo energetico dell'impianto
- L'intera gamma offre bassi livelli di rumorosità e consente l'installazione in qualsiasi tipo di edificio. L'opzione a bassa rumorosità garantisce un migliore comfort acustico (-3 dB(A))
- Gamma dotata di compressore scroll R-410A di ultima generazione, ottimizzato per le condizioni operative tipiche delle unità alimentate ad acqua
SmartVu™ controllo
- Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
- Con modulo idronico: visualizzazione della pressione dell'acqua e calcolo della portata d'acqua
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
- Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
- Accesso a numerosi parametri
- Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato in base alle esigenze del cliente
- Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Controllo remoto facile e veloce
- Funzione di manutenzione (standard)
- Promemoria relativo alla manutenzione obbligatoria - Controllo tenuta F-GAS
- Promemoria configurabile di manutenzione periodica
- Archiviazione dati dell'utente, schemi elettrici e ricambi.

Controllo avanzato
- Gestione ottimizzata dell'energia
- Un algoritmo autoadattativo brevettato ottimizza la pressione di condensazione a carico parziale, per ridurre il carico del compressore e garantire che l'evaporatore venga perfettamente rifornito di refrigerante liquido
- Reset dei setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna o alla temperatura dell'acqua di ritorno
- Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo
- Due programmazioni orarie indipendenti
- Avvio/arresto dell'unità
- Funzionamento in base a un secondo setpoint dell'acqua del refrigeratore
- Protezione totale dell'unità
- L'algoritmo autoadattativo brevettato controlla il funzionamento del compressore e si adatta permanentemente alle caratteristiche del sistema
- Il controller analizza costantemente i valori di pressione e temperatura lato aspirazione e lato mandata del compressore
- Controllo remoto
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Limitazione della domanda
- Segnalazione di funzionamento
- Segnalazione allarmi
- Gestione remota
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
Opzioni
- Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
- Basso livello sonoro
- Bassissimo livello sonoro
- Modulo idronico con scelta della pompa
- Serbatoio di espansione
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Sistema di controllo specifico per drycooler
- Funzionamento Lead/lag
- Gestione drycooler in modalità free-cooling
- Sezionatore principale senza fusibile
- Avviatore progressivo
- Conformità alle normative russe
- Kit di collegamento scambiatori saldati
- Raccordo dell'acqua in alto
- Unità impilabili (solo taglie 020-090)
- Filtro disidratatore sostituibile (solo 30WGA)
Accessori
- Heating System Manager tipo A: controlla un singolo tipo di generatore di calore con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo B: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo C: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con una rete di teleriscaldamento come fonte ausiliaria
30WG - ottimizzata per il condizionamento dell'aria e il riscaldamento/raffreddamento di processo
- Temperatura dell'evaporatore fino a -12 °C
- Temperatura del condensatore fino a +60 °C
- Disponibilità di dispositivi di regolazione della pressione di condensazione
- Possibile recupero di calore con PGHE esterno
30WGA - unità ottimizzata per il condizionamento dell'aria
- Funzionamento continuo fino a una temperatura di condensazione satura pari a 62 °C
- Disponibilità di condensatori remoti compatibili
- Controllo ottimizzato del ventilatore del condensatore remoto
Descrizione generale
- Ingombro ridotto
- Compressori scroll e refrigerante R-410A
- Pompa a portata variabile
- Opzione a basso livello sonoro (-3 dB(A))
- Impilaggio di due unità per una maggiore potenza (fino alla taglia 090)
- Diversi protocolli di comunicazione disponibili: JBus, BacNet, MS/TP, LON
- Raccordo dell'acqua in alto o sul retro (30WG)
La giusta unità per ogni applicazione
- L'opzione 153 "Sistema di controllo incorporato per la produzione di ACS e per il riscaldamento" consente di gestire sia le esigenze relative all'acqua calda sanitaria che quelle relative al riscaldamento:
- Produzione di acqua calda sanitaria
- Controllo del riscaldamento degli ambienti
- Controllo dei sistemi ausiliari
- Controllo delle pompe
- Nelle unità 30WG, il segnale di controllo della pressione garantisce un funzionamento sicuro dell'unità e le massime prestazioni nel caso di basse temperature dell'acqua lato alimentazione
- Ideale per i progetti di ristrutturazione in cui esiste un condensatore remoto sul posto e per tutti i progetti senza dissipatori di calore geotermici/naturali
Adattabilità e installazione semplificata
- Queste unità possono essere dotate di diversi moduli idronici opzionali, sia lato evaporatore che lato condensatore, con diversi livelli di pressione disponibile o pompe a velocità fissa o variabile
- Scegliendo l'opzione 153, la produzione di acqua calda sanitaria viene comandata da una valvola deviatrice a tre vie incorporata (non fornita)
- Possibilità di controllo del ventilatore del condensatore remoto nel caso delle unità 30WGA
Gamma di prodotti compatti ad alte prestazioni
- Ingombro ridotto, ideale per edifici ristrutturati perché consente la collocazione in locali tecnici molto angusti
- 30WG: indici SEER e SEPR elevati. Unità ottimizzate per applicazioni di processo e comfort
- Le pompe a portata variabile riducono il consumo energetico dell'impianto
- L'intera gamma offre bassi livelli di rumorosità e consente l'installazione in qualsiasi tipo di edificio. L'opzione a bassa rumorosità garantisce un migliore comfort acustico (-3 dB(A))
- Gamma dotata di compressore scroll R-410A di ultima generazione, ottimizzato per le condizioni operative tipiche delle unità alimentate ad acqua
SmartVu™ controllo
- Integrazione di funzioni di comunicazione avanzate
- Con modulo idronico: visualizzazione della pressione dell'acqua e calcolo della portata d'acqua
- Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione edifici
- Interfaccia touchscreen a colori da 4.3", intuitiva e facile da usare
- Accesso a numerosi parametri
- Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
- Menu completo, personalizzato in base alle esigenze del cliente
- Gestione remota (standard)
- Facilmente accessibile da Internet
- Controllo remoto facile e veloce
- Funzione di manutenzione (standard)
- Promemoria relativo alla manutenzione obbligatoria - Controllo tenuta F-GAS
- Promemoria configurabile di manutenzione periodica
- Archiviazione dati dell'utente, schemi elettrici e ricambi.

Controllo avanzato
- Gestione ottimizzata dell'energia
- Un algoritmo autoadattativo brevettato ottimizza la pressione di condensazione a carico parziale, per ridurre il carico del compressore e garantire che l'evaporatore venga perfettamente rifornito di refrigerante liquido
- Reset dei setpoint in base alla temperatura dell'aria esterna o alla temperatura dell'acqua di ritorno
- Controllo Lead/lag di due pompe di calore funzionanti in parallelo
- Due programmazioni orarie indipendenti
- Avvio/arresto dell'unità
- Funzionamento in base a un secondo setpoint dell'acqua del refrigeratore
- Protezione totale dell'unità
- L'algoritmo autoadattativo brevettato controlla il funzionamento del compressore e si adatta permanentemente alle caratteristiche del sistema
- Il controller analizza costantemente i valori di pressione e temperatura lato aspirazione e lato mandata del compressore
- Controllo remoto
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione del doppio setpoint
- Limitazione della domanda
- Segnalazione di funzionamento
- Segnalazione allarmi
- Gestione remota
- Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- Gateway di comunicazione opzionali
Opzioni
- Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
- Basso livello sonoro
- Bassissimo livello sonoro
- Modulo idronico con scelta della pompa
- Serbatoio di espansione
- Gateway Lon, J-Bus o BacNet
- Sistema di controllo specifico per drycooler
- Funzionamento Lead/lag
- Gestione drycooler in modalità free-cooling
- Sezionatore principale senza fusibile
- Avviatore progressivo
- Conformità alle normative russe
- Kit di collegamento scambiatori saldati
- Raccordo dell'acqua in alto
- Unità impilabili (solo taglie 020-090)
- Filtro disidratatore sostituibile (solo 30WGA)
Accessori
- Heating System Manager tipo A: controlla un singolo tipo di generatore di calore con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo B: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con un riscaldatore elettrico o una caldaia come fonte ausiliaria
- Heating System Manager tipo C: controlla due tipi di generatore di calore e la produzione di acqua calda sanitaria con una rete di teleriscaldamento come fonte ausiliaria