Skip to main content

AquaForce® - Refrigeratore a vite raffreddato ad aria a velocità variabile
30XBV

Refrigerante : R-134a

Compressore : a vite, velocità variabile

Potenza frigorifera nominale : 500 KW – 1800 KW

La gamma di refrigeratori a vite a velocità variabile AquaForce 30XBV è stata progettata per offrire la soluzione più conveniente per l'utilizzo in climi caratterizzati da un'elevata temperatura ambiente. Il refrigeratore offre prestazioni a carico parziale ottimizzate, una maggiore affidabilità, un superiore comfort degli occupanti e risparmi di energia in ambienti fino a 55°C.

  • Progettato per condizioni caratterizzate da un'elevata temperatura ambiente
  • La soluzione più conveniente
  • Prestazioni e affidabilità eccezionali
  • Vasto campo di applicazioni
  • Bassi livelli sonori

Progettato per condizioni caratterizzate da un'elevata temperatura

AquaForce®di Carrier si adatta senza fatica ad un'ampia gamma di applicazioni. L'ampia mappatura (aria esterna fino a 55°C) lo rende ideale per ambienti caratterizzati da temperature elevate. Dagli uffici esclusivi agli hotel, fino alle strutture sanitarie, ai centri informatici e ai progetti industriali, AquaForce® 30XBV risponde alle esigenze più stringenti in termini di efficienza e risparmio energetico, qualunque siano il clima e l'ubicazione.

Prestazioni eccezionali

Dotato di compressori a vite a velocità variabile, il refrigeratore AquaForce® 30XBV con Greenspeed® Intelligence regola automaticamente la potenza frigorifera adattandosi perfettamente alle necessità dell'edificio o alle variazioni di carico del processo. Il risultato è un funzionamento ottimale sia a pieno carico che a carico parziale.

Bassi livelli sonori

Il compressore a doppia vite a velocità variabile di nuova generazione Carrier 06Z, dotato di risuonatori acustici integrati (IRA) e di ventilatori Flying Bird di sesta generazione, caratterizzati da pale di nuova progettazione ispirate alla natura, riduce il rumore del compressore e del flusso d'aria, portandolo a 96 dB(A).

Affidabilità eccezionale

Dotato di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier, di un affidabile variatore di frequenza raffreddato ad aria e di scambiatori di calore a microcanali Novation® realizzati interamente in alluminio con rivestimenti Super Enviroshield (in opzione), per assicurare prestazioni ottimizzate e garantite a lungo termine.

La soluzione più conveniente

Combinando prezzo, qualità e prestazioni, 30XBV rappresenta la soluzione più vantaggiosa. La gamma è stata progettata per offrire un'unità assolutamente affidabile e competitiva, con prestazioni a carico parziale ottimizzate.

REGOLAZIONE SMARTVU ALL'AVANGUARDIA CON INTERFACCIA TOUCH SCREEN A COLORI DA 7 POLLICI

  • Design esclusivo Carrier
  • Interfaccia utente touch screen

Interfacce di comunicazione BACnet, J -Bus o LON

  • Funzionalità Web - accesso remoto tramite internet semplice
  • Visualizzazione dell'andamento delle variabili
  • Basso livello sonoro
  • Protezione anticorrosione Enviro Shield
  • Elevata temperatura ambiente, fino a 55°C
  • Protezione anticorrosione Enviro-Shield
  • Protezione anticorrosione Super Enviro-Shield
  • Griglie e pannelli di copertura
  • Alimentazione elettrica 400-3-60Hz (conformità al regolamento SASO)
  • Bacnet over IP
  • Set di valvole di servizio
  • Modbus over IP e RS485
  • Modulo di gestione dell'energia ed input per il rilevamento di perdite di refrigerante

Progettato per condizioni caratterizzate da un'elevata temperatura

AquaForce®di Carrier si adatta senza fatica ad un'ampia gamma di applicazioni. L'ampia mappatura (aria esterna fino a 55°C) lo rende ideale per ambienti caratterizzati da temperature elevate. Dagli uffici esclusivi agli hotel, fino alle strutture sanitarie, ai centri informatici e ai progetti industriali, AquaForce® 30XBV risponde alle esigenze più stringenti in termini di efficienza e risparmio energetico, qualunque siano il clima e l'ubicazione.

Prestazioni eccezionali

Dotato di compressori a vite a velocità variabile, il refrigeratore AquaForce® 30XBV con Greenspeed® Intelligence regola automaticamente la potenza frigorifera adattandosi perfettamente alle necessità dell'edificio o alle variazioni di carico del processo. Il risultato è un funzionamento ottimale sia a pieno carico che a carico parziale.

Bassi livelli sonori

Il compressore a doppia vite a velocità variabile di nuova generazione Carrier 06Z, dotato di risuonatori acustici integrati (IRA) e di ventilatori Flying Bird di sesta generazione, caratterizzati da pale di nuova progettazione ispirate alla natura, riduce il rumore del compressore e del flusso d'aria, portandolo a 96 dB(A).

Affidabilità eccezionale

Dotato di compressori a doppia vite a velocità variabile Carrier, di un affidabile variatore di frequenza raffreddato ad aria e di scambiatori di calore a microcanali Novation® realizzati interamente in alluminio con rivestimenti Super Enviroshield (in opzione), per assicurare prestazioni ottimizzate e garantite a lungo termine.

La soluzione più conveniente

Combinando prezzo, qualità e prestazioni, 30XBV rappresenta la soluzione più vantaggiosa. La gamma è stata progettata per offrire un'unità assolutamente affidabile e competitiva, con prestazioni a carico parziale ottimizzate.

REGOLAZIONE SMARTVU ALL'AVANGUARDIA CON INTERFACCIA TOUCH SCREEN A COLORI DA 7 POLLICI

  • Design esclusivo Carrier
  • Interfaccia utente touch screen

Interfacce di comunicazione BACnet, J -Bus o LON

  • Funzionalità Web - accesso remoto tramite internet semplice
  • Visualizzazione dell'andamento delle variabili
  • Basso livello sonoro
  • Protezione anticorrosione Enviro Shield
  • Elevata temperatura ambiente, fino a 55°C
  • Protezione anticorrosione Enviro-Shield
  • Protezione anticorrosione Super Enviro-Shield
  • Griglie e pannelli di copertura
  • Alimentazione elettrica 400-3-60Hz (conformità al regolamento SASO)
  • Bacnet over IP
  • Set di valvole di servizio
  • Modbus over IP e RS485
  • Modulo di gestione dell'energia ed input per il rilevamento di perdite di refrigerante

Documents


Altre opzioni


Unità associabili