Skip to main content

AquaSnap® - Refrigeratore scroll raffreddato ad aria
30RB / 30RBP

Refrigerante : R-32

Compressore: scroll, velocità fissa

Potenza frigorifera nominale : 170-940 kW

I refrigeratori di liquido AquaSnap costituiscono la soluzione migliore per le applicazioni commerciali e industriali per le quali gli installatori, gli studi di progettazione e i proprietari richiedono costi di installazione ridotti, prestazioni ottimali e una qualità massima.

  • Efficienza elevata a carico pieno e parziale
  • Compattezza e semplicità di installazione
  • Basso livello sonoro
  • Basso impatto dell'impronta ambientale di CO2
  • Massimi livelli di affidabilità
  • Opzioni recupero di calore e free cooling

I refrigeratori di liquido AquaSnap sono disponibili in due versioni:

  • AquaSnap 30RB- è caratterizzato da una configurazione compatta all-in-one ed è ottimizzato per le applicazioni a pieno carico che richiedono costi di investimento ridotti. Nel caso di climi estremi, AquaSnap può essere dotato di opzioni specifiche, per funzionare a temperature che vanno da -0°c a +48 °C.
  • AquaSnap Greenspeed® 30RBP è caratterizzato da una configurazione compatta all-in-one ed è ottimizzato per le applicazioni a carico parziale che richiedono valori di SEER, SEPR e IPLV elevati. Inoltre, i bassi livelli sonori raggiunti a condizioni di carico parziale possono risultare cruciali nel caso di applicazioni particolarmente sensibili all'emissione di rumore. AquaSnap Greenspeed® funziona da -20 a 48 °C (versione standard).

Costi di esercizio ridotti al minimo

  • Elevata efficienza energetica sia a pieno carico che a carico parziale, design efficiente lato acqua
  • Funzioni di controllo specifiche per ridurre il consumo dell'energia di raffreddamento durante i periodi di occupazione e non occupazione
  • Pompa a velocità variabile Greenspeed® per ridurre il consumo dell'energia di pompaggio fino a 2/3 (opzione consigliata da Carrier)
  • Ulteriori risparmi energetici grazie a una serie di altre opzioni: free-cooling ad espansione diretta senza glicole su uno o due circuiti refrigeranti, recupero parziale del calore
  • Costi di manutenzione ridotti

Basso livello sonoro

  • Condensatore con ventilatori a velocità fissa (modelli 30RB-)
  • Condensatore con ventilatori Greenspeed® a velocità variabile a bassa rumorosità (modelli 30RBP per un funzionamento ancora più silenzioso)
  • Ventilatori Flying Bird di 6a generazione a bassa rumorosità, in materiale composito
  • Specific control functions or features to reduce noise level during the night or unoccupied periods

Installazione semplice e veloce

  • Design compatto
  • Modulo idronico integrato (opzionale)
  • Modulo idronico integrato con pompa a velocità variabile Greenspeed® (opzione consigliata da Carrier)
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Messa in funzione rapida dell'unità

Costi di installazione ridotti

  • Pompa opzionale a velocità variabile Greenspeed® con modulo idronico (opzione consigliata da Carrier)
  • Nessuna necessità di serbatoio inerziale

Ecosostenibilità

  • Refrigerante non lesivo dello strato di ozono R-32
  • Riduzione del potenziale di riscaldamento diretto:
    • Bassa carica di refrigerante R-32
    • R-32 a GWP inferiore (675)
    • Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche connessioni saldobrasate per il refrigerante
    • Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata efficienza a carico parziale o pieno)
    • Il consumo dell'energia di pompaggio può essere ridotto di due terzi utilizzando le pompe a velocità variabile Greenspeed®

Massimi livelli di affidabilità

  • Concept innovativo
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Novation® Aluminum micro-channel heat exchangers

Scambiatori di calore a microcanali in alluminio Novation®

  • Tecnologia Novation® per le batterie a microcanali
  • Lega di alluminio ultraresistente
  • Resistenza alla corrosione
  • Unità utilizzabili in ambienti marini e urbani mediamente esigenti
  • Efficienza superiore di circa il 10% rispetto a una batteria tradizionale
  • Riduzione del 40% della quantità di refrigerante utilizzata nel refrigeratore
  • Riduzione del 50% delle perdite di pressione dell'aria
  • Pulizia molto rapida

Controllo SmartVu™

  • Gestione dell'energia
  • Modalità notte
  • Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione dell'edificio centralizzato
  • Promemoria del test di tenuta in base alla regolamentazione F-Gas
  • Interfaccia utente SmartVu™ da 4,3 pollici:
    • Interfaccia touchscreen da 4.3 pollici, intuitiva e facile da usare
    • Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
    • Informazioni sulla produzione e sul consumo di energia, valori istantanei e integrati
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Sicurezza utente
  • Recupero di calore (opzionale)
  • Segnalazione di funzionamento
  • Segnalazione avvisi
  • Segnalazione allarmi

Modulo Energy Management (opzionale)

  • Temperatura ambiente
  • Reset dei setpoint
  • Limitazione della domanda
  • Sicurezza utente
  • Fine accumulo ghiaccio
  • Override del timer
  • Fuori servizio
  • Potenza del refrigeratore
  • Segnalazione avvisi
  • Controllo della caldaia
  • Protezione dalla corrosione delle batterie
  • Soluzione salina a media o bassa temperatura
  • Recupero di calore parziale o totale
  • Bassissimo livello sonoro
  • Unità con ventilatori canalizzabili
  • Griglie di protezione
  • Modulo idraulico con scelta della pompa
  • Modulo serbatoio inerziale dell'acqua
  • Serbatoio di espansione
  • Protezione antigelo
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Funzionamento Lead/lag
  • Gestione drycooler in modalità free-cooling
  • Idraulico free-cooling parziale o totale
  • Avviatore progressivo
  • Spina elettrica 230 V
  • Conformità alle normative russe
  • Kit di collegamento scambiatori saldati
  • Livello di rumore molto e molto basso
  • Raffreddamento totale integrato senza glicole

I refrigeratori di liquido AquaSnap sono disponibili in due versioni:

  • AquaSnap 30RB- è caratterizzato da una configurazione compatta all-in-one ed è ottimizzato per le applicazioni a pieno carico che richiedono costi di investimento ridotti. Nel caso di climi estremi, AquaSnap può essere dotato di opzioni specifiche, per funzionare a temperature che vanno da -0°c a +48 °C.
  • AquaSnap Greenspeed® 30RBP è caratterizzato da una configurazione compatta all-in-one ed è ottimizzato per le applicazioni a carico parziale che richiedono valori di SEER, SEPR e IPLV elevati. Inoltre, i bassi livelli sonori raggiunti a condizioni di carico parziale possono risultare cruciali nel caso di applicazioni particolarmente sensibili all'emissione di rumore. AquaSnap Greenspeed® funziona da -20 a 48 °C (versione standard).

Costi di esercizio ridotti al minimo

  • Elevata efficienza energetica sia a pieno carico che a carico parziale, design efficiente lato acqua
  • Funzioni di controllo specifiche per ridurre il consumo dell'energia di raffreddamento durante i periodi di occupazione e non occupazione
  • Pompa a velocità variabile Greenspeed® per ridurre il consumo dell'energia di pompaggio fino a 2/3 (opzione consigliata da Carrier)
  • Ulteriori risparmi energetici grazie a una serie di altre opzioni: free-cooling ad espansione diretta senza glicole su uno o due circuiti refrigeranti, recupero parziale del calore
  • Costi di manutenzione ridotti

Basso livello sonoro

  • Condensatore con ventilatori a velocità fissa (modelli 30RB-)
  • Condensatore con ventilatori Greenspeed® a velocità variabile a bassa rumorosità (modelli 30RBP per un funzionamento ancora più silenzioso)
  • Ventilatori Flying Bird di 6a generazione a bassa rumorosità, in materiale composito
  • Specific control functions or features to reduce noise level during the night or unoccupied periods

Installazione semplice e veloce

  • Design compatto
  • Modulo idronico integrato (opzionale)
  • Modulo idronico integrato con pompa a velocità variabile Greenspeed® (opzione consigliata da Carrier)
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Messa in funzione rapida dell'unità

Costi di installazione ridotti

  • Pompa opzionale a velocità variabile Greenspeed® con modulo idronico (opzione consigliata da Carrier)
  • Nessuna necessità di serbatoio inerziale

Ecosostenibilità

  • Refrigerante non lesivo dello strato di ozono R-32
  • Riduzione del potenziale di riscaldamento diretto:
    • Bassa carica di refrigerante R-32
    • R-32 a GWP inferiore (675)
    • Circuito refrigerante a tenuta stagna con poche connessioni saldobrasate per il refrigerante
    • Riduzione dei consumi energetici dell'unità (elevata efficienza a carico parziale o pieno)
    • Il consumo dell'energia di pompaggio può essere ridotto di due terzi utilizzando le pompe a velocità variabile Greenspeed®

Massimi livelli di affidabilità

  • Concept innovativo
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Novation® Aluminum micro-channel heat exchangers

Scambiatori di calore a microcanali in alluminio Novation®

  • Tecnologia Novation® per le batterie a microcanali
  • Lega di alluminio ultraresistente
  • Resistenza alla corrosione
  • Unità utilizzabili in ambienti marini e urbani mediamente esigenti
  • Efficienza superiore di circa il 10% rispetto a una batteria tradizionale
  • Riduzione del 40% della quantità di refrigerante utilizzata nel refrigeratore
  • Riduzione del 50% delle perdite di pressione dell'aria
  • Pulizia molto rapida

Controllo SmartVu™

  • Gestione dell'energia
  • Modalità notte
  • Tecnologia di comunicazione ad alta velocità e facile da utilizzare su linea Ethernet (IP) per un sistema di gestione dell'edificio centralizzato
  • Promemoria del test di tenuta in base alla regolamentazione F-Gas
  • Interfaccia utente SmartVu™ da 4,3 pollici:
    • Interfaccia touchscreen da 4.3 pollici, intuitiva e facile da usare
    • Informazioni chiare e concise disponibili nelle lingue locali
    • Informazioni sulla produzione e sul consumo di energia, valori istantanei e integrati
carrier-aquasnap-air-cooled-chiller-30rq-_control-screen

Gestione remota nella versione standard

  • Facilmente accessibile da Internet
  • Numerose possibilità di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
  • Avvio/arresto della macchina
  • Gestione del doppio setpoint
  • Sicurezza utente
  • Recupero di calore (opzionale)
  • Segnalazione di funzionamento
  • Segnalazione avvisi
  • Segnalazione allarmi

Modulo Energy Management (opzionale)

  • Temperatura ambiente
  • Reset dei setpoint
  • Limitazione della domanda
  • Sicurezza utente
  • Fine accumulo ghiaccio
  • Override del timer
  • Fuori servizio
  • Potenza del refrigeratore
  • Segnalazione avvisi
  • Controllo della caldaia
  • Protezione dalla corrosione delle batterie
  • Soluzione salina a media o bassa temperatura
  • Recupero di calore parziale o totale
  • Bassissimo livello sonoro
  • Unità con ventilatori canalizzabili
  • Griglie di protezione
  • Modulo idraulico con scelta della pompa
  • Modulo serbatoio inerziale dell'acqua
  • Serbatoio di espansione
  • Protezione antigelo
  • Gateway Lon, J-Bus o BacNet
  • Funzionamento Lead/lag
  • Gestione drycooler in modalità free-cooling
  • Idraulico free-cooling parziale o totale
  • Avviatore progressivo
  • Spina elettrica 230 V
  • Conformità alle normative russe
  • Kit di collegamento scambiatori saldati
  • Livello di rumore molto e molto basso
  • Raffreddamento totale integrato senza glicole
carrier-video-screenshot-aquasnap-r-32_it
E' disponibile la gamma AquaSnap®
con refrigerante R32
La gamma di refrigeratori AquaSnap® di Carrier con compressore di tipo Scroll è ora disponibile con refrigerante R-32 che migliora le prestazioni e riduce le emissioni dirette di gas a effetto serra fino al 77% rispetto alla gamma precedente con R-410A.

Documents


Altre opzioni


Unità associabili