Skip to main content

AquaForce® - Refrigeratore di liquido a vite raffreddato ad acqua di qualità premium, con refrigerante HFO R-1234ze o R-515B
30XW-PZE

Refrigerante: R-1234ze / R-515B

Compressore: a vite, velocità fissa

Potenza frigorifera nominale: 275-1.125 kW

I refrigeratori di liquido 30XW-PZE rappresentano la soluzione di qualità superiore per le applicazioni industriali e commerciali per le quali installatori, consulenti e proprietari degli edifici richiedono prestazioni ottimali e la massima qualità.

  • Basso consumo energetico
  • Elevata affidabilità
  • Design sicuro
  • Installazione semplice e veloce
  • Minimizzazione della rumorosità durante il funzionamento
  • Tutela ambientale

Basso consumo energetico

  • Conformità agli standard Ecodesign della UE sui livelli minimi di efficienza energetica (MEPS) in raffreddamento
  • SEER 12/7° fino a 7,6 e SPER 12/7° fino a 9,3
  • Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
  • Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
  • Dispositivo elettronico di espansione che consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore e un migliore utilizzo della superficie di scambio termico dell'evaporatore
  • Sistema economizzatore con dispositivo di espansione elettronico per una maggiore capacità di raffreddamento

Bassi livelli sonori durante il funzionamento

  • Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
  • Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
  • Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
  • L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità

Installazione semplice e veloce

  • Design compatto
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Collegamenti idronici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Tutela ambientale

  • Soluzione refrigerante di lunga durata PUREtec™ R-1234ze
  • Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
  • Circuito refrigerante a tenuta stagna

Alta affidabilità e facile manutenzione

  • Aumento delle prestazioni globali
  • I componenti principali sono stati selezionati e collaudati insieme al refrigerante R-1234ze e R-515B in modo da ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
  • Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
  • Due circuiti refrigeranti indipendenti
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Design sicuro

  • Specifico olio POE (poliestere) certificato da Carrier per l'utilizzo in combinazione con HFO-1234ze o R-515B, a garanzia di un'affidabile lubrificazione dei cuscinetti
  • Guarnizioni del compressore specifiche compatibili con HFO-1234ze o R-515B, testate e approvate da Carrier
  • Valvole di scarico di nuova progettazione, concepite per il funzionamento in combinazione con HFO-1234ze o R-515B
  • Quadro elettrico specifico a tenuta stagna migliorata e con soffiante integrata, in modo da mantenere una pressione dell'aria positiva ed evitare qualsiasi rischio di ignizione
  • Nuovi algoritmi di controllo
  • Documentazione specifica che contiene tutte le istruzioni di installazione, uso, manutenzione e sicurezza

06T - Compressore a vite, doppio rotore

  • L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
  • Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
  • Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
  • Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
  • Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
carrier-compressore-a-vite-06T-per-refrigeratori

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Gestione remota (standard)

  • Le unità dotate di sistema di controllo SmartVu™ sono facilmente accessibili da Internet mediante un PC dotato di connessione Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, offrendo importanti vantaggi per le operazioni di manutenzione
  • È in grado di comunicare con altri sistemi di gestione edifici tramite gateway di comunicazione opzionali
  • La gestione remota permette di accedere a quanto segue:
    • Controllo delle pompe del condensatore: un ingresso digitale consente la verifica del flusso d'acqua del condensatore (il flussostato deve essere fornito dall'installatore)
    • Avvio/arresto della macchina
    • Gestione di un doppio setpoint: è possibile attivare un secondo setpoint attraverso un contatto dedicato (ad es. modalità di non occupazione)
    • Impostazione della limitazione della domanda: per limitare la potenza massima del refrigeratore a un valore predefinito
    • Segnalazione del funzionamento: indica se l'unità è in funzione oppure si trova in stand-by (non è presente alcun carico di raffreddamento)
    • Visualizzazione allarmi

Basso consumo energetico

  • Conformità agli standard Ecodesign della UE sui livelli minimi di efficienza energetica (MEPS) in raffreddamento
  • SEER 12/7° fino a 7,6 e SPER 12/7° fino a 9,3
  • Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
  • Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
  • Dispositivo elettronico di espansione che consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore e un migliore utilizzo della superficie di scambio termico dell'evaporatore
  • Sistema economizzatore con dispositivo di espansione elettronico per una maggiore capacità di raffreddamento

Bassi livelli sonori durante il funzionamento

  • Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
  • Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
  • Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
  • L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità

Installazione semplice e veloce

  • Design compatto
  • Collegamenti elettrici semplificati
  • Collegamenti idronici semplificati
  • Messa in funzione rapida

Tutela ambientale

  • Soluzione refrigerante di lunga durata PUREtec™ R-1234ze
  • Il refrigerante A1 R-515B è una soluzione a lungo termine
  • Circuito refrigerante a tenuta stagna

Alta affidabilità e facile manutenzione

  • Aumento delle prestazioni globali
  • I componenti principali sono stati selezionati e collaudati insieme al refrigerante R-1234ze e R-515B in modo da ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
  • Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
  • Due circuiti refrigeranti indipendenti
  • Regolazione autoadattativa
  • Prove di durata estremamente severe

Design sicuro

  • Specifico olio POE (poliestere) certificato da Carrier per l'utilizzo in combinazione con HFO-1234ze o R-515B, a garanzia di un'affidabile lubrificazione dei cuscinetti
  • Guarnizioni del compressore specifiche compatibili con HFO-1234ze o R-515B, testate e approvate da Carrier
  • Valvole di scarico di nuova progettazione, concepite per il funzionamento in combinazione con HFO-1234ze o R-515B
  • Quadro elettrico specifico a tenuta stagna migliorata e con soffiante integrata, in modo da mantenere una pressione dell'aria positiva ed evitare qualsiasi rischio di ignizione
  • Nuovi algoritmi di controllo
  • Documentazione specifica che contiene tutte le istruzioni di installazione, uso, manutenzione e sicurezza

06T - Compressore a vite, doppio rotore

  • L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
  • Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
  • Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
  • Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
  • Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore
carrier-compressore-a-vite-06T-per-refrigeratori

Sistema di controllo SmartVu™

  • Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
  • 10 lingue disponibili
  • Facile accesso alla scatola del controller
  • Protezione con password
  • Modalità notte
  • Energy Management
carrier-aquaforce-water-cooled-chiller-30XW-control-screen

Gestione remota (standard)

  • Le unità dotate di sistema di controllo SmartVu™ sono facilmente accessibili da Internet mediante un PC dotato di connessione Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, offrendo importanti vantaggi per le operazioni di manutenzione
  • È in grado di comunicare con altri sistemi di gestione edifici tramite gateway di comunicazione opzionali
  • La gestione remota permette di accedere a quanto segue:
    • Controllo delle pompe del condensatore: un ingresso digitale consente la verifica del flusso d'acqua del condensatore (il flussostato deve essere fornito dall'installatore)
    • Avvio/arresto della macchina
    • Gestione di un doppio setpoint: è possibile attivare un secondo setpoint attraverso un contatto dedicato (ad es. modalità di non occupazione)
    • Impostazione della limitazione della domanda: per limitare la potenza massima del refrigeratore a un valore predefinito
    • Segnalazione del funzionamento: indica se l'unità è in funzione oppure si trova in stand-by (non è presente alcun carico di raffreddamento)
    • Visualizzazione allarmi
carrier-innovation-puretec-logo
30XW-PZE con  
refrigerante Puretec™
Carrier ha trovato il punto di incontro tra efficienza e sostenibilità ambientale con la gamma PUREtec™che, oltre a proteggere l'ozonosfera, avrà un impatto molto basso sul riscaldamento globale.

Documents


Altre opzioni


Unità associabili