Skip to main content

Scambiatore di calore a piastre
10TE

Gli scambiatori di calore a piastre sono ideali per una vasta gamma di applicazioni: riscaldamento dell'acqua (sanitaria, piscina...), buffer su pompa di calore, energia geotermica, processi industriali...

  • Disaccoppiamento delle macchine dal sistema
  • Concezione economicamente efficiente
  • Qualità e affidabilità elevate
  • Elevato coefficiente di scambio termico
  • Particolarmente adatto per le basse differenze di temperatura tra i due fluidi
  • La gamma di dimensioni più elevate è in grado di gestire una portata d'acqua fino a 800 m3/h
  • Raccordi disponibili: DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Lo scambiatore di calore a piastre è costituito da una serie di piastre corrugate di trasferimento del calore, strette tra di loro da bulloni di serraggio tra una piastra di montaggio anteriore fissa e una piastra di montaggio posteriore mobile.
  • Eccellente coefficiente di scambio termico
  • Possibilità i raggiungere temperature molto al di sotto del punto critico
  • Elevata resistenza alla corrosione
  • Ingombro ridotto
  • Installazione e manutenzione semplificate
  • Circuiti a bassa capacità e a ridotto volume di ritenzione del fluido
  • Possibilità di ampliamento della superficie di scambio termico
  • Pressione differenziale massima pari alla massima pressione di esercizio

Isolamento TF (modelli DN 32, DN 50 e DN 65)

Struttura prefabbricata, termoformata e semirigida, facile da installare e adattare in base alla specifica configurazione dello scambiatore di calore e ad eventuali richieste particolari dei clienti.
  • Speciale struttura a "doppio strato"
  • Assemblaggio semplice e veloce
  • Perdite di energia e condensa ridotte al minimo
  • Livelli superiori di sicurezza e comfort
  • Facile adattamento sul posto a tutte le configurazioni e alle esigenze dei clienti
  • Bassi costi di installazione
  • Leggero e resistente

Isolamento PB (modelli DN 80, DN 100, DN 150 e DN 200)

Struttura modulare autoportante realizzata con pannelli isolanti. Due lamine di alluminio associate alla schiuma poliuretanica garantiscono un elevato isolamento termico, una buona rigidità strutturale e un'adeguata finitura superficiale.
  • Assemblaggio semplice e veloce
  • Perdite di energia e condensa ridotte al minimo
  • Livelli superiori di sicurezza e comfort
  • Bassi costi di installazione
  • Accesso rapido e semplice allo scambiatore di calore per le ispezioni

Vaschetta di gocciolamento (tutti i modelli)

Dispositivo di protezione appositamente concepito per raccogliere l'acqua o altri fluidi qualora si verifichino perdite impreviste o quando lo scambiatore di calore viene aperto per la manutenzione.
  • Riduzione del rischio di allagamento in caso di condensa o perdite di fluido impreviste
  • Possibilità di regolare l'inclinazione in modo da semplificare il drenaggio
  • Bassi costi di installazione

Piastre a doppia parete

Le piastre a doppia parete sono costituite da due piastre di trasferimento di calore identiche goffrate insieme e quindi unite mediante saldatura laser attorno ai fori di ingresso e uscita.
  • Genera un sottile strato d’aria tra le due piastre che impedisce il mescolamento dei fluidi e in caso di perdita esterna è visivamente rilevabile
  • Fornisce la giusta soluzione per tutte quelle applicazioni HVAC per cui si raccomandano e/o sono richiesti livelli di sicurezza più elevati

Protezione del pacco piastre

La protezione del pacco piastre è un dispositivo di protezione specificamente progettato per proteggere il personale in caso di perdite impreviste. Va sempre utilizzato con temperature superiori a 60 °C anche quando si maneggiano fluidi non critici.
  • È costituita da due o più lamiere di metallo sagomate per coprire il pacco piastre e per alloggiare gli scambiatori di calore a piastre
  • Fornita in kit
  • Protezione del pacco piastre in caso di ambiente aggressivo o inquinato
  • La gamma di dimensioni più elevate è in grado di gestire una portata d'acqua fino a 800 m3/h
  • Raccordi disponibili: DN 32, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 150, DN 200
Lo scambiatore di calore a piastre è costituito da una serie di piastre corrugate di trasferimento del calore, strette tra di loro da bulloni di serraggio tra una piastra di montaggio anteriore fissa e una piastra di montaggio posteriore mobile.
  • Eccellente coefficiente di scambio termico
  • Possibilità i raggiungere temperature molto al di sotto del punto critico
  • Elevata resistenza alla corrosione
  • Ingombro ridotto
  • Installazione e manutenzione semplificate
  • Circuiti a bassa capacità e a ridotto volume di ritenzione del fluido
  • Possibilità di ampliamento della superficie di scambio termico
  • Pressione differenziale massima pari alla massima pressione di esercizio

Isolamento TF (modelli DN 32, DN 50 e DN 65)

Struttura prefabbricata, termoformata e semirigida, facile da installare e adattare in base alla specifica configurazione dello scambiatore di calore e ad eventuali richieste particolari dei clienti.
  • Speciale struttura a "doppio strato"
  • Assemblaggio semplice e veloce
  • Perdite di energia e condensa ridotte al minimo
  • Livelli superiori di sicurezza e comfort
  • Facile adattamento sul posto a tutte le configurazioni e alle esigenze dei clienti
  • Bassi costi di installazione
  • Leggero e resistente

Isolamento PB (modelli DN 80, DN 100, DN 150 e DN 200)

Struttura modulare autoportante realizzata con pannelli isolanti. Due lamine di alluminio associate alla schiuma poliuretanica garantiscono un elevato isolamento termico, una buona rigidità strutturale e un'adeguata finitura superficiale.
  • Assemblaggio semplice e veloce
  • Perdite di energia e condensa ridotte al minimo
  • Livelli superiori di sicurezza e comfort
  • Bassi costi di installazione
  • Accesso rapido e semplice allo scambiatore di calore per le ispezioni

Vaschetta di gocciolamento (tutti i modelli)

Dispositivo di protezione appositamente concepito per raccogliere l'acqua o altri fluidi qualora si verifichino perdite impreviste o quando lo scambiatore di calore viene aperto per la manutenzione.
  • Riduzione del rischio di allagamento in caso di condensa o perdite di fluido impreviste
  • Possibilità di regolare l'inclinazione in modo da semplificare il drenaggio
  • Bassi costi di installazione

Piastre a doppia parete

Le piastre a doppia parete sono costituite da due piastre di trasferimento di calore identiche goffrate insieme e quindi unite mediante saldatura laser attorno ai fori di ingresso e uscita.
  • Genera un sottile strato d’aria tra le due piastre che impedisce il mescolamento dei fluidi e in caso di perdita esterna è visivamente rilevabile
  • Fornisce la giusta soluzione per tutte quelle applicazioni HVAC per cui si raccomandano e/o sono richiesti livelli di sicurezza più elevati

Protezione del pacco piastre

La protezione del pacco piastre è un dispositivo di protezione specificamente progettato per proteggere il personale in caso di perdite impreviste. Va sempre utilizzato con temperature superiori a 60 °C anche quando si maneggiano fluidi non critici.
  • È costituita da due o più lamiere di metallo sagomate per coprire il pacco piastre e per alloggiare gli scambiatori di calore a piastre
  • Fornita in kit
  • Protezione del pacco piastre in caso di ambiente aggressivo o inquinato

Documents


Unità associabili