Ir al contenido principal

Unidad Rooftop sólo frío y bomba de calor con compresor Inverter
50UC(V)/UP(V) 025-160

Refrigerante : R-410A

Capacidad frigorífica (kW) : 22-158 kW

Capacidad calorífica (kW) : 24-183 kW

Caudal : 4 200-23 300 m³/h

Gama diseñada para acondicionar grandes superficies en centros comerciales, tiendas de alimentación, áreas de logística y muchas otras aplicaciones comerciales e industriales.

Características:

  • Compresor Inverter
  • Clase A a plena carga
  • Ventiladores plug-fan EC de alta eficiencia
  • Sistemas de recuperación de energía termodinámico y rotativo
  • Calentador de gas de condensación opcional
  • Versatilidad: entrada y salida de aire en la parte inferior, superior y lateral
  • Paneles tipo sándwich de 30 mm
  • Control Touch Pilot

50UP(V) 025-160: Bomba de calor

50UC(V) 025-160: Sólo Frío

Descripción general

  • 11 modelos entre 25 y 160 kW
  • Clase A a plena carga (EER, COP)
  • Conformes con los requisitos Ecodiseño 2021 en términos de eficiencia estacional (SEER, SCOP)
  • Compresor Inverter de serie en unidades con circuito único (025, 035, 045, 055). Compresor Inverter opcional en unidades con circuito doble (065, 075, 090, 105, 125, 140, 160)
  • Paneles tipo sandwich de 30 mm
  • Touch Pilot: Interfaz hombre-máquina con pantalla táctil a color de serie
  • Ventiladores de impulsión y retorno plug-fan EC de alta eficiencia
  • Sistemas de recuperación de energía termodinámico y rotativo
  • Calentador de gas de condensación de alta eficiencia integrado en la unidad
  • Control de presión del edificio
  • Disponibilidad de entrada y salida de aire en la parte inferior, superior y lateral
carrier-50UPV-50UCV-rooftop-air-connections

Compresores scroll de alta eficiencia

Inverter o de 4 etapas de capacidad. Todos los modelos:

  • Eficiencia clase A a plena carga (EER y COP)
  • Segundo nivel de requisitos de diseño ecológico, conformes con la eficiencia estacional para 2021 (SEER y SCOP.

Touch pilot interfaz de control inteligente

  • HMI con pantalla táctil de 4,3” a color
  • Todos los parámetros principales se visualizan en una sola pantalla
  • Accesible desde cualquier parte del mundo a través de un PC con conexión Ethernet
  • Envía alarmas a una dirección de correo electrónico predeterminada

Ventiladores del condensador flying bird IV

  • Ventiladores axiales de accionamiento directo patentados por Carrier
  • Dos velocidades, funcionamiento silencioso, modo nocturno
  • Algoritmo especial para el control de la velocidad del ventilador

Baterías del condensador/evaporador de CU-AL

  • 6 pruebas de estanqueidad de la batería distintas en fábrica
  • Opción de revestimiento con poliuretano para una resistencia adicional a los rayos UV y a la corrosión

Opciones de calor auxiliar

  • Precalentador eléctrico multietapa
  • Calentador eléctrico multietapa
  • Batería de agua caliente con control proporcional
  • Calentador de gas natural de condensación con control proporcional

Válvula de expansión electrónica

  • Control del circuito de refrigeración más fiable y eficiente

Caja de control avanzada

  • Alimentación por un solo punto
  • Cableado por colores y numerado
  • La tapa de la caja de control no puede abrirse hasta que se apague el interruptor de corriente
  • Entrada-salida de cables IP68
  • Opción de contador de energía
  • Opción de detección de fugas

Paneles estancos aislados tipo sandwich de 30mm

Sistemas de recuperación de energía

Rotativo: Entálpico o Sorción.

  • Aire de renovación hasta el 100 %
  • Intercambiador de calor certificado por Eurovent
  • Fácil instalación sin conductos

Termodinámico: Circuito adicional de refrigeración independiente.

Ventiladores de impulsión y retorno plug-fan EC

  • Funcionamiento de alta eficiencia sin correa ni polea
  • Control de presión del edificio
  • Clase de eficiencia del motor IE4
  • Controlador de seguimiento y fijación del caudal de aire

Economizador termostático o entálpico

  • Free cooling inteligente
  • Control del aire de renovación
  • Control de la calidad del aire interior de la habitación mediante sensor de CO2

Soluciones de filtrado en dos etapas

  • G4
  • F7
  • G4 + F7
  • M6 + F7
  • F7 + F9

Bandeja de drenaje desmontable de acero inoxidable

Inclinada y aislada en la parte inferior.

Sifón con bola suministrado.

  • Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) (MD)
  • Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/CE) (EMC)
  • Directiva de baja tensión (2014/35/CE) (LVD)
  • Directiva sobre equipos de presión (2014/68/UE) (Categoría 2) (PED)
  • Directiva sobre uso de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)
  • Directiva sobre requisitos de diseño ecológico (2009/125/CE) (ECO-DESIGN)
  • Directiva sobre etiquetado energético (2017/1369/UE) (ECO-LABELLING)
  • Norma armonizada: EN 378-2:2012 (Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Requisitos de seguridad y medioambientales)
  • Reglamento sobre los aparatos de gas 2016/426/UE (sólo la serie 48)

Touch Pilot™

Touch Pilot™, el controlador de la unidad, optimiza la eficiencia energética controlando continuamente el ciclo de refrigeración, así como las demás funciones y opciones de la unidad para proporcionar confort térmico. Una memoria no volátil, una pantalla táctil con interfaz hombre-máquina (HMI) de 4,3 pulgadas controlada por microprocesador, con pictogramas para acceder a todos los parámetros de la unidad y controlarla, que se instala de serie en cada unidad para facilitar su uso.

Esta interfaz hombre-máquina (HMI) cuenta con clase de protección IP 65 y tiene una funda para protegerla de impactos externos. El controlador presenta diferentes opciones de idioma.

Desde cualquier sitio del mundo se accede fácilmente a las unidades equipadas con control Touch Pilot utilizando un PC con conexión Ethernet. De este modo, permite obtener importantes ventajas para realizar operaciones de control y servicio a distancia, rápidas y fáciles.

Con el algoritmo de control avanzado se pueden detectar un total de 62 alarmas diferentes.

Puede enviarse una alarma que se active en la unidad a una dirección de correo electrónico predeterminada.

carrier-rooftop-touch-pilot
  • Calefacción adicional: Quemador de gas de condensación, calentador eléctrico, batería de agua caliente, precalentador eléctrico
  • Tratamiento batería interior/exterior
  • Economizador: Termostático o entálpico; control de la calidad del aire interior mediante sensor de CO2
  • Ventilador de alta presión estática
  • Recuperación de energía: sistema rotativo o termodinámico
  • Filtración de alta eficiencia: G4, F7, G4+F7, M6+F7, F7 + F9
  • Compuerta barométrica de extracción, Ventilador de extracción y ventilador de retorno
  • Sensores de temperatura (T55, T56, T59 o conducto)
  • Detector de humo y termostato de incendio
  • Protocolos de comunicación de sistemas de gestión de edificios: Jbus/LonWorks/BACnet
  • Arranque suave del compresor
  • Contador de energía
  • Bordillo de cubierta
  • Manta para el compresor
  • Termostatos programables y no programables
  • Sensor de CO2
  • Detección de filtro sucio
  • Detección de fugas

50UP(V) 025-160: Bomba de calor

50UC(V) 025-160: Sólo Frío

Descripción general

  • 11 modelos entre 25 y 160 kW
  • Clase A a plena carga (EER, COP)
  • Conformes con los requisitos Ecodiseño 2021 en términos de eficiencia estacional (SEER, SCOP)
  • Compresor Inverter de serie en unidades con circuito único (025, 035, 045, 055). Compresor Inverter opcional en unidades con circuito doble (065, 075, 090, 105, 125, 140, 160)
  • Paneles tipo sandwich de 30 mm
  • Touch Pilot: Interfaz hombre-máquina con pantalla táctil a color de serie
  • Ventiladores de impulsión y retorno plug-fan EC de alta eficiencia
  • Sistemas de recuperación de energía termodinámico y rotativo
  • Calentador de gas de condensación de alta eficiencia integrado en la unidad
  • Control de presión del edificio
  • Disponibilidad de entrada y salida de aire en la parte inferior, superior y lateral
carrier-50UPV-50UCV-rooftop-air-connections

Compresores scroll de alta eficiencia

Inverter o de 4 etapas de capacidad. Todos los modelos:

  • Eficiencia clase A a plena carga (EER y COP)
  • Segundo nivel de requisitos de diseño ecológico, conformes con la eficiencia estacional para 2021 (SEER y SCOP.

Touch pilot interfaz de control inteligente

  • HMI con pantalla táctil de 4,3” a color
  • Todos los parámetros principales se visualizan en una sola pantalla
  • Accesible desde cualquier parte del mundo a través de un PC con conexión Ethernet
  • Envía alarmas a una dirección de correo electrónico predeterminada

Ventiladores del condensador flying bird IV

  • Ventiladores axiales de accionamiento directo patentados por Carrier
  • Dos velocidades, funcionamiento silencioso, modo nocturno
  • Algoritmo especial para el control de la velocidad del ventilador

Baterías del condensador/evaporador de CU-AL

  • 6 pruebas de estanqueidad de la batería distintas en fábrica
  • Opción de revestimiento con poliuretano para una resistencia adicional a los rayos UV y a la corrosión

Opciones de calor auxiliar

  • Precalentador eléctrico multietapa
  • Calentador eléctrico multietapa
  • Batería de agua caliente con control proporcional
  • Calentador de gas natural de condensación con control proporcional

Válvula de expansión electrónica

  • Control del circuito de refrigeración más fiable y eficiente

Caja de control avanzada

  • Alimentación por un solo punto
  • Cableado por colores y numerado
  • La tapa de la caja de control no puede abrirse hasta que se apague el interruptor de corriente
  • Entrada-salida de cables IP68
  • Opción de contador de energía
  • Opción de detección de fugas

Paneles estancos aislados tipo sandwich de 30mm

Sistemas de recuperación de energía

Rotativo: Entálpico o Sorción.

  • Aire de renovación hasta el 100 %
  • Intercambiador de calor certificado por Eurovent
  • Fácil instalación sin conductos

Termodinámico: Circuito adicional de refrigeración independiente.

Ventiladores de impulsión y retorno plug-fan EC

  • Funcionamiento de alta eficiencia sin correa ni polea
  • Control de presión del edificio
  • Clase de eficiencia del motor IE4
  • Controlador de seguimiento y fijación del caudal de aire

Economizador termostático o entálpico

  • Free cooling inteligente
  • Control del aire de renovación
  • Control de la calidad del aire interior de la habitación mediante sensor de CO2

Soluciones de filtrado en dos etapas

  • G4
  • F7
  • G4 + F7
  • M6 + F7
  • F7 + F9

Bandeja de drenaje desmontable de acero inoxidable

Inclinada y aislada en la parte inferior.

Sifón con bola suministrado.

  • Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) (MD)
  • Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/CE) (EMC)
  • Directiva de baja tensión (2014/35/CE) (LVD)
  • Directiva sobre equipos de presión (2014/68/UE) (Categoría 2) (PED)
  • Directiva sobre uso de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)
  • Directiva sobre requisitos de diseño ecológico (2009/125/CE) (ECO-DESIGN)
  • Directiva sobre etiquetado energético (2017/1369/UE) (ECO-LABELLING)
  • Norma armonizada: EN 378-2:2012 (Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Requisitos de seguridad y medioambientales)
  • Reglamento sobre los aparatos de gas 2016/426/UE (sólo la serie 48)

Touch Pilot™

Touch Pilot™, el controlador de la unidad, optimiza la eficiencia energética controlando continuamente el ciclo de refrigeración, así como las demás funciones y opciones de la unidad para proporcionar confort térmico. Una memoria no volátil, una pantalla táctil con interfaz hombre-máquina (HMI) de 4,3 pulgadas controlada por microprocesador, con pictogramas para acceder a todos los parámetros de la unidad y controlarla, que se instala de serie en cada unidad para facilitar su uso.

Esta interfaz hombre-máquina (HMI) cuenta con clase de protección IP 65 y tiene una funda para protegerla de impactos externos. El controlador presenta diferentes opciones de idioma.

Desde cualquier sitio del mundo se accede fácilmente a las unidades equipadas con control Touch Pilot utilizando un PC con conexión Ethernet. De este modo, permite obtener importantes ventajas para realizar operaciones de control y servicio a distancia, rápidas y fáciles.

Con el algoritmo de control avanzado se pueden detectar un total de 62 alarmas diferentes.

Puede enviarse una alarma que se active en la unidad a una dirección de correo electrónico predeterminada.

carrier-rooftop-touch-pilot
  • Calefacción adicional: Quemador de gas de condensación, calentador eléctrico, batería de agua caliente, precalentador eléctrico
  • Tratamiento batería interior/exterior
  • Economizador: Termostático o entálpico; control de la calidad del aire interior mediante sensor de CO2
  • Ventilador de alta presión estática
  • Recuperación de energía: sistema rotativo o termodinámico
  • Filtración de alta eficiencia: G4, F7, G4+F7, M6+F7, F7 + F9
  • Compuerta barométrica de extracción, Ventilador de extracción y ventilador de retorno
  • Sensores de temperatura (T55, T56, T59 o conducto)
  • Detector de humo y termostato de incendio
  • Protocolos de comunicación de sistemas de gestión de edificios: Jbus/LonWorks/BACnet
  • Arranque suave del compresor
  • Contador de energía
  • Bordillo de cubierta
  • Manta para el compresor
  • Termostatos programables y no programables
  • Sensor de CO2
  • Detección de filtro sucio
  • Detección de fugas

Documents