Ir al contenido principal

Unidad rooftop compacta bomba de calor
50FC 100-280

Refrigerante: R-410A

Capacidad frigorífica nominal : 100-280 kW

Capacidad calorífica nominal : 101-309 kW

Caudal de aire : 10 800-54 000 m³/h

La nueva gama rooftop compacta 50FC 100-280 consta de unidades autónomas compactas aire-aire de diseño horizontal, tipo rooftop, para un funcionamiento reversible de la bomba de calor. La gama de capacidades disponibles permiten acondicionar el aire de grandes superficies que son comunes en centros comerciales, tiendas de alimentación, áreas de logística y muchas otras aplicaciones comerciales e industriales.

  • Alta eficiencia
  • Fiabilidad superior
  • Sistema compacto
  • Bajo nivel sonoro
  • Recuperación de energía
  • Ventiladores EC de velocidad variable
  • Compresores multiscroll
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Control autoadaptativo con microprocesador

Gama 50FC, modelos 100 a 280: bomba de calor reversible

Descripción general

  • Gestión optimizada de la carga parcial
  • Alto nivel de eficiencia estacional
  • Bastidor autoportante
  • Diseño optimizado
  • Bajo nivel sonoro
  • Compresores multiscroll
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Ventiladores EC de velocidad variable
  • Control autoadaptativo con microprocesador
  • Paneles de aluminio y registros
  • Opcional de carcasa de doble panel (50mm) en todas las secciones en contacto con el caudal (aislamiento A2-s1 d0 (M0))

Flexibilidad del diseño

  • Amplio rango de configuración de caudales y opciones
  • Las unidades de impulsión/retorno vertical son ideales para la nueva construcción o la remodelación de instalaciones existentes
  • Las unidades horizontales son ideales para aplicaciones de sustitución tales como instalaciones a través de paredes donde el sonido debe atenuarse antes de que el conducto penetre en el techo.

Instalación fácil y rápida

  • Se conecta directamente a un conducto de distribución de aire sin necesidad de elementos o equipos adicionales, tubos, cables, etc., sin ocupar ningún espacio en el suelo.
  • Reduce el coste de instalación, facilita una conexión rápida y garantiza un funcionamiento fiable

Fiabilidad superior

  • Excelentes eficiencias a plena carga y a carga parcial
  • Componentes de alta calidad
  • Todas las unidades se prueban en distintas etapas de la línea de producción para comprobar las fugas de circuitos, la conformidad eléctrica y las presiones del refrigerante.

Tecnología avanzada y rendimiento

  • Los plug fans electrónicos del circuito interior con accionamiento directo y velocidad variable ofrecen las siguientes ventajas:
    • Eliminación de las pérdidas por fricción durante la transmisión gracias al accionamiento directo
    • Mayor eficiencia aerodinámica del rotor (palas reactivas con un perfil optimizado), funcionando a presiones operativas muy altas
    • Eficiencia del motor muy mejorada Motores de CC de imanes permanentes que se activan mediante conmutación electrónica integrados en el propio motor
    • Velocidad variable para asegurar un caudal de aire de impulsión constante, independiente del nivel de obstrucción de los filtros
    • Medición del caudal
  • Ventiladores axiales electrónicos en el circuito exterior que adaptan su velocidad de rotación a las necesidades de la instalación, reduciendo el consumo eléctrico, el nivel de ruido a carga parcial y mejorando la eficiencia estacional media de la unidad
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Compresores multiscroll en tándem

Cuidado del medio ambiente

  • Tomar una decisión respetuosa con el medio ambiente es posible utilizando el refrigerante R-410A
  • No se necesitan paletas de madera para su manipulación, lo que elimina no solo la generación de residuos, sino que también evita la tala de árboles

Carcasa

  • Estructura de chapa galvanizada. Paneles y registros en aluminio. Terminación con pintura de poliéster en color blanco RAL 7035.
  • Nuevo bastidor autoportante
  • Paneles extraíbles para un fácil acceso a todos los componentes: armario eléctrico, compresores, ventiladores, filtros, etc.
  • Skids para fácil transporte en container. Toda la gama permite ser transportada en container, por lo que el embalaje marítimo especial SEI4C no es necesario en ningún caso

Unidad de interior

  • Aislamiento térmico y acústicoen paneles y registros con clasificación al fuego M1.
  • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
  • Plug fans EC electrónicos acoplados directamente con control variable de la velocidad y controlador del caudal
  • Filtros gravimétricos del aire reutilizables G4
  • Bandeja de condensados aislada y con desnivel al desagüe.

Unidad exterior

  • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
  • 2 conceptos de equipo en la sección exterior para optimizar el rendimiento (Batería en V del modelo 180 al 280).
  • Ventilador(es) axial(es) electrónico(s) EC que adaptan su velocidad de rotación a las necesidades de la instalación, lo que permite reducir el consumo eléctrico y el nivel de ruido a carga parcial y mejorar la eficiencia estacional media de la unidad.
  • La cubierta del motor ventilador(es) puede levantarse para acceder al interior de la unidad exterior.

Circuito de refrigeración

  • Compresor(es) hermético(s) tipo scroll con diseño en tándem, montado(s) sobre soportes antivibración. Control del equilibrio entre etapas y de la dirección de la rotación
  • Calentador del cárter
  • Válvula(s) de expansión electrónica
  • Válvulas de inversión de cuatro vías (unidades de bomba de calor)
  • Secador de filtro(s) resistente(es) al ácido
  • Diseño de refrigeración basado en 2 volúmenes de aire

Protecciones

  • Presostatos de alta y baja presión
  • Transductores de alta y baja presión
  • Control de la temperatura de evacuación del compresor
  • Interruptor de la puerta principal
  • Interruptores de protección magnetotérmicos para la alimentación eléctrica de los compresor(es) y del motor del ventilador
  • Interruptor automático en el circuito de control

Armario eléctrico

  • Armario eléctrico completamente conectado Puerta de acceso aislada para evitar la condensación Ventilación forzada del armario eléctrico. Protección IP54
  • Numeración del cableado
  • Alimentación eléctrica con neutro
  • Conexión a tierra
  • Contactos del compresor y del motor del ventilador
  • Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) (MD)
  • Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/CE) (EMC)
  • Directiva de baja tensión (2014/35/CE) (LVD)
  • Directiva sobre equipos de presión (2014/68/UE) (Categoría 2) (PED)
  • Directiva sobre uso de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)
  • Directiva sobre requisitos de diseño ecológico (2009/125/CE) (ECO-DESIGN)
  • Directiva sobre etiquetado energético (2017/1369/UE) (ECO-LABELLING)
  • Norma armonizada: EN 378-2:2012 (Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Requisitos de seguridad y medioambientales)

Control "50FC"

El control "50FC" instalado de fábrica permite el funcionamiento autónomo o puede vincularse a un sistema más amplio. La serie 50FC también puede configurarse para comunicarse a través de los protocolos LonWorks®, BACnetTM y Konnex, si así lo requiere la aplicación. Este control también gestiona la conexión local entre las distintas unidades a través de una red pLAN (Local Area Network), que permite el intercambio entre unidades de datos e información hasta un máximo de 15 unidades.

Características
  • Mayor eficiencia a carga parcial
  • Mejor control de la temperatura
  • Fiabilidad superior
  • Refrigeración en ambientes a alta temperatura a 48 ºC
  • Refrigeración en ambientes a baja temperatura a -15 ºC bh
Funciones principales:
  • Selección del punto de consigna y modo de funcionamiento: calefacción, refrigeración, auto, ventilación
  • Supervisión continua de los parámetros de funcionamiento
  • Visualización de los valores medidos por los sensores.
  • Ciclos de los compresores
  • Gestión del desescarche
  • Control de la temperatura del aire de impulsión
  • Funcionamiento en todas las estaciones gracias al control de la presión de condensación y evaporación
  • Compensación del punto de consigna en función de la temperatura exterior.
  • Programación semanal y horaria
  • Protección contra incendios
  • Diagnóstico de averías y alarma general
  • Gestión de todos los componentes opcionales disponibles para la unidad: economizador, calefacción de reserva, sensor de la calidad del aire de CO2, recuperación de energía, etc.

Interfaces de usuario

Terminal gráfico

Este terminal, de serie en el armario eléctrico, se utiliza para:

  • Realizar la programación inicial de la unidad
  • Modificar los parámetros de funcionamiento
  • Encender y apagar la unidad
  • Seleccionar el modo de funcionamiento y ajustar los puntos de consigna
  • Mostrar las variables controladas y los valores medidos del sensor
  • Visualizar las alarmas actuales y sus registros históricos
carrier-graphic-terminal
Terminal de usuario (opcional)

Este terminal puede instalarse en el armario eléctrico, en lugar del terminal gráfico. Se utiliza para:

  • Encender y apagar la unidad
  • Seleccionar el modo de funcionamiento y ajustar los puntos de consigna
  • Mostrar las temperaturas y la humedad de la instalación, la temperatura exterior, la temperatura del aire de impulsión, el sensor de CO2 y la apertura de la compuerta exterior
  • Mostrar códigos de alarmas
carrier-user-terminal
Panel táctil (opcional)
  • Panel táctil de 4,3 pulgadas
  • Navegación simplificada entre las distintas pantallas
carrier-touch-panel-control

Soluciones de supervisión

pCO Web
  • Solución para la gestión y la supervisión de una sola unidad, si esta incorpora la tarjeta Web Ethernet pCO.
BOSS and BOSS MINI
  • Solución para la gestión y la supervisión de instalaciones de aire acondicionado de hasta 300 unidades -(BOSS) y 50 unidades (BOSS-MINI).
  • Wi-fi integrado
  • Funciones avanzadas de supervisión y mantenimiento
  • Permite la creación de zonas y grupos
  • Se pueden integrar contadores de energía para supervisar el consumo eléctrico de la instalación

Opciones de ahorro / recuperación de energía

  • Recuperación activa (conjuntos BA y BB). Circuito termodinámico dedicado para la recuperación de energía del caudal de aire extraído.
  • Recuperación pasiva mediante intercambiador de recuperación de calor para transferir energía del caudal de aire extraído al aire de renovación. La rueda está montada en un módulo situado a un lado de la unidad (conjunto BW).

Entorno exterior

  • Temperatura
    • Aislamiento térmico y acústico con doble panel de 50mm en la sección interna en contacto con el caudal, con categoría protección contra incendios Euroclass A2-s1, d0 (M0)
    • Protección anticongelación para bajas temperaturas exteriores
  • Corrosión
    • Baterías (exterior, interior y/o auxiliar) con tubos de cobre y aletas de cobre.
    • Baterías INERA® (exterior, interior y/o auxiliar) con aletas de aleación de aluminio de alto rendimiento y gran resistencia a la corrosión, y tubos de cobre
    • Baterías (exterior, interior y/o auxiliar) con aletas de aluminio con imprimación de poliuretano y tubos de cobre
    • Recubrimiento Blygold®
  • Humedad
    • Antigoteo en la toma de aire de renovación
    • Componentes tropicalizados en el armario eléctrico con barniz de protección: placa de control, tarjetas y terminales
    • Motores y ventiladores tropicalizados (consultar)
    • Deshumidificación básica (función estándar). Esta función se realiza poniendo en marcha los compresores en modo FRÍO. Es necesario añadir opciones de calefacción adicional para recalentar el aire tras el evaporador en caso necesario.

Opciones de confort / calefacción

  • Batería auxiliar de agua caliente, con válvula de 3 vías. Esta opción siempre incluye un termostato anticongelación como medida de seguridad.
  • Calentadores eléctricos auxiliares, con doble etapa de alimentación y control de encendido/apagado, para montaje y conexión dentro de la unidad
  • Módulo de aire caliente con quemador de gas con actuador modulador, de conformidad con la Directiva 2009/142/CE sobre los aparatos de gas

Filtrado del aire + eliminador de gotas

  • Diferentes combinaciones de filtros: Caída de baja presión G4, combinaciones de doble etapa con G4 + M6; u otras como M6+F7 o F7+F9
  • Eliminador de gotas a continuación de la batería de aire interior

Ventilador exterior

  • Ventilador axial de accionamiento directo de dos velocidades

Aislamiento

  • Aislamiento térmico y acústico con fibra cerámica, con clasificación contra incendios Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Unidad de interior

  • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable para la protección contra la corrosión
  • Gestión de sobrepresión en la sala (disponible en conjuntos BP, BT, y BW)
  • Detección de suciedad en el filtro con interruptor de presión diferencial

Unidad exterior

  • Rejilla de protección de la batería exterior
  • Eliminador de gotas en la toma de aire de renovación
  • Soportes antivibraciones de goma

Calentamiento adicional

  • Batería de recuperación de calor (HRC) para precalentar el aire que pasará a través de la batería interior principal. Para ello utiliza la temperatura de una instalación de agua exterior.

Aplicaciones especiales

  • Zonificación del caudal de aire de hasta 4 zonas diferentes
  • Aplicación de baja temperatura de retorno en modo de refrigeración

Sensores

  • Sensor(es) de temperatura ambiente: hasta 4 sensores
  • Sensores dobles de temperatura ambiente y humedad: hasta 4 sensores
  • Sensor de CO2 para el control de la calidad del aire
  • Unidad de control de detección de humos de acuerdo con la norma NFS 61-961

Suministro elétrico

  • Interruptor con neutro

Gestión del economizador + humedad exterior

  • El economizador permite hacer el mejor uso de las condiciones del aire exterior cuando estas son más favorables que las condiciones del aire de retorno
  • El porcentaje de aire exterior puede variar entre el 0 % y el 100 %
  • La gestión del economizador puede ser: térmica, entálpica, termoentálpica
  • Sensor de humedad del aire exterior

Comunicación terminal + unidad

  • Diferentes combinaciones de terminales (en armario eléctrico y/o para control remoto)
    • Terminal gráfico, terminal de usuario, panel táctil
    • Control sin terminal (para unidades con terminal compartido en una Plan NETWORK)
  • Tarjetas para la comunicación BMS con diferentes protocolos
  • Por defecto el control está configurado para un equipo autónomo, pero existe la opción de configurarlo en una red LAN (Local Area Network) como Lead, Lag o Sustituto.

Varios

  • Gestión de un humidificador con control de encendido-apagado o control proporcional
  • Contador eléctrico de la energía para supervisar el consumo energético de la instalación
  • Medidor de la capacidad frigorífica y la energía eléctrica
  • Dispositivo de arranque suave del compresor
  • Relé de secuencia de fases de alto rendimiento, que permite ajustar la configuración de protección
  • Dispositivos de conmutación de alta calidad
  • Protección con barniz de los componentes del armario eléctrico: panel de control, tarjetas y terminales
Gama 50FC, modelos 100 a 280: bomba de calor reversible

Descripción general

  • Gestión optimizada de la carga parcial
  • Alto nivel de eficiencia estacional
  • Bastidor autoportante
  • Diseño optimizado
  • Bajo nivel sonoro
  • Compresores multiscroll
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Ventiladores EC de velocidad variable
  • Control autoadaptativo con microprocesador
  • Paneles de aluminio y registros
  • Opcional de carcasa de doble panel (50mm) en todas las secciones en contacto con el caudal (aislamiento A2-s1 d0 (M0))

Flexibilidad del diseño

  • Amplio rango de configuración de caudales y opciones
  • Las unidades de impulsión/retorno vertical son ideales para la nueva construcción o la remodelación de instalaciones existentes
  • Las unidades horizontales son ideales para aplicaciones de sustitución tales como instalaciones a través de paredes donde el sonido debe atenuarse antes de que el conducto penetre en el techo.

Instalación fácil y rápida

  • Se conecta directamente a un conducto de distribución de aire sin necesidad de elementos o equipos adicionales, tubos, cables, etc., sin ocupar ningún espacio en el suelo.
  • Reduce el coste de instalación, facilita una conexión rápida y garantiza un funcionamiento fiable

Fiabilidad superior

  • Excelentes eficiencias a plena carga y a carga parcial
  • Componentes de alta calidad
  • Todas las unidades se prueban en distintas etapas de la línea de producción para comprobar las fugas de circuitos, la conformidad eléctrica y las presiones del refrigerante.

Tecnología avanzada y rendimiento

  • Los plug fans electrónicos del circuito interior con accionamiento directo y velocidad variable ofrecen las siguientes ventajas:
    • Eliminación de las pérdidas por fricción durante la transmisión gracias al accionamiento directo
    • Mayor eficiencia aerodinámica del rotor (palas reactivas con un perfil optimizado), funcionando a presiones operativas muy altas
    • Eficiencia del motor muy mejorada Motores de CC de imanes permanentes que se activan mediante conmutación electrónica integrados en el propio motor
    • Velocidad variable para asegurar un caudal de aire de impulsión constante, independiente del nivel de obstrucción de los filtros
    • Medición del caudal
  • Ventiladores axiales electrónicos en el circuito exterior que adaptan su velocidad de rotación a las necesidades de la instalación, reduciendo el consumo eléctrico, el nivel de ruido a carga parcial y mejorando la eficiencia estacional media de la unidad
  • Válvulas de expansión electrónicas
  • Compresores multiscroll en tándem

Cuidado del medio ambiente

  • Tomar una decisión respetuosa con el medio ambiente es posible utilizando el refrigerante R-410A
  • No se necesitan paletas de madera para su manipulación, lo que elimina no solo la generación de residuos, sino que también evita la tala de árboles

Carcasa

  • Estructura de chapa galvanizada. Paneles y registros en aluminio. Terminación con pintura de poliéster en color blanco RAL 7035.
  • Nuevo bastidor autoportante
  • Paneles extraíbles para un fácil acceso a todos los componentes: armario eléctrico, compresores, ventiladores, filtros, etc.
  • Skids para fácil transporte en container. Toda la gama permite ser transportada en container, por lo que el embalaje marítimo especial SEI4C no es necesario en ningún caso

Unidad de interior

  • Aislamiento térmico y acústicoen paneles y registros con clasificación al fuego M1.
  • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
  • Plug fans EC electrónicos acoplados directamente con control variable de la velocidad y controlador del caudal
  • Filtros gravimétricos del aire reutilizables G4
  • Bandeja de condensados aislada y con desnivel al desagüe.

Unidad exterior

  • Batería con tubos de cobre y aletas de aluminio
  • 2 conceptos de equipo en la sección exterior para optimizar el rendimiento (Batería en V del modelo 180 al 280).
  • Ventilador(es) axial(es) electrónico(s) EC que adaptan su velocidad de rotación a las necesidades de la instalación, lo que permite reducir el consumo eléctrico y el nivel de ruido a carga parcial y mejorar la eficiencia estacional media de la unidad.
  • La cubierta del motor ventilador(es) puede levantarse para acceder al interior de la unidad exterior.

Circuito de refrigeración

  • Compresor(es) hermético(s) tipo scroll con diseño en tándem, montado(s) sobre soportes antivibración. Control del equilibrio entre etapas y de la dirección de la rotación
  • Calentador del cárter
  • Válvula(s) de expansión electrónica
  • Válvulas de inversión de cuatro vías (unidades de bomba de calor)
  • Secador de filtro(s) resistente(es) al ácido
  • Diseño de refrigeración basado en 2 volúmenes de aire

Protecciones

  • Presostatos de alta y baja presión
  • Transductores de alta y baja presión
  • Control de la temperatura de evacuación del compresor
  • Interruptor de la puerta principal
  • Interruptores de protección magnetotérmicos para la alimentación eléctrica de los compresor(es) y del motor del ventilador
  • Interruptor automático en el circuito de control

Armario eléctrico

  • Armario eléctrico completamente conectado Puerta de acceso aislada para evitar la condensación Ventilación forzada del armario eléctrico. Protección IP54
  • Numeración del cableado
  • Alimentación eléctrica con neutro
  • Conexión a tierra
  • Contactos del compresor y del motor del ventilador
  • Directiva sobre máquinas (2006/42/CE) (MD)
  • Directiva sobre compatibilidad electromagnética (2014/30/CE) (EMC)
  • Directiva de baja tensión (2014/35/CE) (LVD)
  • Directiva sobre equipos de presión (2014/68/UE) (Categoría 2) (PED)
  • Directiva sobre uso de sustancias peligrosas (RoHS) (2011/65/UE)
  • Directiva sobre requisitos de diseño ecológico (2009/125/CE) (ECO-DESIGN)
  • Directiva sobre etiquetado energético (2017/1369/UE) (ECO-LABELLING)
  • Norma armonizada: EN 378-2:2012 (Sistemas de refrigeración y bombas de calor - Requisitos de seguridad y medioambientales)

Control "50FC"

El control "50FC" instalado de fábrica permite el funcionamiento autónomo o puede vincularse a un sistema más amplio. La serie 50FC también puede configurarse para comunicarse a través de los protocolos LonWorks®, BACnetTM y Konnex, si así lo requiere la aplicación. Este control también gestiona la conexión local entre las distintas unidades a través de una red pLAN (Local Area Network), que permite el intercambio entre unidades de datos e información hasta un máximo de 15 unidades.

Características
  • Mayor eficiencia a carga parcial
  • Mejor control de la temperatura
  • Fiabilidad superior
  • Refrigeración en ambientes a alta temperatura a 48 ºC
  • Refrigeración en ambientes a baja temperatura a -15 ºC bh
Funciones principales:
  • Selección del punto de consigna y modo de funcionamiento: calefacción, refrigeración, auto, ventilación
  • Supervisión continua de los parámetros de funcionamiento
  • Visualización de los valores medidos por los sensores.
  • Ciclos de los compresores
  • Gestión del desescarche
  • Control de la temperatura del aire de impulsión
  • Funcionamiento en todas las estaciones gracias al control de la presión de condensación y evaporación
  • Compensación del punto de consigna en función de la temperatura exterior.
  • Programación semanal y horaria
  • Protección contra incendios
  • Diagnóstico de averías y alarma general
  • Gestión de todos los componentes opcionales disponibles para la unidad: economizador, calefacción de reserva, sensor de la calidad del aire de CO2, recuperación de energía, etc.

Interfaces de usuario

Terminal gráfico

Este terminal, de serie en el armario eléctrico, se utiliza para:

  • Realizar la programación inicial de la unidad
  • Modificar los parámetros de funcionamiento
  • Encender y apagar la unidad
  • Seleccionar el modo de funcionamiento y ajustar los puntos de consigna
  • Mostrar las variables controladas y los valores medidos del sensor
  • Visualizar las alarmas actuales y sus registros históricos
carrier-graphic-terminal
Terminal de usuario (opcional)

Este terminal puede instalarse en el armario eléctrico, en lugar del terminal gráfico. Se utiliza para:

  • Encender y apagar la unidad
  • Seleccionar el modo de funcionamiento y ajustar los puntos de consigna
  • Mostrar las temperaturas y la humedad de la instalación, la temperatura exterior, la temperatura del aire de impulsión, el sensor de CO2 y la apertura de la compuerta exterior
  • Mostrar códigos de alarmas
carrier-user-terminal
Panel táctil (opcional)
  • Panel táctil de 4,3 pulgadas
  • Navegación simplificada entre las distintas pantallas
carrier-touch-panel-control

Soluciones de supervisión

pCO Web
  • Solución para la gestión y la supervisión de una sola unidad, si esta incorpora la tarjeta Web Ethernet pCO.
BOSS and BOSS MINI
  • Solución para la gestión y la supervisión de instalaciones de aire acondicionado de hasta 300 unidades -(BOSS) y 50 unidades (BOSS-MINI).
  • Wi-fi integrado
  • Funciones avanzadas de supervisión y mantenimiento
  • Permite la creación de zonas y grupos
  • Se pueden integrar contadores de energía para supervisar el consumo eléctrico de la instalación

Opciones de ahorro / recuperación de energía

  • Recuperación activa (conjuntos BA y BB). Circuito termodinámico dedicado para la recuperación de energía del caudal de aire extraído.
  • Recuperación pasiva mediante intercambiador de recuperación de calor para transferir energía del caudal de aire extraído al aire de renovación. La rueda está montada en un módulo situado a un lado de la unidad (conjunto BW).

Entorno exterior

  • Temperatura
    • Aislamiento térmico y acústico con doble panel de 50mm en la sección interna en contacto con el caudal, con categoría protección contra incendios Euroclass A2-s1, d0 (M0)
    • Protección anticongelación para bajas temperaturas exteriores
  • Corrosión
    • Baterías (exterior, interior y/o auxiliar) con tubos de cobre y aletas de cobre.
    • Baterías INERA® (exterior, interior y/o auxiliar) con aletas de aleación de aluminio de alto rendimiento y gran resistencia a la corrosión, y tubos de cobre
    • Baterías (exterior, interior y/o auxiliar) con aletas de aluminio con imprimación de poliuretano y tubos de cobre
    • Recubrimiento Blygold®
  • Humedad
    • Antigoteo en la toma de aire de renovación
    • Componentes tropicalizados en el armario eléctrico con barniz de protección: placa de control, tarjetas y terminales
    • Motores y ventiladores tropicalizados (consultar)
    • Deshumidificación básica (función estándar). Esta función se realiza poniendo en marcha los compresores en modo FRÍO. Es necesario añadir opciones de calefacción adicional para recalentar el aire tras el evaporador en caso necesario.

Opciones de confort / calefacción

  • Batería auxiliar de agua caliente, con válvula de 3 vías. Esta opción siempre incluye un termostato anticongelación como medida de seguridad.
  • Calentadores eléctricos auxiliares, con doble etapa de alimentación y control de encendido/apagado, para montaje y conexión dentro de la unidad
  • Módulo de aire caliente con quemador de gas con actuador modulador, de conformidad con la Directiva 2009/142/CE sobre los aparatos de gas

Filtrado del aire + eliminador de gotas

  • Diferentes combinaciones de filtros: Caída de baja presión G4, combinaciones de doble etapa con G4 + M6; u otras como M6+F7 o F7+F9
  • Eliminador de gotas a continuación de la batería de aire interior

Ventilador exterior

  • Ventilador axial de accionamiento directo de dos velocidades

Aislamiento

  • Aislamiento térmico y acústico con fibra cerámica, con clasificación contra incendios Euroclass A2-s1, d0 (M0)

Unidad de interior

  • Bandeja de drenaje de condensado de acero inoxidable para la protección contra la corrosión
  • Gestión de sobrepresión en la sala (disponible en conjuntos BP, BT, y BW)
  • Detección de suciedad en el filtro con interruptor de presión diferencial

Unidad exterior

  • Rejilla de protección de la batería exterior
  • Eliminador de gotas en la toma de aire de renovación
  • Soportes antivibraciones de goma

Calentamiento adicional

  • Batería de recuperación de calor (HRC) para precalentar el aire que pasará a través de la batería interior principal. Para ello utiliza la temperatura de una instalación de agua exterior.

Aplicaciones especiales

  • Zonificación del caudal de aire de hasta 4 zonas diferentes
  • Aplicación de baja temperatura de retorno en modo de refrigeración

Sensores

  • Sensor(es) de temperatura ambiente: hasta 4 sensores
  • Sensores dobles de temperatura ambiente y humedad: hasta 4 sensores
  • Sensor de CO2 para el control de la calidad del aire
  • Unidad de control de detección de humos de acuerdo con la norma NFS 61-961

Suministro elétrico

  • Interruptor con neutro

Gestión del economizador + humedad exterior

  • El economizador permite hacer el mejor uso de las condiciones del aire exterior cuando estas son más favorables que las condiciones del aire de retorno
  • El porcentaje de aire exterior puede variar entre el 0 % y el 100 %
  • La gestión del economizador puede ser: térmica, entálpica, termoentálpica
  • Sensor de humedad del aire exterior

Comunicación terminal + unidad

  • Diferentes combinaciones de terminales (en armario eléctrico y/o para control remoto)
    • Terminal gráfico, terminal de usuario, panel táctil
    • Control sin terminal (para unidades con terminal compartido en una Plan NETWORK)
  • Tarjetas para la comunicación BMS con diferentes protocolos
  • Por defecto el control está configurado para un equipo autónomo, pero existe la opción de configurarlo en una red LAN (Local Area Network) como Lead, Lag o Sustituto.

Varios

  • Gestión de un humidificador con control de encendido-apagado o control proporcional
  • Contador eléctrico de la energía para supervisar el consumo energético de la instalación
  • Medidor de la capacidad frigorífica y la energía eléctrica
  • Dispositivo de arranque suave del compresor
  • Relé de secuencia de fases de alto rendimiento, que permite ajustar la configuración de protección
  • Dispositivos de conmutación de alta calidad
  • Protección con barniz de los componentes del armario eléctrico: panel de control, tarjetas y terminales

Documents


También puede interesarle