Ir al contenido principal

AquaForce® - Bomba de calor condensada por agua de alta temperatura que utiliza refrigerante HFO R-1234ze
61XWHZE

Refrigerante: R-1234ze

Compresor: de tornillo con velocidad fija

Capacidad calorífica nominal: 200-2 500 kW

Las bombas de calor condensadas por agua AQUAFORCE PUREtec 61XWHZE son la solución perfecta para aplicaciones de calefacción industriales y comerciales en las que los usuarios finales, consultores y propietarios de los edificios exigen un rendimiento óptimo, una temperatura del agua muy caliente, una solución medioambiental y la máxima fiabilidad.

  • Solución térmica renovable capaz de producir agua caliente hasta los 85 °C
  • Múltiples aplicaciones: calefacción urbana, calefacción de espacios, calefacción de procesos
  • Múltiples fuentes de energía renovables: calor residual procedente de centros de datos, de la industria, aguas grises, agua geotérmica

Disponible en tres versiones:
  • 61XWHLZE para bajas temperaturas de fuentes de calor
  • 61XWH-ZE para medias temperaturas de fuentes de calor
  • 61XWHHZE para altas temperaturas de fuentes de calor

Solución de calor renovable

  • Solución perfecta para sistemas de calefacción urbana
    • Posibilidad de combinar varias bombas de calor 61XWHZE para lograr la máxima eficiencia y una mayor capacidad
    • Puede optar a incentivos económicos en muchos países
  • Solución perfecta para ciudades inteligentes
  • Solución perfecta para la calefacción de procesos y la calefacción de espacios de instalaciones

Bajo consumo de energía

  • Fuente de energía renovable para cumplir los objetivos 2020 de la UE (27 % de energías renovables)
  • No es preciso disponer de una red de gas
  • La tecnología de bomba de calor es más eficiente y sostenible que cualquier sistema de combustión de combustibles fósiles
  • Gran coeficiente de rendimiento (COP de 6 o más), con un impacto de carbono muy bajo en comparación con las calderas tradicionales
  • La alta eficiencia se consigue gracias al compresor de tornillo Carrier de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad calorífica a la carga.
  • Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
  • Dispositivo electrónico de expansión que permite una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
  • Sistema economizador

Bajo nivel sonoro

  • Silenciadores en el conducto de descarga de los compresores
  • Silenciadores en la conducción de retorno del economizador
  • Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
  • Posible atenuación específica (bajo petición)

Instalación fácil y rápida

  • Solo necesita una conexión eléctrica y una fuente de agua
  • Diseño compacto
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Conexiones hidráulicas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Cuidado del medio ambiente

  • PUREtec™ Solución de refrigerante a largo plazo R-1234ze
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad elevada y servicio sencillo

  • Mayor rendimiento global junto con la calidad y fiabilidad propias de los productos Carrier
  • Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas con refrigerante 1234ze para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
  • Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
  • Acceso fácil a los componentes del compresor para minimizar el tiempo de inactividad.
  • Uno o dos circuitos de refrigeración independientes; el segundo toma el control automáticamente si el primero falla
  • Interruptor electrónico de caudal sin paletas Ajustes automáticos en función del tamaño del enfriador y del tipo de líquido
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Diseño seguro de Carrier

  • Juntas específicas del compresor compatibles con HFO-1234ze, probadas y validadas
  • Nuevas válvulas de seguridad diseñadas para su uso con HFO-1234ze y alta temperatura
  • Caja eléctrica específica con mayor hermeticidad y ventilador integrado que mantiene una presión del aire positiva para evitar cualquier riesgo de ignición
  • Nuevos algoritmos de control

Compresor de tornillo de doble rotor 06T

  • Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
  • Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
  • Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
  • El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
  • El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

Control Touch Pilot

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 5 pulgadas en color
  • Acceso directo a las dibujos técnicos y a los principales documentos de servicio de la unidad
  • Pantallas con información concisa y clara en el idioma local
  • Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios
  • Acceso sencillo a la caja del controlador con montaje inclinada de la pantalla táctil para garantizar la legibilidad en todas las condiciones de iluminación
  • Funcionamiento seguro y configuración de la unidad: la protección mediante contraseña impide que personas no autorizadas puedan modificar parámetros avanzados
  • Inteligencia sencilla y "smart" que recopila datos procedentes de la vigilancia constante de todos los parámetros de la máquina para optimizar su funcionamiento
  • Gestión de la energía
carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen

Gestión remota (de serie)

  • Acceso fácil desde Internet
  • Control remoto rápido y fácil
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Equipada con un puerto en serie RS485 que ofrece múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico.
  • Comandos/visualizaciones:
    • Control de las bombas del condensador
    • Arranque y parada de la máquina
    • Doble punto de consigna
    • Ajuste del límite de demanda
    • Visualización de la operación
    • Visualización de alarmas

Gestión remota (opción Gestión de la energía)

  • Temperatura de la sala
  • Reajuste del punto de consigna
  • Límite de demanda, permite limitar la potencia máxima de la bomba de calor
  • Límites de demanda 1 y 2: el cierre de estos contactos limita la potencia o la intensidad máxima de la bomba de calor a dos valores predefinidos.
  • Seguridad del usuario
  • Anulación de programación
  • Fuera de servicio
  • Capacidad de la bomba de calor
  • Indicación de alerta
  • Arranque en estrella/delta
  • Funcionamiento lead/lag
  • Un solo punto de conexión a la alimentación
  • Sin interruptor de desconexión
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Módulo de Gestión de la energía
  • Interface de usuario de 7 pulgadas
  • Cumple la normativa suiza
  • Bajo nivel de ruido
  • Kit de conexión de evaporador soldado
Disponible en tres versiones:
  • 61XWHLZE para bajas temperaturas de fuentes de calor
  • 61XWH-ZE para medias temperaturas de fuentes de calor
  • 61XWHHZE para altas temperaturas de fuentes de calor

Solución de calor renovable

  • Solución perfecta para sistemas de calefacción urbana
    • Posibilidad de combinar varias bombas de calor 61XWHZE para lograr la máxima eficiencia y una mayor capacidad
    • Puede optar a incentivos económicos en muchos países
  • Solución perfecta para ciudades inteligentes
  • Solución perfecta para la calefacción de procesos y la calefacción de espacios de instalaciones

Bajo consumo de energía

  • Fuente de energía renovable para cumplir los objetivos 2020 de la UE (27 % de energías renovables)
  • No es preciso disponer de una red de gas
  • La tecnología de bomba de calor es más eficiente y sostenible que cualquier sistema de combustión de combustibles fósiles
  • Gran coeficiente de rendimiento (COP de 6 o más), con un impacto de carbono muy bajo en comparación con las calderas tradicionales
  • La alta eficiencia se consigue gracias al compresor de tornillo Carrier de doble rotor equipado con motor de alta eficiencia y válvula de capacidad variable que permite el ajuste perfecto de la capacidad calorífica a la carga.
  • Intercambiadores de calor inundados multitubo que aumentan la eficiencia del intercambio de calor
  • Dispositivo electrónico de expansión que permite una mejor utilización de la superficie de intercambio de calor del evaporador.
  • Sistema economizador

Bajo nivel sonoro

  • Silenciadores en el conducto de descarga de los compresores
  • Silenciadores en la conducción de retorno del economizador
  • Aislamiento acústico de los componentes más propensos a irradiar ruido
  • Posible atenuación específica (bajo petición)

Instalación fácil y rápida

  • Solo necesita una conexión eléctrica y una fuente de agua
  • Diseño compacto
  • Conexiones eléctricas simplificadas
  • Conexiones hidráulicas simplificadas
  • Rápida puesta en servicio

Cuidado del medio ambiente

  • PUREtec™ Solución de refrigerante a largo plazo R-1234ze
  • Circuito de refrigerante estanco

Fiabilidad elevada y servicio sencillo

  • Mayor rendimiento global junto con la calidad y fiabilidad propias de los productos Carrier
  • Los componentes principales han sido seleccionados y sometidos a pruebas con refrigerante 1234ze para minimizar el riesgo de fallo, y muchas opciones de diseño se han adoptado desde esta perspectiva
  • Compresores de tornillo de tipo industrial con cojinetes sobredimensionados y motor refrigerado con gas de aspiración
  • Acceso fácil a los componentes del compresor para minimizar el tiempo de inactividad.
  • Uno o dos circuitos de refrigeración independientes; el segundo toma el control automáticamente si el primero falla
  • Interruptor electrónico de caudal sin paletas Ajustes automáticos en función del tamaño del enfriador y del tipo de líquido
  • Control autoadaptativo
  • Pruebas de resistencia excepcionales

Diseño seguro de Carrier

  • Juntas específicas del compresor compatibles con HFO-1234ze, probadas y validadas
  • Nuevas válvulas de seguridad diseñadas para su uso con HFO-1234ze y alta temperatura
  • Caja eléctrica específica con mayor hermeticidad y ventilador integrado que mantiene una presión del aire positiva para evitar cualquier riesgo de ignición
  • Nuevos algoritmos de control

Compresor de tornillo de doble rotor 06T

  • Equipado con cojinetes con rodillos sobredimensionados, lubricados a presión con aceite para garantizar un funcionamiento fiable y duradero, incluso a plena carga
  • Ajuste óptimo de la capacidad frigorífica del compresor
  • Si se produce un fallo, el compresor no se apaga, sino que sigue funcionando con una capacidad reducida (modo sin carga)
  • El silenciador del conducto de descarga reduce considerablemente las pulsaciones del gas de descarga y hace el funcionamiento mucho más silencioso
  • El condensador incluye un separador de aceite que minimiza la cantidad de aceite en circulación en el circuito refrigerante y lo redirige a la función del compresor
carrier-06T-screw-compressor-for-chillers

Control Touch Pilot

  • Interface intuitivo y fácil de usar de 5 pulgadas en color
  • Acceso directo a las dibujos técnicos y a los principales documentos de servicio de la unidad
  • Pantallas con información concisa y clara en el idioma local
  • Menú completo, personalizado para los diferentes usuarios
  • Acceso sencillo a la caja del controlador con montaje inclinada de la pantalla táctil para garantizar la legibilidad en todas las condiciones de iluminación
  • Funcionamiento seguro y configuración de la unidad: la protección mediante contraseña impide que personas no autorizadas puedan modificar parámetros avanzados
  • Inteligencia sencilla y "smart" que recopila datos procedentes de la vigilancia constante de todos los parámetros de la máquina para optimizar su funcionamiento
  • Gestión de la energía
carrier-chillers-and-heat-pumps-touch-pilot-junior-control-screen

Gestión remota (de serie)

  • Acceso fácil desde Internet
  • Control remoto rápido y fácil
  • Gateways de comunicación opcionales
  • Equipada con un puerto en serie RS485 que ofrece múltiples posibilidades de control remoto, supervisión y diagnóstico.
  • Comandos/visualizaciones:
    • Control de las bombas del condensador
    • Arranque y parada de la máquina
    • Doble punto de consigna
    • Ajuste del límite de demanda
    • Visualización de la operación
    • Visualización de alarmas

Gestión remota (opción Gestión de la energía)

  • Temperatura de la sala
  • Reajuste del punto de consigna
  • Límite de demanda, permite limitar la potencia máxima de la bomba de calor
  • Límites de demanda 1 y 2: el cierre de estos contactos limita la potencia o la intensidad máxima de la bomba de calor a dos valores predefinidos.
  • Seguridad del usuario
  • Anulación de programación
  • Fuera de servicio
  • Capacidad de la bomba de calor
  • Indicación de alerta
  • Arranque en estrella/delta
  • Funcionamiento lead/lag
  • Un solo punto de conexión a la alimentación
  • Sin interruptor de desconexión
  • Gateways Lon, J-Bus o BacNet
  • Módulo de Gestión de la energía
  • Interface de usuario de 7 pulgadas
  • Cumple la normativa suiza
  • Bajo nivel de ruido
  • Kit de conexión de evaporador soldado
carrier-innovation-puretec-logo
61XWHZE con refrigerante PUREtec™
Carrier se une al desafío de la eficiencia y el cambio climático con la gama PUREtec™ que, no solo protegerá la capa de ozono, sino que también producirá un calentamiento atmosférico muy reducido.
carrier-video-smart-city-es
61XWHZE, en el corazón de la Ciudad Sostenible
La Gama AquaForce PUREtec 61XWHZE está formada por una nueva generación de bombas de calor de alta temperatura, que utilizan un refrigerante de muy bajo Potencial de Calentamiento Atmosférico (PCA), el HFO R-1234ze, pudiendo generar agua caliente hasta los 85ºC en un solo ciclo frigorífico.

La Gama AquaForce PUREtec 61XWHZE puede aprovechar y dar valor, tanto al calor residual procedente de diferentes focos, como a la energía contenida en la naturaleza (agua superficial y subterránea, tierra … ), ofreciendo una solución sostenible a un gran número de aplicaciones de calefacción y ACS. Utilizando estas energías renovables, las unidades AquaForce 61XWHZE permiten caracterizar las soluciones de diseño de lo que serán las Ciudades Inteligentes.

Documents


También puede interesarle


Funciona bien con