Bombas de calor de condensación por aire-agua.
No se han encontrado resultados
Refrigerante: R-454B
Compresor: Scroll
Capacidad frigorífica (kW): 38-390
Capacidad calorífica (kW): 45-430
Aplicación: Edificio de oficinas, Administración, Hotel y ocio, Sanidad, Educación, Comercio, Pequeño comercio, Residencial
Refrigerante: R-290
Compresor: tecnología Inverter de espiral
Capacidad calorífica (kW): 40-140
Eficiencia: Standard
Aplicación: Hotel y ocio, Industria, Sanidad, Centro de datos, Edificio de oficinas, Administración, Educación, Calefacción urbana
Refrigerante: R-410A
Compresor: Scroll, de velocidad fija
Capacidad frigorífica (kW): 16-39
Capacidad calorífica (kW): 17-39
Eficiencia: Estándar
Aplicación: Pequeño comercio, Residencial
Refrigerante: R-32
Compresor: Scroll, de velocidad fija
Capacidad frigorífica (kW): 160-1040
Capacidad calorífica (kW): 170-940
Eficiencia: Alta
Aplicación: Edificio de oficinas, Administración, Hotel y ocio, Sanidad, Educación, Pequeño comercio
Refrigerante: R-32
Compresor: Scroll, de velocidad fija
Capacidad frigorífica (kW): 40-160
Eficiencia: Estándar
Aplicación: Edificio de oficinas, Administración, Hotel y ocio, Sanidad, Industria, Educación, Comercio