Vector 1950 E
Den är en helelektrisk och kraftfull anläggning med låg ljudnivå för temperaturstyrning i kyllager.
FÖRDELAR:
- Maximal drifttid
- Skyddar lasten
- Garanterad hållbarhet
- Endast eldrift
Vector E är en helelektrisk och kraftfull anläggning med låg ljudnivå för temperaturstyrning i kyllager.
FÖRDELAR:
- Maximal drifttid
- Skyddar lasten
- Garanterad hållbarhet
- Endast eldrift
Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)
| Kapacitet vid eldrift 0°C (W) | 15 400 |
| Kapacitet vid eldrift -20°C (W) | 9 100 |
Värmekapacitet
| Eldrift 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)
| (AMCA 21085) m3/tim | 4 800 |
Vikt
(med batteri)
| R version | 623 kg |
Kompressor
| Modell | 06D41 |
| Slagvolym | 660 cm3 |
| antal cylindrar | 6 |
Köldmedium
| Typ | R-404A |
| Mängd | 5 kg |
Ljudnivå
| Standard | 68 dBA |
Kylanläggning
| Mått (D x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Skåpöppning | L 1700 x H 1170 mm |
Vector E är en helelektrisk och kraftfull anläggning med låg ljudnivå för temperaturstyrning i kyllager.
FÖRDELAR:
- Maximal drifttid
- Skyddar lasten
- Garanterad hållbarhet
- Endast eldrift
Kylkapacitet
(Systemets nettokylningskapacitet enligt A.T.P.- bestämmelser vid 30° C omgivningstemperatur)
| Kapacitet vid eldrift 0°C (W) | 15 400 |
| Kapacitet vid eldrift -20°C (W) | 9 100 |
Värmekapacitet
| Eldrift 18°C/-18°C (W) | 5 800 |
Luftflöde
(Motordrift, högt varvtal)
| (AMCA 21085) m3/tim | 4 800 |
Vikt
(med batteri)
| R version | 623 kg |
Kompressor
| Modell | 06D41 |
| Slagvolym | 660 cm3 |
| antal cylindrar | 6 |
Köldmedium
| Typ | R-404A |
| Mängd | 5 kg |
Ljudnivå
| Standard | 68 dBA |
Kylanläggning
| Mått (D x B x H) | 2050 x 430 x 2227 mm |
| Skåpöppning | L 1700 x H 1170 mm |