Supra® HE - Samochodowe agregaty chłodnicze
WYDAJNE I CICHE CHŁODZENIE
Jedno- i wielotemperaturowe
Seria Supra HE: wydajność i wysoka sprawność
Seria Supra HE łączy podsystemy mechaniczne i elektryczne, co zwiększa wydajność i upraszcza kompaktową konstrukcję, oferując niezwykle wszechstronne rozwiązanie. Cichsza, lżejsza i mniejsza jednostka doskonale sprawdza się w ekstremalnych warunkach otoczenia, gwarantując maksymalny czas sprawności i niezawodność, a także szybki zwrot z inwestycji.
Model Supra HE jest teraz dostępny w wersji wielotemperaturowej i oferuje wszechstronność niezbędną do transportowania towaru w kontrolowanej temperaturze.
Gama Supra HE jest w pełni kompatybilna z alternatywnym paliwem HVO, co pozwala ograniczyć emisję CO2 przez silnik o -80% (źródło: ADEM).
KOMPAKTOWY I LEKKI
-157 kg*: INTELIGENTNY PROJEKT DLA WIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI
*Supra HE 9 vs Supra 1050.
REDUKCJA ZUŻYCIA PALIWA
-29%*: NAJLEPSZE ZUŻYCIE ENERGII W TEJ KLASIE URZĄDZEŃ
Silent
-2 dB*: PRZEPROJEKTOWANY DLA CICHEJ PRACY
DŁUŻSZY CZAS NIEPRZERWANEJ PRACY
Interwał obsługi serwisowej wynoszący 2000 godzin : CZAS SPRAWNOŚCI JEST KLUCZOWY
SYSTEM WIELOTEMPERATUROWY
Seria Supra HE jest teraz dostępna w wersji wielotemperaturowej (MT), zaprojektowanej z myślą o zróżnicowanych wymaganiach transportowych.
Dzięki innowacyjnej architekturze MT i zaawansowanej logice sterowania, agregaty Supra HE MT umożliwiają jednoczesne chłodzenie i grzanie (z wykorzystaniem niezależnej grzałki elektrycznej), co pozwala na precyzyjne ustawienie różnych temperatur w niezależnych strefach ładunkowych.
W połączeniu z szerokim wyborem zdalnych parowników, system umożliwia tworzenie wielostrefowych przestrzeni chłodniczych w jednym pojeździe, zapewniając optymalne warunki dla różnych typów towarów. Bogata gama konfiguracji i układów zapewnia niezrównaną elastyczność w dostosowaniu do złożonych potrzeb logistycznych.
Nowa architektura
TECHNOLOGIA PÓŁELEKTRYCZNA
Projekt skupił się na optymalizacji ogólnej wydajności systemu w celu znaczącego ograniczenia zużycia energii, zgodnie z globalnymi priorytetami nadchodzących dekad. Udało się to osiągnąć dzięki udoskonaleniu połączeń energetycznych i zmniejszeniu rozmiarów kluczowych podzespołów.
WENTYLATORY O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI
Supra HE wykorzystuje skraplacz o zmiennej prędkości z systemem wentylatora DC, który optymalizuje równowagę między zużyciem energii, prędkością obrotową wentylatora i kondensacją czynnika chłodniczego.
NOWY UKŁAD NAPĘDOWY
Dzięki architekturze bezpośredniego sprzężenia nowy układ napędowy zawiera mniej ruchomych części, co przekłada się na niższy poziom hałasu i większą niezawodność. Lżejsza, bardziej kompaktowa konstrukcja zwiększa wydajność, oszczędność paliwa i szybkość działania, zapewniając wyjątkowe osiągi i trwałość. Ponadto wszystkie jednostki Supra HE są kompatybilne z paliwem HVO.
OBIEG CZYNNIKA CHŁODNICZEGO
Nowy obieg czynnika chłodniczego zwiększa wydajność, redukując ilość czynnika nawet o 40%, ograniczając o 30% liczbę połączeń lutowanych w celu uniknięcia wycieków oraz zwiększając dokładność pomiaru temperatury, co pozwala na precyzyjną kontrolę w każdym środowisku.
Zobacz całą serię Supra HE
Supra HE 6
Specyfikacja
Wydajność chłodnicza
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 0°C/30°C | 6300 W | |||
| -20°C/30°C | 3570 W | ||||
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - niska prędkość | 0°C/30°C | 4320 W | |||
| -20°C/30°C | 3090 W | ||||
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 5030 W | — | 5030 W | 5030 W |
| -20°C/30°C | 2760 W | — | 2760 W | 2760 W | |
Wydajność grzewcza
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 4180 W | 4180 W | 4180 W | 6790 W | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 2070 W | — | 2070 W | 3870 W | |
Wentylacja
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Zasilaniu silnikiem spalinowym | 2571 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2571 m3/hr | — | 2571 m3/hr | 2571 m3/hr | |
Zgodność z ATP
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| M956 | |||||
Masa
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| 431 kg | 383 kg | 442 kg | 446 kg | ||
Wymiary
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Wysokość x Długość x Głębokość | 615 x 1914 x 815 mm | ||||
Zalecenia dotyczące rozmiaru pudełka
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 52 m3 | |||
| +40°C | 38 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 41 m3 | |||
| +40°C | 33 m3 | ||||
Poziom dźwięku
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Moc akustyczna (Lwa) | 95.0 dB | 95.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Wysoka prędkość | 67.0 dB | 67.0 dB | 65.3 dB | 65.3 dB | |
| Niska prędkość | — | — | — | — | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 59.9 dB | — | 58.8 dB | 58.8 dB | |
Komponenty
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Silnik | Pojemność | 482 cc | |||
| Ilość cylindrów | 2 | ||||
| Silnik | Napięcie | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Moc | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Sprężarka | Technologia | Posuwisto-zwrotna | |||
| Model | O5K2 | ||||
| Sterowanie | APX | ||||
Czynnik chłodniczy
| Model | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Ilość | 3.0 kg | ||||
Supra HE 8
Specyfikacja
Wydajność chłodnicza
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 0°C/30°C | 7710 W | |||
| -20°C/30°C | 3950 W | ||||
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - niska prędkość | 0°C/30°C | 6300 W | |||
| -20°C/30°C | 3730 W | ||||
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 6250 W | — | 6250 W | 6250 W |
| -20°C/30°C | 3490 W | — | 3490 W | 3490 W | |
Wydajność grzewcza
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 5730 W | 5730 W | 5730 W | 8760 W | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 2990 W | — | 2990 W | 4670 W | |
Wentylacja
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Zasilaniu silnikiem spalinowym | 2577 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2577 m3/hr | — | 2577 m3/hr | 2577 m3/hr | |
Zgodność z ATP
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| M954 | |||||
Masa
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| 440 kg | 390 kg | 451 kg | 459 kg | ||
Wymiary
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Wysokość x Długość x Głębokość | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Zalecenia dotyczące rozmiaru pudełka
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 62 m3 | |||
| +40°C | 45 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 45 m3 | |||
| +40°C | 36 m3 | ||||
Poziom dźwięku
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Moc akustyczna (Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Wysoka prędkość | 67.6 dB | 67.6 dB | 64.9 dB | 64.9 dB | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 61.0 dB | — | 59.0 dB | 59.0 dB | |
| Zgodność z Piek <60 dB | No | — | No | No | |
Komponenty
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Silnik | Pojemność | 719 cc | |||
| Ilość cylindrów | 3 | ||||
| Silnik | Napięcie | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Moc | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Sprężarka | Technologia | Posuwisto-zwrotna | |||
| Model | O5K2 | ||||
| Sterowanie | APX | ||||
Czynnik chłodniczy
| Model | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Ilość | 3.0 kg | ||||
Supra HE 9
Specyfikacja
Wydajność chłodnicza
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 0°C/30°C | 9020 W | |||
| -20°C/30°C | 5390 W | ||||
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 7410 W | — | 7410 W | 7410 W |
| -20°C/30°C | 4600 W | — | 4600 W | 4600 W | |
Wydajność grzewcza
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 6310 W | TBC | TBC | 9440 W | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 3720 W | — | TBC | 8580 W | |
Wentylacja
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Zasilaniu silnikiem spalinowym | 2445 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2445 m3/hr | — | 2445 m3/hr | 2445 m3/hr | |
Zgodność z ATP
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| M967 | |||||
Masa
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| 460 kg | 412 kg | 471 kg | 480 kg | ||
Wymiary
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Wysokość x Długość x Głębokość | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Zalecenia dotyczące rozmiaru pudełka
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 71 m3 | |||
| +40°C | 50 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 57 m3 | |||
| +40°C | 44 m3 | ||||
Poziom dźwięku
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Moc akustyczna (Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 94.0 dB | 94.0 dB | |
| Wysoka prędkość | 68.1 dB | 68.1 dB | 66.3 dB | 66.3 dB | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 62.9 dB | — | 61.2 dB | 61.2 dB | |
| Zgodność z Piek <60 dB | No | No | No | No | |
Komponenty
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Silnik | Pojemność | 719 cc | |||
| Ilość cylindrów | 3 | ||||
| Silnik | Napięcie | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Moc | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Sprężarka | Technologia | Posuwisto-zwrotna | |||
| Model | O5K4 | ||||
| Sterowanie | APX | ||||
Czynnik chłodniczy
| Model | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Ilość | 3.2 kg | ||||
Supra HE 11
Specyfikacja
Wydajność chłodnicza
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 0°C/30°C | 10810 W | |||
| -20°C/30°C | 5930 W | ||||
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - niska prędkość | 0°C/30°C | 10450 W | |||
| -20°C/30°C | 5860 W | ||||
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 8810 W | — | 8810 W | 8810 W |
| -20°C/30°C | 5520 W | — | 5520 W | 5520 W | |
Wydajność grzewcza
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 9670 W | 9670 W | 9670 W | 10490 W | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 5440 W | — | 5440 W | 6700 W | |
Wentylacja
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Zasilaniu silnikiem spalinowym | 3346 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3346 m3/hr | — | 3346 m3/hr | 3346 m3/hr | |
Zgodność z ATP
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| M1068 | |||||
Masa
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| 500 kg | 465 kg | 512 kg | 520 kg | ||
Wymiary
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Wysokość x Długość x Głębokość | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Zalecenia dotyczące rozmiaru pudełka
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 79 m3 | |||
| +40°C | 63 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 68 m3 | |||
| +40°C | 54 m3 | ||||
Poziom dźwięku
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Moc akustyczna (Lwa) | 97.0 dB | 97.0 dB | 94.5 dB | 94.5 dB | |
| Wysoka prędkość | 67.8 dB | 67.8 dB | 66.6 dB | 66.6 dB | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 62.5 dB | — | 62.2 dB | 62.2 dB | |
Komponenty
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Silnik | Pojemność | 1123 cc | |||
| Ilość cylindrów | 3 | ||||
| Silnik | Napięcie | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Moc | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Sprężarka | Technologia | Posuwisto-zwrotna | |||
| Model | O5K4 | ||||
| Łączność | Lynx | ||||
| Sterowanie | APX | ||||
Czynnik chłodniczy
| Model | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Ilość | 3.8 kg | ||||
Supra HE 11 MT
Specyfikacja
Typ temperatury: Wielotemperaturowy (2 komory)
Wydajność chłodnicza
| Zasilaniu silnikiem spalinowym 0°C/30°C | 11860 W |
| Zasilaniu silnikiem spalinowym -20°C/30°C | 6390 W |
| Przy zasilaniu elektrycznym 0°C/30°C | 9420 W |
| Przy zasilaniu elektrycznym -20°C/30°C | 5660 W |
Dźwięku
| Moc standardowa (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Ciśnienie standardowe (DIN 8958) | 67.8 dB |
| Moc ciche (CE 2000-14) | 94.5 dB Lwa |
| Ciśnienie ciche (DIN 8958) | 66.6 dB |
Inne specyfikacje
| Masa | 437 kg |
| Wymiary (w x d x g) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Czynnik chłodniczy | R452a |
| Ładunek czynnika chłodniczego | 6.3 kg |
| Częstotliwość konserwacji | 2000 godzin |
Supra HE 13
Specyfikacja
Wydajność chłodnicza
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 0°C/30°C | 12010 W | |||
| -20°C/30°C | 6690 W | ||||
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - niska prędkość | 0°C/30°C | 9900 W | |||
| -20°C/30°C | 6350 W | ||||
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 10170 W | — | 10170 W | 10170 W |
| -20°C/30°C | 5980 W | — | 5980 W | 5980 W | |
Wydajność grzewcza
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Przy zasilaniu silnikiem spalinowym - wysoka prędkość | 10840 W | 10840 W | 10840 W | 13150 W | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 5540 W | — | 5540 W | 7440 W | |
Wentylacja
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Zasilaniu silnikiem spalinowym | 3074 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3074 m3/hr | 3211 m3/hr | 3074 m3/hr | 3074 m3/hr | |
Zgodność z ATP
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| M1070 | |||||
Masa
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| 502 kg | 467 kg | 514 kg | 522 kg | ||
Wymiary
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Wysokość x Długość x Głębokość | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Zalecenia dotyczące rozmiaru pudełka
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 85 m3 | |||
| +40°C | 68 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 74 m3 | |||
| +40°C | 58 m3 | ||||
Poziom dźwięku
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Moc akustyczna (Lwa) | 97.0 dB | 95.0 dB | 95.5 dB | 95.5 dB | |
| Wysoka prędkość | 68.4 dB | 68.4 dB | 67.5 dB | 67.5 dB | |
| Przy zasilaniu elektrycznym - 400V/3/50 Hz | 63.4 dB | — | 62.5 dB | 62.5 dB | |
Komponenty
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Silnik | Pojemność | 1123 cc | |||
| Ilość cylindrów | 3 | ||||
| Silnik | Napięcie | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Moc | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Sprężarka | Technologia | Posuwisto-zwrotna | |||
| Model | O5K4 | ||||
| Sterowanie | APX | ||||
Czynnik chłodniczy
| Model | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Ilość | 3.9 kg | ||||
Supra HE 13 MT
Specyfikacja
Typ temperatury: Wielotemperaturowy (2 & 3 komory)
Wydajność chłodnicza
| Zasilaniu silnikiem spalinowym 0°C/30°C | 12070 W |
| Zasilaniu silnikiem spalinowym -20°C/30°C | 6990 W |
| Przy zasilaniu elektrycznym 0°C/30°C | 9880 W |
| Przy zasilaniu elektrycznym -20°C/30°C | 6170 W |
Dźwięku
| Moc standardowa (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Ciśnienie standardowe (DIN 8958) | 68.4 dB |
| Moc ciche (CE 2000-14) | 95.5 dB Lwa |
| Ciśnienie ciche (DIN 8958) | 67.5 dB |
Inne specyfikacje
| Masa | 501 kg |
| Wymiary (w x d x g) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Czynnik chłodniczy | R452a |
| Ładunek czynnika chłodniczego | 6.4 kg |
| Częstotliwość konserwacji | 2000 godzin |