Agregat chłodniczy do naczep Vector® S 15
EFEKTYWNOŚĆ, NA KTÓRĄ MOŻESZ LICZYĆ

Vector S 15, inteligentny wybór
Przyczepa Vector S 15 to inteligentne rozwiązanie, które wyznacza nowy standard całkowitego kosztu posiadania. Połączenie niezawodności, wydajności, efektywności i przystępnej ceny sprawia, że Vector S 15 jest idealnym wyborem dla osób oszukujących inteligentnego rozwiązania chłodzącego.
Vector S 15 to półelektryczna przyczepa zapewniająca dużą wydajność w trybie diesla, a jednocześnie jest wydajna i cicha.
Niezawodność, wydajność i efektywność
Agregat Vector S 15 został zaprojektowany tak, aby zapewniać wysoką wydajność w różnych warunkach, nawet w otoczeniach gorących lub wilgotnych. Efektywna budowa urządzenia i zoptymalizowana logika pomagają utrzymywać stałą temperaturę, minimalizując zużycie energii i maksymalizując wydajność. Agregat Vector S 15 zapewnia niezawodną i wydajną pracę w każdych warunkach, dzięki czemu staje się Twoim partnerem na co dzień.
Kliknij tutaj, aby się z nami skontaktować 

Wysoka wydajność chłodnicza

Mniejsze zużycie paliwa
-20 %
* W porównaniu z Vector 1550

Zredukowany poziom hałasu przy bardzo niskiej prędkości
62 dB (A)

Szybka spadek temperatury

Do 3 000 godz. okres wymiany oleju

Jedna z najlżejszych w segmencie
707 kg

Ulepszony koszt posiadania
Przyczepa Vector S 15 została zaprojektowana z myślą o obniżeniu całkowitego kosztu posiadania. Dzięki zoptymalizowanemu zużyciu paliwa i ulepszonym funkcjom logicznym system pomaga zaoszczędzić na kosztach paliwa przy zachowaniu maksymalnej wydajności i długiego czasu działania.
Przyczepa Vector S 15 została również zaprojektowana z myślą o uproszczeniu dostępności podczas konserwacji i zmniejszeniu związanych z tym kosztów. Jej udoskonalona i efektywna budowa zapewnia niezawodność i maksymalny czas pracy.

Atrakcyjna cena zakupu
Agregat chłodniczy do przyczep Vector S 15 to wysokiej jakości produkt, który został zaprojektowany z myślą o potrzebach różnych firm. Możesz cieszyć się zaletami najwyższej klasy naczepowego agregatu chłodniczego w atrakcyjnej cenie zakupu.
Przyczepa Vector S15 jest zbudowana z trwałych materiałów z wykorzystaniem zaawansowanej technologii, co zapewnia długą żywotność i prostą konserwację. Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, czy menedżerem dużej floty, Vector S 15 stanowi niezrównane połączenie jakości i przystępności na obecnym rynku.
DO UŻYTKU W MIEŚCIE I DO DALEKICH TRAS
Przyczepa Vector S 15 jest odpowiednia do wielu zastosowań, zarówno w mieście, jak i na długich trasach. Przyczepa ta, idealna również do przewozów długodystansowych, jest zgodna z wymogami przepisów dotyczących emisji spalin. Jest to proste, wydajne i oszczędne rozwiązanie, które pozwala na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

Łatwa konserwacja
Półelektryczna konstrukcja przyczepy Vector S 15 została zaprojektowana z użyciem niezawodnych i dostępnych części zamiennych, co zmniejsza ryzyko awarii. Łatwy dostęp do systemu na potrzeby obsługi serwisowej upraszcza konserwację i skraca czas przestojów.
Okres wymiany oleju został wydłużony do 3000 godzin. Solidna konstrukcja urządzenia i zoptymalizowane funkcje logiczne zapewniają niezawodne i wydajne działanie, minimalizując koszty napraw i wydłużając czas działania.
Lekki model przyczepy
Przy wadze około 700 kg przyczepa Vector S 15 jest jedną z najlżejszych przyczep w swoim segmencie. Lekka konstrukcja może pomóc obniżyć koszty operacyjne poprzez obniżenie zużycia paliwa i zwiększenie ładowności. Dodatkowo jej lekka konstrukcja podnosi wydajność i sprawność, ponieważ może szybko schładzać i utrzymywać stałą temperaturę podczas całego procesu transportu.
Vector S 15 Brochures
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Specyfikacja
Wydajność chłodnicza
Wydajność chłodnicza w trybie drogowym 0°C | 15 080 W |
Wydajność chłodnicza w trybie drogowym -20°C | 8 100 W |
Wydajność chłodnicza w trybie zasilania elektrycznego 0°C | 8 539 W |
Wydajność chłodnicza w trybie zasilania elektrycznego -20°C | 7 400 W |
Wydajność grzewcza
+12°C/-12°C | 7 300 W |
Wentylacja
(AMCA 21085) m3/hr | 5 210 |
Masa
Z akumulatorem | 707 kg |
Ciśnienie akustyczne
Przy wysokich obrotach | 70 dBA |
Przy niskich obrotach | 62 dBA |