Hero-truck-range

Koelunits voor Truck

Prestaties van de Supra-, Syberia- en Iceland-series voor gekoelde vrachtwagens

Carrier Transicold-oplossingen voor al uw behoeften op het gebied van gekoeld transport. Ontwikkeld voor distributietoepassingen met frequente deuropeningen, bieden onze koelunits voor vrachtwagens de prestaties die nodig zijn om de uitdagingen van uw dagelijkse werkzaamheden aan te gaan.

Carrier Supra HE Truck Refrigeration Units

Supra® HE Koeleenheden voor vrachtwagens

De Supra HE-serie combineert mechanische en elektrische subsystemen om de efficiëntie te verhogen en het compacte ontwerp verder te optimaliseren. Het resultaat is een uiterst veelzijdige oplossing. Stiller, lichter en compacter presteert deze unit uitstekend onder extreme omgevingsomstandigheden en biedt maximale inzetbaarheid en betrouwbaarheid, met een snelle terugverdientijd als extra voordeel.

Meer informatie
Carrier Supra Truck Refrigeration Units

Supra® Koeleenheden voor vrachtwagens

Ontwikkeld voor distributietoepassingen met frequente deuropeningen, kunt u vertrouwen op de hoge prestaties van de Supra-serie om te voldoen aan de eisen van uw veeleisende activiteiten. De Supra Truck Refrigeration Unit-serie biedt oplossingen voor al uw distributiebehoeften.

Meer informatie
Carrier Syberia Truck Refrigeration Units

Syberia Koeleenheden voor vrachtwagens

De Syberia Truck Refrigeration Units zijn de neusgemonteerde oplossing voor een laag geluidsniveau, lage operationele kosten en een laag gewicht. Dankzij het lichte en compacte ontwerp zijn ze een ideale keuze voor efficiënte en effectieve mobiele koeling.

Meer informatie
Carrier Iceland Truck Refrigeration Units

Iceland Koeleenheden voor vrachtwagens

De Iceland Truck Refrigeration Unit is een motorloze onderbouw-koeloplossing die kracht en efficiëntie combineert. De unit haalt zijn energie rechtstreeks uit de motor van de vrachtwagen en wordt elektrisch aangedreven door de ECO-DRIVE, die 400 V / 50 Hz elektriciteit levert.

Meer informatie
Carrier Truck Trailer Dealer Locator Carrier Truck Trailer Dealer Locator

Neem contact op met uw Servicecentrum voor meer informatie

Vind een Carrier Transicold Servicecentrum bij u in de buurt met behulp van onze Truck- en Trailerlocator.

Zoek een Servicecentrum