Supra 1100 U Silent
Oplossingen voor al uw onderbouw toepassingen. Supra®-range – kwaliteit en prestatie in het trucks segment.
VOORDELEN
- Nieuwe verdamper met hoge capaciteit
- Superieure prestaties
- Robuust ontwerp van herbruikbare materialen
- Eenvoudiger montage en onderhoud
- Verbeterde bescherming van de lading
- Supra U range ontworpen voor uw behoeften
Units van de Supra U®-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.
VOORDELEN
- Nieuwe verdamper met hoge capaciteit
- Superieure prestaties
- Robuust ontwerp van herbruikbare materialen
- Eenvoudiger montage en onderhoud
- Verbeterde bescherming van de lading
- Supra U range ontworpen voor uw behoeften
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
| Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) | 10 710 |
| Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) | 6 140 |
| Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) | 9 640 |
| Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) | 5 600 |
Verwarmingscapaciteit
| Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) | 3 960 |
| Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) | 2 390 |
Luchtstroom
(Bij dieselmotor op hoog toerental)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Gewicht
| S-versie | 619 kg |
Motor
| Slagvolume | 1123 cc |
| Aantal cilinders - cm3 | 3 |
| Voltage / fase / frequentie | 400 V/3/50Hz |
Compressor
| Model | O5G |
Koudemiddel
| Type | R-452A |
| Vulgewicht | 6,8 kg |
Geluidsdruk
| Standaard | |
| Hoog toerental | 76,8 dBA |
| Laag toerental | 73,7 dBA |
| Standby | 66,1 dBA |
Units van de Supra U®-range leveren ongeëvenaarde prestaties bij veeleisende distributietoepassingen waarbij regelmatig de deuren opgaan.
VOORDELEN
- Nieuwe verdamper met hoge capaciteit
- Superieure prestaties
- Robuust ontwerp van herbruikbare materialen
- Eenvoudiger montage en onderhoud
- Verbeterde bescherming van de lading
- Supra U range ontworpen voor uw behoeften
Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)
| Capaciteit op dieselmotor bij 0 °C (W) | 10 710 |
| Capaciteit op dieselmotor bij -20°C (W) | 6 140 |
| Capaciteit op elektrische aandrijving bij 0 °C (W) | 9 640 |
| Capaciteit op elektrische aandrijving bij -20°C (W) | 5 600 |
Verwarmingscapaciteit
| Dieselmotor op hoog toerental bij 18 °C/-18 °C (W) | 3 960 |
| Elektrische aandrijving bij 18 °C/-18 °C (W) | 2 390 |
Luchtstroom
(Bij dieselmotor op hoog toerental)
| (AMCA 21085) | 3 608 m3/hr |
Gewicht
| S-versie | 619 kg |
Motor
| Slagvolume | 1123 cc |
| Aantal cilinders - cm3 | 3 |
| Voltage / fase / frequentie | 400 V/3/50Hz |
Compressor
| Model | O5G |
Koudemiddel
| Type | R-452A |
| Vulgewicht | 6,8 kg |
Geluidsdruk
| Standaard | |
| Hoog toerental | 76,8 dBA |
| Laag toerental | 73,7 dBA |
| Standby | 66,1 dBA |