Iceland 11 DIGI

Een laag gewicht en brandstofbesparing gecombineerd met de robuustheid van de ICELAND-koelunit 11 DIGI

De ICELAND-koelunit 11 DIGI heeft geen eigen dieselmotor nodig, omdat vermogen van de vrachtwagenmotor wordt betrokken. De ICELAND-koelunit wordt elektrisch aangedreven door de ECO-DRIVE, die 400 volt levert. De ECO-DRIVE is op zijn beurt hydraulisch gekoppeld aan de vrachtwagenmotor en levert altijd 400 V / 50 Hz ongeacht het toerental van de motor. De volledige koelcapaciteit is altijd beschikbaar. Gemiddeld spaart de ICELAND-unit per truck-aanhangercombinatie 1000 kg uit, wat leidt tot een extra brandstofbesparing van 2%.

Engineless technology by Carrier Transicold

Engineless technology for truck units

Learn more
Carrier Transicold TRS Eco-Drive

SAVE FUEL AND WEIGHT WITH ECO-DRIVE

Discover
Carrier Transicold Iceland Combi Solution
Carrier Transicold Iceland Combi Solution