Lehká Užitková Vozidla
Jednoduché použití a flexibilita
Chladicí jednotky s přímým pohonem od motoru vozidla společnosti carrier transicold jsou specificky zkonstruovány tak, aby vyhovovaly přepravě čerstvého čI zmrazeného zboží v malých až středně velkých nákladních vozidlech.
Nebyly nalezeny žádné výsledky

Popis: Jednotky Neos mohou být integrovány do vozidle nebo namontovány externě tak, aby splňovaly všechny typy požadavků na izolaci vozidel (integrované, montáž na příď, výřez ve střeše, horní strana střechy).
Výkon (W)/(kJ): 1160
Průtok vzduchu (m³/h): 570
Celková hmotnost (kg): 63

Popis: Jednotky Neos mohou být integrovány do vozidle nebo namontovány externě tak, aby splňovaly všechny typy požadavků na izolaci vozidel (integrované, montáž na příď, výřez ve střeše, horní strana střechy).
Výkon (W)/(kJ): 1165
Průtok vzduchu (m³/h): 700
Celková hmotnost (kg): 48

Popis: Revoluční řada jednotek Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.
Výkon (W)/(kJ): 2575
Průtok vzduchu (m³/h): 710
Celková hmotnost (kg): 108

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 15-20
Popis: Revoluční řada jednotek Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.
Výkon (W)/(kJ): 3110
Průtok vzduchu (m³/h): 1030
Celková hmotnost (kg): 113

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 20-30
Popis: Revoluční řada jednotek Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.
Výkon (W)/(kJ): 3575
Průtok vzduchu (m³/h): 1580
Celková hmotnost (kg): 121

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 15-20
Popis: Pulsor se perfektně hodí zákazníkům působícím v centru města, kde se musí vyrovnat s častým otevíráním dveří, produkty citlivými na teplotu a produkty vyžadující různé teploty.
Výkon (W)/(kJ): 3825
Průtok vzduchu (m³/h): 1030
Celková hmotnost (kg): 135

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 20-30
Popis: Revoluční řada jednotek Pulsor těží z technologie E-Drive, která společně s měničem napětí a hermetickým kompresorem s proměnnými otáčkami zajišťuje po celý den konstantní chladicí výkon.
Výkon (W)/(kJ): 3930
Průtok vzduchu (m³/h): 1450
Celková hmotnost (kg): 130

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 20-30
Popis: Pulsor se perfektně hodí zákazníkům působícím v centru města, kde se musí vyrovnat s častým otevíráním dveří, produkty citlivými na teplotu a produkty vyžadující různé teploty.
Výkon (W)/(kJ): 4520
Průtok vzduchu (m³/h): 1490
Celková hmotnost (kg): 150

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: Below 10
Popis: Podle vašich potřeb, typu zboží, počtu otevírání dveří, použitého vozidla, čelní montáže na skříňovou nástavbu nebo spodní montáže. K dispozici jsou různé typy konfigurací. Jednotky se vyznačují nízkou úrovní hlučnosti a proto jsou vhodné pro dodávky v městském prostředí.
Výkon (W)/(kJ): 19300
Celková hmotnost (kg): 250

Popis: Podle vašich potřeb, typu zboží, počtu otevírání dveří, použitého vozidla, čelní montáže na skříňovou nástavbu nebo spodní montáže. K dispozici jsou různé typy konfigurací. Jednotky se vyznačují nízkou úrovní hlučnosti a proto jsou vhodné pro dodávky v městském prostředí.
Výkon (W)/(kJ): 44700
Celková hmotnost (kg): 485

Popis: Podle vašich potřeb, typu zboží, počtu otevírání dveří, použitého vozidla, čelní montáže na skříňovou nástavbu nebo spodní montáže. K dispozici jsou různé typy konfigurací. Jednotky se vyznačují nízkou úrovní hlučnosti a proto jsou vhodné pro dodávky v městském prostředí.
Výkon (W)/(kJ): 67000
Celková hmotnost (kg): 705

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 20-30
Popis: Podle vašich potřeb, typu zboží, počtu otevírání dveří, použitého vozidla, čelní montáže na skříňovou nástavbu nebo spodní montáže. K dispozici jsou různé typy konfigurací. Jednotky se vyznačují nízkou úrovní hlučnosti a proto jsou vhodné pro dodávky v městském prostředí.
Výkon (W)/(kJ): 76800
Celková hmotnost (kg): 875

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 10-15
Popis: Viento je základní řada lehkých chladících jednotek pouze s pohonem od motoru vozidla. Viento představuje jednoduchou a extrémně všestrannou jednotku za velmi dostupnou cenu.
Výkon (W)/(kJ): 1930
Průtok vzduchu (m³/h): 990
Celková hmotnost (kg): 20

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 10-15
Popis: Viento je základní řada lehkých chladících jednotek pouze s pohonem od motoru vozidla. Viento představuje jednoduchou a extrémně všestrannou jednotku za velmi dostupnou cenu.
Výkon (W)/(kJ): 1990
Průtok vzduchu (m³/h): 760
Celková hmotnost (kg): 20

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 15-20
Popis: Viento je základní řada lehkých chladících jednotek pouze s pohonem od motoru vozidla. Viento představuje jednoduchou a extrémně všestrannou jednotku za velmi dostupnou cenu.
Výkon (W)/(kJ): 2630
Průtok vzduchu (m³/h): 1080
Celková hmotnost (kg): 21

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 15-20
Popis: Viento je základní řada lehkých chladících jednotek pouze s pohonem od motoru vozidla. Viento představuje jednoduchou a extrémně všestrannou jednotku za velmi dostupnou cenu.
Výkon (W)/(kJ): 2760
Průtok vzduchu (m³/h): 990
Celková hmotnost (kg): 21

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: More than 20
Popis: Viento je základní řada lehkých chladících jednotek pouze s pohonem od motoru vozidla. Viento představuje jednoduchou a extrémně všestrannou jednotku za velmi dostupnou cenu.
Výkon (W)/(kJ): 3074
Průtok vzduchu (m³/h): 1660
Celková hmotnost (kg): 21

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 20-30
Popis: Viento je základní řada lehkých chladících jednotek pouze s pohonem od motoru vozidla. Viento představuje jednoduchou a extrémně všestrannou jednotku za velmi dostupnou cenu.
Výkon (W)/(kJ): 3750
Průtok vzduchu (m³/h): 1770
Celková hmotnost (kg): 21

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 10-15
Popis: Xarios je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená pro dodávky a nákladní vozidla, která umožňuje přepravu čerstvého i zmraženého zboží.
Výkon (W)/(kJ): 2110
Průtok vzduchu (m³/h): 690
Celková hmotnost (kg): 68

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 15-20
Popis: Xarios je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená pro dodávky a nákladní vozidla, která umožňuje přepravu čerstvého i zmraženého zboží.
Výkon (W)/(kJ): 2415
Průtok vzduchu (m³/h): 770
Celková hmotnost (kg): 72

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 15-20
Popis: Xarios je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená pro dodávky a nákladní vozidla, která umožňuje přepravu čerstvého i zmraženého zboží.
Výkon (W)/(kJ): 3060
Průtok vzduchu (m³/h): 800
Celková hmotnost (kg): 75

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 20-30
Popis: Xarios je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená pro dodávky a nákladní vozidla, která umožňuje přepravu čerstvého i zmraženého zboží.
Výkon (W)/(kJ): 3730
Průtok vzduchu (m³/h): 1470
Celková hmotnost (kg): 123

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 10-15
Popis: Xarios je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená pro dodávky a nákladní vozidla, která umožňuje přepravu čerstvého i zmraženého zboží. Možnost nastavení více teplot umožňuje dodávat více produktů.
Výkon (W)/(kJ): 3000
Průtok vzduchu (m³/h): 800
Celková hmotnost (kg): 98
OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 30-40
Popis: Xarios je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená pro dodávky a nákladní vozidla, která umožňuje přepravu čerstvého i zmraženého zboží.
Výkon (W)/(kJ): 4740
Průtok vzduchu (m³/h): 1450
Celková hmotnost (kg): 109

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 30-40
Popis: Xarios je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená pro dodávky a nákladní vozidla, která umožňuje přepravu čerstvého i zmraženého zboží.
Výkon (W)/(kJ): 5595
Průtok vzduchu (m³/h): 2090
Celková hmotnost (kg): 131

OBJEM SKŘÍNĚ 0/30 °C: 15-20
Popis: Plněná chladivem R134a, je chladicí jednotka s pohonem od motoru vozidla, určená speciálně pro přepravu čerstvého nebo chlazeného zboží ve středně velkých dodávkových vozidlech s objemy nákladového prostoru až 23 m³.
Výkon (W)/(kJ): 3060
Průtok vzduchu (m³/h): 860
Celková hmotnost (kg): 22