Unità di trattamento aria per computer room (CRAH)
39CV
Acqua refrigerata
Potenza di raffreddamento nominale: 20-250 kW
Portata d'aria: da 15.000 a 73.000 m3/h
AiroVision® 39CV è la soluzione intelligente per il raffreddamento dei data center. Offre un raffreddamento di precisione con acqua refrigerata, su misura per le esigenze dei data center. Compatta, efficiente, di alta qualità e facile da installare, garantisce prestazioni affidabili e risparmio energetico.
- Prestazioni eccezionali
- Controller integrato che può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei data center
- Continuità del servizio e ridondanza
- Semplice da installare
Disponibile in quattro taglie, la gamma 39CV offre configurazioni flessibili delle batterie e un'ampia scelta di opzioni. Progettata specificamente per i data center, ogni unità è composta da due blocchi (ventilatore e batteria) ed è dotata di un quadro elettrico integrato alloggiato nella sezione della batteria.
Progettato per i data center
Prestazioni eccezionali:
- Motore EC con controllo della velocità e opzione THDi (Total Harmonic Distorsion) ridotta
- Batteria idronica ad acqua refrigerata ottimizzata per una maggiore efficienza termica
- Pannelli a doppia parete (50 mm) per un elevato isolamento
Controller integrato:
- Controller integrato progettato per soddisfare i requisiti specifici dei data center
Continuità del servizio e ridondanza:
- Elevata affidabilità supportata da caratteristiche e opzioni dedicate, quali interruttore di trasferimento automatico e condensatori ultraveloci
Soluzione integrata:
- Fornita come soluzione completamente integrata
- Tutti i componenti sono alloggiati all'interno dell'unità, riducendo la necessità di accessori esterni e semplificando il processo di installazione
La gamma 39CV è caratterizzata da un innovativo sistema di controllo intelligente che include la comunicazione BAS nativa. Comprende sensori cablati in fabbrica e componenti opzionali per un monitoraggio accurato e un funzionamento efficiente. Il controller può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei data center.
Il monitoraggio termico fornisce dati in tempo reale, grazie alla valvola elettronica indipendente dalla pressione (EPIV).
Funzioni di controllo:
- Funzione di override (OF) / MaxCool
- Segnali di guasto provenienti da unità CRAH adiacenti
- Comando di autorizzazione al funzionamento (contatto pulito)
- Sensore di pressione differenziale (corridoio caldo/freddo, 4–20 mA) opzionale
- Segnale di controllo per umidificatore esterno opzionale
- Batterie di diverse dimensioni (da 4 a 8 ranghi con spazi tra le alette diversi) per adattarsi alla capacità richiesta
- Opzione a bassa distorsione armonica totale (THDi) sui ventilatori
- Filtri M5 (ePM10 ≥ 50%) e F7 (ePM1 ≥ 50%)
- Interruttore di trasferimento automatico ATS
- Rilevatore di perdite d'acqua
- Ultra condensatore
- Misurazione dell'energia
- Serranda di ritorno motorizzata
- Piedini regolabili con diverse altezze
- Sensore di temperatura ambiente
- Sensore di umidità - ambiente, ritorno o mandata
- Sensore di pressione differenziale (corridoio caldo/freddo, 4-20 mA)
- Segnale di controllo per umidificatore esterno
Disponibile in quattro taglie, la gamma 39CV offre configurazioni flessibili delle batterie e un'ampia scelta di opzioni. Progettata specificamente per i data center, ogni unità è composta da due blocchi (ventilatore e batteria) ed è dotata di un quadro elettrico integrato alloggiato nella sezione della batteria.
Progettato per i data center
Prestazioni eccezionali:
- Motore EC con controllo della velocità e opzione THDi (Total Harmonic Distorsion) ridotta
- Batteria idronica ad acqua refrigerata ottimizzata per una maggiore efficienza termica
- Pannelli a doppia parete (50 mm) per un elevato isolamento
Controller integrato:
- Controller integrato progettato per soddisfare i requisiti specifici dei data center
Continuità del servizio e ridondanza:
- Elevata affidabilità supportata da caratteristiche e opzioni dedicate, quali interruttore di trasferimento automatico e condensatori ultraveloci
Soluzione integrata:
- Fornita come soluzione completamente integrata
- Tutti i componenti sono alloggiati all'interno dell'unità, riducendo la necessità di accessori esterni e semplificando il processo di installazione
La gamma 39CV è caratterizzata da un innovativo sistema di controllo intelligente che include la comunicazione BAS nativa. Comprende sensori cablati in fabbrica e componenti opzionali per un monitoraggio accurato e un funzionamento efficiente. Il controller può essere personalizzato per soddisfare le esigenze specifiche dei data center.
Il monitoraggio termico fornisce dati in tempo reale, grazie alla valvola elettronica indipendente dalla pressione (EPIV).
Funzioni di controllo:
- Funzione di override (OF) / MaxCool
- Segnali di guasto provenienti da unità CRAH adiacenti
- Comando di autorizzazione al funzionamento (contatto pulito)
- Sensore di pressione differenziale (corridoio caldo/freddo, 4–20 mA) opzionale
- Segnale di controllo per umidificatore esterno opzionale
- Batterie di diverse dimensioni (da 4 a 8 ranghi con spazi tra le alette diversi) per adattarsi alla capacità richiesta
- Opzione a bassa distorsione armonica totale (THDi) sui ventilatori
- Filtri M5 (ePM10 ≥ 50%) e F7 (ePM1 ≥ 50%)
- Interruttore di trasferimento automatico ATS
- Rilevatore di perdite d'acqua
- Ultra condensatore
- Misurazione dell'energia
- Serranda di ritorno motorizzata
- Piedini regolabili con diverse altezze
- Sensore di temperatura ambiente
- Sensore di umidità - ambiente, ritorno o mandata
- Sensore di pressione differenziale (corridoio caldo/freddo, 4-20 mA)
- Segnale di controllo per umidificatore esterno
Scoprite AiroVision® 39CV, che offre un raffreddamento di precisione per data centre di medie e grandi dimensioni