Pompa di calore a espulsione frontale con doppio ventilatore 4-5-6 HP
38VS*17S/3H
Refrigerante: R-410A
Tipo di unità esterna: Espulsione frontale
Capacità: 4/5/6 HP
Design compatto per la massima flessibilità di applicazione in spazi stretti o ridotti
- Modalità di raffreddamento o di riscaldamento
- Tipo di compressore: Twin Rotary
- Numero massimo di IDU: 13
- Compatibile con tutte le unità interne e i controlli di Carrier
Maggiore capacità termica grazie all'iniezione entalpica
Compressore con inverter DC
Ventilatore e motore DC:- consentono un maggiore rendimento durante il funzionamento a carico parziale
Basso livello sonoro
- Funzionamento in modalità "notte"
- Aerodinamica ottimizzata
- 2 lati - 4 maniglie: facilità di trasporto
- Pannello '888' di test
- Collegamento della tubazione a 4 vie: adattabilità di installazione e di progettazione, flessibilità di collegamento.
- Design compatto della mandata
- Control box frontale dotato di design a cerniera
- Pannello laterale di visualizzazione dei parametri
- Lunghezza delle tubazioni e dislivello elevati
- Concezione con griglia di aspirazione posta sul pannello laterale destro
- Tecnologia di controllo del refrigerante
- Doppio sensore per alta e bassa pressione
Maggiore capacità termica grazie all'iniezione entalpica
Compressore con inverter DC
Ventilatore e motore DC:- consentono un maggiore rendimento durante il funzionamento a carico parziale
Basso livello sonoro
- Funzionamento in modalità "notte"
- Aerodinamica ottimizzata
- 2 lati - 4 maniglie: facilità di trasporto
- Pannello '888' di test
- Collegamento della tubazione a 4 vie: adattabilità di installazione e di progettazione, flessibilità di collegamento.
- Design compatto della mandata
- Control box frontale dotato di design a cerniera
- Pannello laterale di visualizzazione dei parametri
- Lunghezza delle tubazioni e dislivello elevati
- Concezione con griglia di aspirazione posta sul pannello laterale destro
- Tecnologia di controllo del refrigerante
- Doppio sensore per alta e bassa pressione
Carrier presenta XCT7, l'ultima generazione di sistemi a flusso di refrigerante variabile
I sistemi VRF XCT7 offrono vantaggi ineguagliabili per i clienti, quali maggiore affidabilità, migliori prestazioni del sistema, alta efficienza, ampio raggio operativo, facilità di installazione e incredibile flessibilità.
Presentazione delle unità XCT7 Side Discharge
Carrier presenta XCT7, la nostra ultima generazione di sistemi VRF. Questo nuovissimo range include le unità esterne Side Discharge che ben si prestano per installazioni in spazi ridotti.
Con il loro design compatto, le unità XCT7 Side Discharge sono facili da installare e manutenere. Scoprite tutte le peculiarità dei sistemi XCT7 nel nostro video.
#Carrier #turntotheexperts #XCT7 #VRF
Con il loro design compatto, le unità XCT7 Side Discharge sono facili da installare e manutenere. Scoprite tutte le peculiarità dei sistemi XCT7 nel nostro video.
#Carrier #turntotheexperts #XCT7 #VRF