Controller WTC
Grazie agli algoritmi di controllo specifici di Carrier, il Water Terminal Controller (WTC) è in grado di unire le migliori soluzioni comfort disponibili sul mercato a un'avanzata gestione dell'energia.
Impiego
Grazie agli algoritmi di controllo specifici di Carrier, il Water Terminal Controller (WTC) è in grado di unire le migliori soluzioni comfort disponibili sul mercato a un'avanzata gestione dell'energia. Progettato per una molteplicità di configurazioni e proposto con un'ampia gamma di interfacce utente, WTC si adatta a ogni applicazione e ogni esigenza.
Architettura di controllo
Ampia scelta di controller di zona
| ![]() WTC-RT | ![]() WTC-RCI-S | ![]() WTC-RCI-SF | ![]() WTC-RCI-SOF | ![]() WTC-RCI-D |
| Sensore di temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED di occupazione | ✓ | ✓ | |||
| Regolazione setpoint utente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Selezione velocità del ventilatore | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Luci e oscuranti | ✓ | ||||
| Display LCD | ✓ |
| WTC-RT | WTC-RCI-S | WTC-RCI-SF | WTC-RCI-SOF | WTC-RCI-D | |
| Sensore di temperatura | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| LED di occupazione | ✓ | ✓ | |||
| Regolazione setpoint utente | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Selezione velocità del ventilatore | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Luci e oscuranti | ✓ | ||||
| Display LCD | ✓ |
- RCI: interfaccia controller ambientale
- S: regolazione setpoint utente
- O: occupazione
- F: selezione velocità ventilatore
- D: display digitale
Controllo remoto
TELECOMANDO A INFRAROSSI
- Comando HVAC
- Accensione/spegnimento luci
- Kit telecomando IR + supporto a parete
TELECOMANDO A INFRAROSSI
- Comando HVAC
- Accensione/spegnimento luci, attenuazione luci
- Manovra oscuranti
- Kit telecomando IR + supporto a parete
RICEVITORE A INFRAROSSI
- 3 LED:
- Verde: modalità occupato
- Giallo: modalità non occupato
- Rosso lampeggiante: allarme
- Segnale acustico (può essere disabilitato)
- Collegamento a WTC: RJ45
- Kit ricevitore IR + cavo da 15 m + plug-and-play
RICEVITORE A INFRAROSSI
- Rilevatore di movimento
- Collegamento a WTC: RJ45
- Plug-and-play
Funzioni avanzate
- Controllo a velocità variabile a basso consumo di energia (LEC)
- Controllo idraulico modulante
- Ventilazione in base alla domanda (DCV)
- Gestione della qualità dell'aria interna
- Moduli di gestione luci e oscuranti
Caratteristiche
- Alta efficienza
- Installazione facile
- Diverse configurazioni
- Interfaccia intuitiva