AquaForce® - Refrigeratore di liquido a vite, raffreddato ad acqua, velocità fissa
30XW / 30XW-P
Refrigerante: R-134a
Compressore: a vite, velocità fissa
Potenza frigorifera nominale: 270-1.760 kW
I refrigeratori di liquido 30XW sono la soluzione di qualità superiore per le applicazioni industriali e commerciali in cui installatori, consulenti e proprietari degli edifici richiedono prestazioni ottimali e massima qualità.
- Basso consumo energetico
- Elevata affidabilità
- Installazione semplice e veloce
- Bassi livelli sonori durante il funzionamento
- Tutela ambientale
Basso consumo energetico
- SEPR fino a 8,0 e SEER fino a 7,2
- Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo elettronico di espansione che consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore e un migliore utilizzo della superficie di scambio termico dell'evaporatore
- Sistema economizzatore con dispositivo di espansione elettronico, per una maggiore potenza frigorifica (30XW-P)
Bassi livelli sonori durante il funzionamento
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
- Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idronici semplificati
- Messa in funzione rapida
Tutela ambientale
- Refrigerante R-134a
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Alta affidabilità e facile manutenzione
- Aumento delle prestazioni globali
- I componenti principali vengono selezionati e collaudati per ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- Due circuiti refrigeranti indipendenti
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
06T - Compressore a vite, doppio rotore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
- Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore

Sistema di controllo SmartVu™
- Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
- 10 lingue disponibili
- Facile accesso alla scatola del controller
- Protezione con password
- Modalità notte
- Energy Management

Gestione remota (standard)
- Le unità dotate di sistema di controllo SmartVu™ sono facilmente accessibili da Internet mediante un PC dotato di connessione Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, offrendo importanti vantaggi per le operazioni di manutenzione
- L'unità è dotata di una porta seriale RS485 che consente numerose operazioni di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- È in grado di comunicare con altri sistemi di gestione edifici tramite gateway di comunicazione opzionali
- La gestione remota permette di accedere a quanto segue:
- Controllo delle pompe del condensatore: un ingresso digitale consente la verifica del flusso d'acqua del condensatore (il flussostato deve essere fornito dall'installatore)
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione di un doppio setpoint: è possibile attivare un secondo setpoint attraverso un contatto dedicato (ad es. modalità di non occupazione)
- Impostazione della limitazione della domanda: per limitare la potenza massima del refrigeratore a un valore predefinito
- Segnalazione del funzionamento: indica se l'unità è in funzione oppure si trova in stand-by (non è presente alcun carico di raffreddamento)
- Visualizzazione allarmi
- Controllo delle pompe del condensatore: un ingresso digitale consente la verifica del flusso d'acqua del condensatore (il flussostato deve essere fornito dall'installatore)
- Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
- Soluzione antigelo fino a -3 °C
- Unità fornita in due parti assemblate
- Funzionamento Lead/lag
- Punto di connessione all'alimentazione singolo
- Senza sezionatore ma con protezione dai cortocircuiti
- Isolamento del condensatore
- Gateway J-Bus
- Gateway Bacnet su IP
- Gateway Lon
- Alta temperatura di condensazione
- Rilevamento delle perdite
Basso consumo energetico
- SEPR fino a 8,0 e SEER fino a 7,2
- Compressore a vite a doppio rotore, dotato di motore ad alta efficienza e valvola a capacità variabile che consente di adattare con precisione la capacità di raffreddamento al carico
- Scambiatori di calore allagati multitubo per una maggiore efficienza dello scambio di calore
- Dispositivo elettronico di espansione che consente il funzionamento a una pressione di condensazione inferiore e un migliore utilizzo della superficie di scambio termico dell'evaporatore
- Sistema economizzatore con dispositivo di espansione elettronico, per una maggiore potenza frigorifica (30XW-P)
Bassi livelli sonori durante il funzionamento
- Silenziatori sulla linea di mandata dei compressori
- Silenziatori sulla linea di ritorno dell'economizzatore
- Isolamento acustico sui componenti più soggetti alle emissioni sonore irradiate
- L'opzione 257 riduce ulteriormente il livello sonoro globale dell'unità
Installazione semplice e veloce
- Design compatto
- Collegamenti elettrici semplificati
- Collegamenti idronici semplificati
- Messa in funzione rapida
Tutela ambientale
- Refrigerante R-134a
- Circuito refrigerante a tenuta stagna
Alta affidabilità e facile manutenzione
- Aumento delle prestazioni globali
- I componenti principali vengono selezionati e collaudati per ridurre al minimo la possibilità di guasti e lo stesso obiettivo hanno molte altre scelte di progettazione
- Compressori a vite di tipo industriale dotati di cuscinetti sovradimensionati e motore raffreddato dai gas di aspirazione
- Due circuiti refrigeranti indipendenti
- Regolazione autoadattativa
- Prove di durata estremamente severe
06T - Compressore a vite, doppio rotore
- L'unità è provvista di cuscinetti dotati di rulli sovradimensionati ed è lubrificata mediante la pressione dell'olio, per un funzionamento affidabile e durevole anche ai massimi livelli di carico
- Regolazione ottimale della capacità di raffreddamento del compressore
- Se si verifica un guasto, il compressore non si spegne ma continua a funzionare a capacità ridotta (modalità a vuoto)
- Il silenziatore nella linea di mandata riduce in modo significativo le pulsazioni dei gas di scarico, rendendo il funzionamento molto più silenzioso
- Il condensatore include un separatore d'olio che riduce al minimo la quantità d'olio in circolazione nel circuito refrigerante e lo reindirizza al compressore

Sistema di controllo SmartVu™
- Intuitiva interfaccia a colori da 4.3''
- 10 lingue disponibili
- Facile accesso alla scatola del controller
- Protezione con password
- Modalità notte
- Energy Management

Gestione remota (standard)
- Le unità dotate di sistema di controllo SmartVu™ sono facilmente accessibili da Internet mediante un PC dotato di connessione Ethernet. Questo rende il controllo remoto facile e veloce, offrendo importanti vantaggi per le operazioni di manutenzione
- L'unità è dotata di una porta seriale RS485 che consente numerose operazioni di controllo, monitoraggio e diagnostica a distanza
- È in grado di comunicare con altri sistemi di gestione edifici tramite gateway di comunicazione opzionali
- La gestione remota permette di accedere a quanto segue:
- Controllo delle pompe del condensatore: un ingresso digitale consente la verifica del flusso d'acqua del condensatore (il flussostato deve essere fornito dall'installatore)
- Avvio/arresto della macchina
- Gestione di un doppio setpoint: è possibile attivare un secondo setpoint attraverso un contatto dedicato (ad es. modalità di non occupazione)
- Impostazione della limitazione della domanda: per limitare la potenza massima del refrigeratore a un valore predefinito
- Segnalazione del funzionamento: indica se l'unità è in funzione oppure si trova in stand-by (non è presente alcun carico di raffreddamento)
- Visualizzazione allarmi
- Controllo delle pompe del condensatore: un ingresso digitale consente la verifica del flusso d'acqua del condensatore (il flussostato deve essere fornito dall'installatore)
- Soluzione antigelo a media o bassa temperatura
- Soluzione antigelo fino a -3 °C
- Unità fornita in due parti assemblate
- Funzionamento Lead/lag
- Punto di connessione all'alimentazione singolo
- Senza sezionatore ma con protezione dai cortocircuiti
- Isolamento del condensatore
- Gateway J-Bus
- Gateway Bacnet su IP
- Gateway Lon
- Alta temperatura di condensazione
- Rilevamento delle perdite