Skip to main content

Drycooler
09PE

Potenza frigorifera nominale: 10-1.100 kW

La gamma 09PE è particolarmente adatta al settore terziario e alle applicazioni industriali e sanitarie. I drycooler di questa gamma sono stati progettati soprattutto per il raffreddamento dell'acqua o della miscela acqua/glicole destinata ai condensatori dei refrigeratori d'acqua e al free-cooling. Queste apparecchiature sono concepite per l'installazione all'esterno.

  • Prestazioni
  • Flessibilità
  • Intelligenza
  • Ottimizzazione energetica
  • Ottimizzazione acustica
09PE è un'ampia gamma modulare che offre:
  • Involucri disponibili in 3 diverse lunghezze (modulo S, M o L), in modo da ottimizzare le dimensioni, la potenza o il consumo energetico
  • Taglie da 1 a 14 ventilatori
  • Girante disponibile con due diversi diametri: 800 o 910 mm
  • Diverse velocità di rotazione, fino a 1270 giri/min
  • Configurazione: unità orizzontale o verticale

Eccellente resistenza alla corrosione

  • Batterie con tubi e collettori in rame, alette in alluminio ad alte prestazioni resistenti alle incrostazioni
  • Motoventilatori con collari profilati in acciaio zincato con vernice a polvere poliestere o composita
  • Involucro e piedini in acciaio zincato con vernice a polvere poliestere
  • Involucri di protezione su gomiti e collettori
  • Alette in alluminio preverniciate
  • Rivestimento ad alta efficienza sulle alette
  • Tubi in acciaio inossidabile
  • Classe di resistenza alla corrosione C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Morsettiera
  • Armadio di protezione
  • Quadro di comando
  • Interruttore di manutenzione
  • Controflange
  • Piedini di sollevamento
  • Filtro di protezione delle alette
  • Posizione verticale
  • Sovrapposizione di 2 apparecchiature identiche
  • Skid per il trasporto in container
  • Motore EC (commutazione elettrica)
  • Batteria drenabile
  • Kit valvole free-cooling
  • Dispositivo di raffreddamento adiabatico
09PE è un'ampia gamma modulare che offre:
  • Involucri disponibili in 3 diverse lunghezze (modulo S, M o L), in modo da ottimizzare le dimensioni, la potenza o il consumo energetico
  • Taglie da 1 a 14 ventilatori
  • Girante disponibile con due diversi diametri: 800 o 910 mm
  • Diverse velocità di rotazione, fino a 1270 giri/min
  • Configurazione: unità orizzontale o verticale

Eccellente resistenza alla corrosione

  • Batterie con tubi e collettori in rame, alette in alluminio ad alte prestazioni resistenti alle incrostazioni
  • Motoventilatori con collari profilati in acciaio zincato con vernice a polvere poliestere o composita
  • Involucro e piedini in acciaio zincato con vernice a polvere poliestere
  • Involucri di protezione su gomiti e collettori
  • Alette in alluminio preverniciate
  • Rivestimento ad alta efficienza sulle alette
  • Tubi in acciaio inossidabile
  • Classe di resistenza alla corrosione C5M
  • ATEX II 2G/3G
  • Morsettiera
  • Armadio di protezione
  • Quadro di comando
  • Interruttore di manutenzione
  • Controflange
  • Piedini di sollevamento
  • Filtro di protezione delle alette
  • Posizione verticale
  • Sovrapposizione di 2 apparecchiature identiche
  • Skid per il trasporto in container
  • Motore EC (commutazione elettrica)
  • Batteria drenabile
  • Kit valvole free-cooling
  • Dispositivo di raffreddamento adiabatico

Documents


Altre opzioni


Unità associabili