Supra 950 U

Przeznaczony do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia i wyposażony standardowo w wysokowydajne grzanie przy użyciu gorącej wody.

ZALETY

  • Wysokowydajne grzanie elektryczne oraz przy użyciu gorącej wody
  • Niezwykle cicha praca
  • Wyjątkowa niezawodność zapewniająca nieprzeciętną sprawność i zwiększoną ochronę produktów
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Łatwość użytkowania dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu EasyCOLD®.

Agregat SUPRA 950 U został specjalnie zaprojektowany do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia.

Przeznaczony do ciężarówek z zabudową jednokomorową o objętości d 57 m³.
SUPRA 950 U to pierwsza linia przeznaczonych do samochodów ciężarowych agregatów z silnikiem diesla, zaprojektowana specjalnie do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach i standardowo wyposażona w unikalne wysokowydajne grzanie przy użyciu gorącej wody.

ZALETY

  • Wysokowydajne grzanie elektryczne oraz przy użyciu gorącej wody
  • Niezwykle cicha praca
  • Wyjątkowa niezawodność zapewniająca nieprzeciętną sprawność i zwiększoną ochronę produktów
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Łatwość użytkowania dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu EasyCOLD®.

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

Wydajność przy napędzie silnikowym 0°C (W) 10 600
Wydajność przy napędzie silnikowym -20°C (W) 6 205
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) 7 430
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) 5 500

Wydajność grzewcza

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
POSTÓJ 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 2 250

Masa
(z akumulatorem)

Wersja S (standardowa) 437 kg
Wersja T (o zredukowanym poziomie hałasu) 440 kg
Wersja X (cicha) 445 k

Otwór w zabudowie chłodniczej

Wymagany otwór w zabudowie w mm 1245x310

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A

Agregat

Wymiary 1823 x 856 x 644mm
Otwór w zabudowie L 1245 x H 310 mm

Sprężarka

Model 05G 437 kg
Liczba cylindrów 6
Displacement 600 cm³

Diesel Engine

Model CT3-69 TV
Liczba cylindrów 3
Pojemność skokowat 1123 cm³
Interwał obsługi serwisowej 1000 godzin

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 400/3/50 Hz
Body openingMoc znamionowa 9 kW

Czynnik chłodniczy

Typ R404A
Ilość Zależna od konfiguracji

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 76.8 dBA
Przy niskich obrotach 73.7 dBA
W trybie zasilania elektrycznego 66.1 dBA

Agregat SUPRA 950 U został specjalnie zaprojektowany do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia.

Przeznaczony do ciężarówek z zabudową jednokomorową o objętości d 57 m³.
SUPRA 950 U to pierwsza linia przeznaczonych do samochodów ciężarowych agregatów z silnikiem diesla, zaprojektowana specjalnie do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach i standardowo wyposażona w unikalne wysokowydajne grzanie przy użyciu gorącej wody.

ZALETY

  • Wysokowydajne grzanie elektryczne oraz przy użyciu gorącej wody
  • Niezwykle cicha praca
  • Wyjątkowa niezawodność zapewniająca nieprzeciętną sprawność i zwiększoną ochronę produktów
  • Lepsza dostępność serwisowa
  • Łatwość użytkowania dzięki mikroprocesorowemu sterowaniu EasyCOLD®.

Wydajność chłodnicza
(Wydajność chłodnicza netto w warunkach określonych przez A.T.P. w temperaturze otoczenia 30°C)

Wydajność przy napędzie silnikowym 0°C (W) 10 600
Wydajność przy napędzie silnikowym -20°C (W) 6 205
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ 0°C (W) 7 430
Wydajność przy zasilaniu elektrycznym w trybie POSTÓJ -20°C (W) 5 500

Wydajność grzewcza

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200
Wysokie obroty silnika diesla 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200
POSTÓJ 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770

Wentylacja
(przy wysokich obrotach silnika)

(AMCA 21085) m3/h 2 250

Masa
(z akumulatorem)

Wersja S (standardowa) 437 kg
Wersja T (o zredukowanym poziomie hałasu) 440 kg
Wersja X (cicha) 445 k

Otwór w zabudowie chłodniczej

Wymagany otwór w zabudowie w mm 1245x310

Czynnik chłodniczy

Typ R-404A

Agregat

Wymiary 1823 x 856 x 644mm
Otwór w zabudowie L 1245 x H 310 mm

Sprężarka

Model 05G 437 kg
Liczba cylindrów 6
Displacement 600 cm³

Diesel Engine

Model CT3-69 TV
Liczba cylindrów 3
Pojemność skokowat 1123 cm³
Interwał obsługi serwisowej 1000 godzin

Silnik elektryczny

Napięcie/Liczba faz/Częstotliwość 400/3/50 Hz
Body openingMoc znamionowa 9 kW

Czynnik chłodniczy

Typ R404A
Ilość Zależna od konfiguracji

Ciśnienie akustyczne

Przy wysokich obrotach 76.8 dBA
Przy niskich obrotach 73.7 dBA
W trybie zasilania elektrycznego 66.1 dBA
EQUIP YOUR SUPRA WITH THE LOW EMISSIONS PACK
WYKORZYSTUJ NASZE AGREGATY W OPTYMALNY SPOSÓB
You May Also Like