Vergelijkende tests bevestigen dat Carrier Transicold-units zeer energiezuinig zijn

Rueil-Malmaison, Frankrijk -

Terwijl brandstofprijzen blijven stijgen en de druk op operationele kosten toeneemt, zoeken bedrijven in de hele transportsector naar bewezen oplossingen om hun marges te beschermen zonder concessies te doen aan prestaties en betrouwbaarheid. Nieuwe vergelijkende tests tonen aan dat trailerunits die zijn uitgerust met de Vector® koelunit van Carrier Transicold aanzienlijke brandstofbesparingen realiseren. Carrier Transicold maakt deel uit van Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), wereldwijd leider in intelligente klimaat- en energieoplossingen.

De tests werden uitgevoerd op bedrijfsmiddelen van klanten, volgens een methode die de werkelijke bedrijfsomstandigheden weerspiegelt in plaats van gecontroleerde omgevingen, en beoordeelden de single-compartment-systemen Vector S 15 en Vector High Efficiency (HE) 17 van Carrier Transicold. De resultaten sluiten aan bij wat vlootbeheerders in de praktijk hebben gemeld: de units van Carrier Transicold zorgen voor een lager brandstofverbruik zonder concessies te doen aan de temperatuurprestaties – en ondersteunen daarmee rechtstreeks de duurzaamheidsdoelstellingen van operators én hun bedrijfsresultaten. 

In recente rechtstreekse vergelijkende tests onder uiteenlopende bedrijfsomstandigheden leverde de Vector S 15 meer dan 30% hogere brandstofefficiëntie bij continu bedrijf en meer dan 20% bij start-stopbedrijf in vergelijking met een gelijkwaardige unit van een concurrent, wat voor vlootoperators in de praktijk resulteerde in een directe verlaging van brandstofkosten en emissies. Voor veeleisender toepassingen gaat de krachtige Vector HE 17 nog een stap verder; deze koelmachine behaalt, zoals aangetoond in een afzonderlijke test, tot 16% hogere efficiëntie dan de Vector S 15 dankzij geavanceerde inverter-technologie die het vermogen afstemt op de daadwerkelijke belasting.

“Stijgende brandstofprijzen beïnvloeden nu al aankoopbeslissingen in de transport- en logistieke sector, en wagenparken zoeken naar bewezen antwoorden, niet naar beloftes,” aldus Scott Dargan, Senior Director & General Manager, Europe, Middle East & Africa, Carrier Transicold. “Onze meest recente testresultaten bevestigen dat de units van Carrier Transicold meetbare brandstofbesparingen opleveren op een moment waarop elke levering en elke liter brandstof telt. Voor ons is dit slechts het begin; wij gaan door met het ontwikkelen van coldchain oplossingen die aansluiten bij de behoeften van onze klanten: vermindering van brandstofverbruik en optimalisering van vlootefficiency."

De semi-elektrische Carrier Transicold Vector S 15 beschikt over een motorontwerp met variabel toerental dat 15 kW koelvermogen levert. Door gebruik te maken van geavanceerde technologie die garant staat voor hoge prestaties en een geoptimaliseerd brandstofverbruik biedt deze koelmachine grote voordelen, zoals de brandstofbesparing van 30% die in vergelijkende tests werd vastgesteld.

De Vector HE 17 van Carrier Transicold is uitgerust met een elektrisch aangedreven economized scrollcompressor, gecombineerd met innovatieve invertertechnologie, om de compressorsnelheid en belasting voortdurend aan te passen aan de koelvraag. Met de Vector HE 17 profiteren operators ook van sterke prestaties bij elektrisch gebruik, zowel wanneer de unit op het depot op het elektriciteitsnet is aangesloten als onderweg via het op het chassis gemonteerde batterijpakket [R]eCool van Carrier Transicold.

“Single-compartment trailerunits vormen de ruggengraat van geconditioneerd transport in heel Europa, en meer dan ooit hebben operators behoefte aan vertrouwde, betrouwbare en uiterst efficiënte technologie in hun vloot. Carrier Transicold levert dat met trots via zijn bewezen oplossingen,” aldus Dargan.

Naast het ontwerp van de unit helpt Carrier Transicold de brandstofefficiëntie te verbeteren met een breed portfolio aan oplossingen, waaronder zonnepanelen om de motorbelasting te verlagen, BluEdge-serviceovereenkomsten om prestaties proactief te beschermen en kosten te beheersen, en Lynx Fleet voor realtime monitoring en efficiëntiewinst op basis van data. Voor klanten die het brandstofverbruik volledig willen elimineren, loopt Carrier Transicold bovendien voorop in de transitie naar volledig elektrische koudeketenoplossingen voor het volledige voertuigenaanbod. 

Ga voor meer informatie over de producten van Carrier Transicold naar www.carriertransicold.eu of naar LinkedIn via Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.

Over Carrier Transicold

Carrier Transicold werkt aan het verbeteren van transport van geconditioneerde ladingen en doet dat met een compleet aanbod apparatuur en diensten voor koeltransport en koudeketenmanagement. Carrier Transicold is al ruim 50 jaar leider in deze sector en voorziet klanten over de hele wereld van geavanceerde, energie-efficiënte en milieuvriendelijke koelsystemen en gensets voor containers, vrachtwageneenheden met directe aandrijving en dieselmotor, en koelsystemen voor trailers. Carrier Transicold maakt deel uit van Carrier Global Corporation, wereldwijd leider in intelligente klimaat- en energieoplossingen, en zet zich in voor innovaties die comfort, veiligheid en duurzaamheid tot leven brengen. Ga voor meer informatie naar www.carriertransicold.eu. Volg Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration op LinkedIn.

Carrier Vector S 15 and Vector HE Trailer Refrigeration Units