De koudeketen elektrificeren: Carrier Transicold toont innovatief [R]eCool-ombouwkoelsysteem op Solutrans 2025
RUEIL-MALMAISON, Frankrijk -
Carrier Transicold zet [R]eCool, een elektrische ombouwoplossing voor Vector®-koelinstallaties, in de schijnwerpers op Solutrans 2025, dat van 18 tot 22 november plaatsvindt in EUREXPO in Lyon. [R]eCool, dat in 2023 werd onthuld als een van de eerste motorloze ombouwkoeloplossingen voor de koeltransportsector, stelt exploitanten in staat om dieselaangedreven koelinstallaties op opleggers om te bouwen naar een hybride of volledig elektrische werking. Dat maakt een aanzienlijke vermindering van de dieseluitstoot, verlaging van de brandstofkosten en beperking van het geluidsniveau mogelijk, terwijl de waarde van hun bestaande vloot wordt verhoogd. Carrier Transicold is onderdeel van Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), wereldwijd leider in intelligente klimaat- en energieoplossingen.
"Dit is een cruciale mijlpaal op de weg naar volledig elektrisch koeltransport," zegt Jean-Michel Vadecard, Product Director, Truck Trailer International, Carrier Transicold. "Met meer dan twintig jaar ervaring in E-Drive-technologie hebben we het [R]eCool-systeem ontworpen om vlootbeheerders in staat te stellen hun bestaande vloot eenvoudig te elektrificeren. Het biedt een 100% elektrische oplossing die is ontworpen om aan de veranderende eisen van stedelijke logistiek te voldoen en tegelijk meer waarde te halen uit bestaande vloten."
Hoe [R]eCool het stedelijk koeltransport verandert
- Flexibele integratie: [R]eCool zal beschikbaar zijn voor nieuwe opleggerinstallaties en compatibel zijn met bestaande Vector-modellen, waardoor een eenvoudige ombouw mogelijk is zonder aanpassingen aan het chassis. Carrier Transicold heeft nauw samengewerkt met toonaangevende carrosseriebouwers om systeemcompatibiliteit en installatiegemak te garanderen. Hierdoor kunnen installaties meestal in minder dan een dag worden voltooid.
- Batterij-elektrische, motorloze werking: [R]eCool zorgt voor elektrische koeling onderweg. Het systeem wordt opgeladen via een standaard 3-fasig standby-stopcontact van een koelinstallatie wanneer deze geparkeerd staat, terwijl een batterij met hoge capaciteit onder het chassis de installatie van stroom voorziet tijdens transport.
- Klaar voor de stad: Het systeem is ontworpen om te voldoen aan de strengste Europese regelgeving inzake stedelijke omgevingen door het gebruik van dieselmotoren op het afleverpunt te elimineren en bedrijfsgeluiden te verminderen.
- Gecertificeerd voor veiligheid en EMC: Het systeem is gecertificeerd volgens de normen R100 (hoogspanningsveiligheid) en R10 (elektromagnetische compatibiliteit). Het maakt gebruik van geavanceerde vermogenselektronische technologie van Addvolt, die is gevalideerd onder extreme omstandigheden. Verwacht wordt dat het batterijpakket een levensduur van meer dan 12 jaar zal hebben, waardoor duurzaam hergebruik in opleggers op lange termijn wordt bevorderd. Carrier nam eerder dit jaar Addvolt over en versterkte daarmee zijn engagement voor elektrificering en innovatie in duurzame transportkoeling.
Deelnemers aan Solutrans krijgen de unieke kans om [R]eCool in actie te zien via live demonstraties op de buitenstand van Carrier Transicold. Deze demonstraties laten zien hoe [R]eCool, in combinatie met Lynx Fleet, koeltransport verbetert door realtime monitoring, voorspellende analyses en naadloze integratie met vlootoperaties mogelijk te maken.
Ga voor meer informatie over de elektrificeringsoplossingen van Carrier Transicold naar www.carriertransicold.eu
Over Carrier Transicold
Carrier Transicold helpt het transport en de verzending van temperatuurgecontroleerde ladingen te verbeteren met een complete lijn van apparatuur en diensten voor gekoeld transport en de zichtbaarheid van de koudeketen. Carrier Transicold is al meer dan 50 jaar marktleider en voorziet klanten over de hele wereld van geavanceerde, energiezuinige en milieuvriendelijke koelsystemen en generatorsets voor containers, direct aangedreven en dieselvrachtwagenunits, en koelsystemen voor opleggers. Carrier Transicold is onderdeel van Carrier Global Corporation, wereldleider in slimme klimaat- en energieoplossingen die van belang zijn voor de mens en voor onze planeet voor de komende generaties. Ga voor meer informatie naar www.carriertransicold.eu. Volg Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration op LinkedIn.