Carrier Transicold introduceert eCool-Drive: De eerste stroomomvormer die speciaal ontworpen is voor elektrische trekkers

RUEIL-MALMAISON, Frankrijk -

Ontdek de nieuwe oplossing en het volledige assortiment duurzame oplossingen van Carrier Transicold op Solutrans, hal 4, stand D 065.

Carrier Transicold introduceert eCool-Drive: een geavanceerde stroomoplossing die de hoogspanningsgelijkstroom uit de batterij van een trekker omzet naar de wisselstroom die nodig is om een koeleenheid te laten werken. Dit innovatieve systeem dat bestaande koelinstallaties op diesel elektrificeert en een naadloze verbinding mogelijk maakt tussen elke gekoelde oplegger en een 100% elektrische trekker, zal worden voorgesteld op Solutrans 2025, dat van 18 tot 22 november doorgaat in EUREXPO in Lyon. Carrier Transicold is onderdeel van Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), wereldwijd leider in intelligente klimaat- en energieoplossingen. 

"Bij Carrier Transicold is het onze topprioriteit om een naadloze overgang naar elektrisch vervoer voor onze klanten mogelijk te maken," zegt Jean-Michel Vadecard, Product Director, Truck Trailer International, Carrier Transicold. "Door nauw samen te werken met toonaangevende fabrikanten van commerciële zware voertuigen, zorgen we ervoor dat onze oplossing gemakkelijk past in de huidige elektrische wagenparken. We blijven ons inzetten om betrouwbare, flexibele en veilige technologie aan te bieden die schoner vervoer ondersteunt en de koolstofvoetafdruk van de sector helpt te verkleinen." 

De eCool-Drive-module van 20 kW is compatibel met de Vector-modellen van Carrier Transicold en alle opleggers die elektrificering ondersteunen. Zijn flexibele integratiemogelijkheden bieden wagenparkbeheerders een aanzienlijke vrijheid om hun wagenpark te configureren en te optimaliseren volgens hun operationele behoeften. Uniek is dat eCool-Drive bestaande koelinstallaties op diesel elektrificeert, zodat wagenparken kunnen upgraden naar een elektrische werking zonder de bestaande apparatuur te vervangen. 

eCool-Drive voldoet aan de normen R10 (elektromagnetische compatibiliteit) en R100 (hoogspanningsveiligheid) en is galvanisch geïsoleerd om de veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem te verbeteren. Het is ontworpen voor intensieve toepassingen, met robuustheid en betrouwbaarheid van elektrische wagenparken in het achterhoofd. 

Het systeem is ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende fabrikanten van commerciële zware voertuigen voor een optimale integratie met elektrische trekkerchassis voor zowel laag- als hoogspanningsplatformen. Deze gezamenlijke aanpak garandeert volledige compatibiliteit met de huidige sectornormen, waardoor een naadloze implementatie in verschillende vlootconfiguraties mogelijk is.  

Carrier Transicold blijft zijn assortiment oplossingen uitbreiden om de uitstoot van transportkoeling te verminderen. De eCool-Drive-module voegt zich bij het beproefde Eco-Drive-systeem, dat energie van de verbrandingsmotor van een truck via de aftakas omzet in elektrisch vermogen voor een koelinstallatie. 

Bezoek de website voor meer informatie over het assortiment elektrische oplossingen van Carrier Transicold. 

Over Carrier Transicold 

Carrier Transicold werkt aan het verbeteren van transport van geconditioneerde ladingen en doet dat met een compleet aanbod apparatuur en diensten voor koeltransport en koudeketenmanagement.  Carrier Transicold is al ruim 50 jaar leider in deze sector en voorziet klanten over de hele wereld van geavanceerde, energie-efficiënte en milieuvriendelijke koelsystemen en gensets voor containers, vrachtwageneenheden met directe aandrijving en dieselmotor, en koelsystemen voor trailers.  Carrier Transicold is onderdeel van Carrier Global Corporation, wereldleider in slimme klimaat- en energieoplossingen die van belang zijn voor de mens en voor onze planeet voor de komende generaties. Ga voor meer informatie naar www.carriertransicold.eu. Volg Carrier LinkedIn: Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.