
99DA 9001 47 Thermostaat
Elektromechanische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling óf verwarming.
Omschrijving
Elektromechanische thermostaat, 230 V, 1 trap koeling of 1 trap verwarming. Voor regeling van tweepijps ventilatorconvectoren met een 230V besturing. Het gewenste waarde bereik is instelbaar. Bij tweepijps systemen voor koelen en verwarmen kan een omschakelthermostaat t.b.v. montage op de wateraanvoerleiding worden toegepast.

99DA 9001 47 Thermostaat
- Elektromechanische thermostaat, 230V
- 1 trap koeling of 1 trap verwarming met schakelaars aan/uit
- Ventilator hoog/midden/laag toerental
- Inclusief adapterplaat voor montage op een inbouwdoos
- Afmetingen incl. montageplaat 136 x 83 x 35 mm (b x h x d)
- Regelbereik: 5 tot 30 °C
- Instelbare dode zone van 0,5 tot 8,0 K
- Bedrijfsspanning 220…240V, 50 Hz
- Uitgangen (230V) maximale belasting
- Cos φ 1 : koeling of verwarming 10 A, ventilator 6 A
- Cos φ 0,6: koeling of verwarming 4 A, ventilator 3 A