Het prototype werkt met CO2 die uit de atmosfeer is onttrokken en in een gesloten circuit blijft voor duurzame koeling. Het systeem gebruikt de geavanceerde technologie van het NaturaLINE®-containerkoelsysteem van Carrier Transicold in een traditioneel chassis met een Vector®-unit en wordt door aangedreven door dezelfde gepatenteerde en volledig elektrische E-Drive®-technologie als de huidige Vector-serie. CO2 is een veilig gas dat geen ozon afbreekt en een aardopwarmingsvermogen van één heeft. Het is de maatstaf waar alternatieve koudemiddelen die momenteel worden overwogen voor gebruik in koeltransport tegen worden afgezet.
Het afgelopen jaar zijn drie andere prototypes voor trailers met natuurlijk koudemiddel ontwikkeld: door Sainsbury’s in het Verenigd Koninkrijk, Netto Marken Discount in Duitsland en Simon Loos in Nederland. “Het in gebruik nemen van dit prototype trailer met natuurlijk koudemiddel is opnieuw een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van CO2-koeling voor wegtransport”, zei David Appel, president van Carrier Transicold & Refrigeration Systems. “Uiteindelijk zou in onze visie het gebruik van natuurlijk koudemiddel bij geconditioneerd wegtransport de norm moeten worden."