Carrier Transicold kondigt de lancering van de Vector S 15 aan, een nieuwe standaard voor totale eigendomskosten

RUEIL-MALMAISON, Frankrijk -

De Vector® S 15 is een temperatuurgeregelde trailerunit, ontworpen voor efficiënt transport over alle afstanden, en nu verkrijgbaar. De nieuwste unit van Carrier Transicold combineert energie-efficiëntie en betrouwbaarheid met een gebruiksvriendelijk ontwerp en voldoet aan de hoge prestatie-eisen van de industrie. Carrier Transicold is onderdeel van Carrier Global Corporation (NYSE: CARR), wereldwijd leider in slimme klimaat- en energieoplossingen. 

Dankzij de semi-elektrische architectuur biedt de Vector S 15 dezelfde koelprestaties in de dieselstand als de Vector 1550, terwijl het brandstofverbruik aanzienlijk daalt. Deze unit verbruikt 20% minder diesel dan de Vector 1550, waarmee effectief wordt ingespeeld op de economische uitdagingen waarmee transportbedrijven worden geconfronteerd. 

"De Vector S 15 betekent een grote stap voorwaarts op het gebied van efficiënt koeltransport," zegt Jean-Michel Vadecard, Product Director Truck Trailer International, Carrier Transicold. "Door het robuuste ontwerp, de uitstekende brandstofefficiëntie en de mogelijkheid om met lage geluidsniveaus te werken is deze unit een economische oplossing met hoge prestaties voor onze klanten - een belangrijke factor in het huidige economische klimaat."  

Naast de energiezuinigheid valt de Vector S 15 ook op door de uitzonderlijk stille werking. Bij het handhaven van de temperatuur schakelt de unit automatisch over op een lager toerental, waardoor het geluidsniveau met 6 dB(A) daalt ten opzichte van de Vector 1550 onder dezelfde omstandigheden. 

Met een gewicht van ongeveer 700 kilogram behoort de Vector S 15 tot de lichtste modellen in zijn klasse. Het lichtgewicht ontwerp kan helpen om de bedrijfskosten te verlagen dankzij een lager brandstofverbruik en een hoger laadvermogen. Het gemakkelijk toegankelijke systeem voor het onderhoud van onderdelen stroomlijnt het onderhoud en minimaliseert de stilstandtijd. Bovendien is het verversingsinterval voor olie verlengd tot 3.000 uur. 

De unit is ook uitgerust met een telematicasysteem, zodat deze compatibel is met het digitale platform Lynx Fleet van Carrier Transicold. Dit platform combineert gegevens over koelapparatuur met machine learning, waardoor klanten snellere, datagestuurde beslissingen kunnen nemen om actie te ondernemen om de efficiëntie en duurzaamheid van hun toeleveringsketens te verbeteren. 

 Ga voor meer informatie over de producten en diensten van Carrier Transicold naar Carrier Transicold. 

Over Carrier Transicold  

Carrier Transicold werkt aan het verbeteren van transport van geconditioneerde ladingen en doet dat met een compleet aanbod apparatuur en diensten voor koeltransport en koudeketenmanagement. Carrier Transicold is al ruim 50 jaar leider in deze sector en voorziet klanten over de hele wereld van geavanceerde, energie-efficiënte en milieuvriendelijke koelsystemen en gensets voor containers, vrachtwageneenheden met directe aandrijving en dieselmotor, en koelsystemen voor trailers. Carrier Transicold is onderdeel van Carrier Global Corporation, wereldleider in slimme klimaat- en energieoplossingen die van belang zijn voor de mens en voor onze planeet voor de komende generaties. Ga voor meer informatie naar https://www.carrier.com/truck-trailer/nl/nl/. Volg Carrier op Twitter via @SmartColdChain en op LinkedIn via Carrier Transicold Truck Trailer Refrigeration.