Vector E

De Vector E werkt uitsluitend elektrisch en is een krachtige, stille oplossing voor de temperatuurregeling van geconditioneerde opslag.

VOORDELEN:

  • Maximale bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Garanderen van de duurzaamheid
  • Alleen voor electrisch gebruik

De Vector E werkt uitsluitend elektrisch en is een krachtige, stille oplossing voor de temperatuurregeling van geconditioneerde opslag.

VOORDELEN:

  • Maximale bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Garanderen van de duurzaamheid
  • Alleen voor electrisch gebruik

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 15 400
Capaciteit op elektromotor bij -20°C (W) 9 100

Verwarmingscapaciteit

elektromotor 18 °C/-18 °C (W) 5 800

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 4 800

Gewicht
(inclusief accu)

R-versie 623 kg

Compressor

Model 06D41
Cilinderinhoud 660 cm3
Aantal cilinders 6

Koudemiddel

Type R-404A
Hoeveelheid 5 kg

Geluidsdruk

Standaard 68 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm

De Vector E werkt uitsluitend elektrisch en is een krachtige, stille oplossing voor de temperatuurregeling van geconditioneerde opslag.

VOORDELEN:

  • Maximale bedrijfszekerheid
  • Beschermen van de lading
  • Garanderen van de duurzaamheid
  • Alleen voor electrisch gebruik

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit op elektromotor bij 0 °C (W) 15 400
Capaciteit op elektromotor bij -20°C (W) 9 100

Verwarmingscapaciteit

elektromotor 18 °C/-18 °C (W) 5 800

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 4 800

Gewicht
(inclusief accu)

R-versie 623 kg

Compressor

Model 06D41
Cilinderinhoud 660 cm3
Aantal cilinders 6

Koudemiddel

Type R-404A
Hoeveelheid 5 kg

Geluidsdruk

Standaard 68 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm
HAAL HET BESTE UIT ONZE KOELUNITS
Mogelijk is ook dit interessant voor u