Supra® HE - Truck-kylenheter
EFFEKTIV OCH TYST KYLNING
Enkel och multi-temperatur
Supra HE-serien: prestanda och hög effektivitet
Supra HE-serien kombinerar mekaniska och elektriska delsystem för att öka effektiviteten och strömlinjeforma den kompakta designen, vilket skapar en mycket mångsidig lösning. Denna tystare, lättare och mindre anläggning klarar extrema omgivningsförhållanden och ger maximal drifttid och tillförlitlighet, samtidigt som den ger dig snabb avkastning på investeringen.
Supra HE finns nu i en version för flera temperaturer och erbjuder all den mångsidighet som krävs för dina transportbehov med kontrollerad temperatur.
Supra HE-serien är helt kompatibel med det alternativa bränslet HVO, vilket minskar motorns CO2-utsläpp med 80 % (källa): ADEM).
KOMPAKT OCH LÄTT
-157 kg*: SMART DESIGN FÖR ÖKAD EFFEKTIVITET
*Supra HE 9 jämfört med Supra 1050.
BRÄNSLEREDUKTION
-29%*: BÄSTA ENERGIFÖRBRUKNINGEN I KLASSEN
TYST
-2 dB*: OMDESIGNAD FÖR TYST PRESTANDA
FÖRBÄTTRAD DRIFTTID
2 000 timmars oljeunderhållsintervall: DRIFTTIDEN ÄR NYCKELN
MULTI-TEMPERATUR
Carrier Supra HE-serien har nu ett MT-sortiment (multi-temperatur) som är utformat för att uppfylla olika behov.
Med sin banbrytande multi-temperaturarkitektur och logik kan Supra HE MT-anläggningar samtidigt hantera kylning och uppvärmning (via en oberoende elektrisk värmare), vilket möjliggör ett helt oberoende temperaturbörvärde och exakt temperaturreglering, som i sin tur ger verkligt mångsidiga lasttillämpningar.
I kombination med ett brett urval av fjärrstyrda förångare gör dessa anläggningar det möjligt att skapa flera temperaturzoner i en enda lastbil, vilket ger optimala lagringsförhållanden för en mängd olika varor. Med ett stort antal konfigurationer och layouter ger Supra HE MT-anläggningarna oöverträffad mångsidighet för att anpassa sig till komplexa transportbehov.
Ny arkitektur
HALVELEKTRISK TEKNIK
Designen är fokuserad på att optimera den totala systemeffektiviteten för att avsevärt minska energiförbrukningen, i linje med de globala prioriteringarna under de kommande decennierna. Detta har uppnåtts genom att finslipning av energikopplingarna och mindre storlek på viktiga komponenter.
FLÄKTAR MED VARIABEL HASTIGHET
Supra HE har en kondensator med variabel hastighet och ett DC-fläktsystem som är utformat för att optimera balansen mellan energiförbrukning, fläktvarvtal och köldmediekondens.
NY DRIVLINA
Den nya drivlinan har en direktkopplingsarkitektur med färre rörliga delar, vilket ger lägre buller och högre tillförlitlighet. Den lättare och mer kompakta designen förbättrar effektiviteten, bränslebesparingarna och drifthastigheten, vilket ger exceptionell prestanda och hållbarhet. Dessutom är alla Supra HE-anläggningar kompatibla med HVO-bränsle.
KÖLDMEDIESLINGA
Den nya köldmedieslingan förbättrar effektiviteten, med en köldmediefyllning som minskar med upp till 40 %, 30 % färre lödfogar för att undvika läckage samt förbättrad temperaturnoggrannhet för exakt kontroll i alla miljöer.
Se hela Supra HE-serien
Supra HE 6
Specifikation
Kylkapacitet
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Kapacitet vid motordrift - högt varvtal | 0°C/30°C | 6300 W | |||
| -20°C/30°C | 3570 W | ||||
| Kapacitet vid motordrift - lågt varvtal | 0°C/30°C | 4320 W | |||
| -20°C/30°C | 3090 W | ||||
| Kapacitet vid eldrift - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 5030 W | — | 5030 W | 5030 W |
| -20°C/30°C | 2760 W | — | 2760 W | 2760 W | |
Värmekapacitet
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Diesel - högt varvtal | 4180 W | 4180 W | 4180 W | 6790 W | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 2070 W | — | 2070 W | 3870 W | |
Luftflöde
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Diesel | 2571 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2571 m3/hr | — | 2571 m3/hr | 2571 m3/hr | |
ATP-kompatibel
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| M956 | |||||
Vikt
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| 431 kg | 383 kg | 442 kg | 446 kg | ||
Kylanläggning
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Höjd x Bredd x Djup | 615 x 1914 x 815 mm | ||||
Rekommendation på boxsidan
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 52 m3 | |||
| +40°C | 38 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 41 m3 | |||
| +40°C | 33 m3 | ||||
Ljudnivå
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Ljudkraft (Lwa) | 95.0 dB | 95.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Högt varvtal | 67.0 dB | 67.0 dB | 65.3 dB | 65.3 dB | |
| Lågt varvtal | — | — | — | — | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 59.9 dB | — | 58.8 dB | 58.8 dB | |
Komponenter
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Motor | Slagvolym | 482 cc | |||
| Antal cylindrar | 2 | ||||
| Motor | Spänning | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Effekt | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Kompressor | Teknik | Fram- och återgående | |||
| Modell | O5K2 | ||||
| Kontroller | APX | ||||
Köldmedium
| Modell | Supra HE 6 | Supra HE 6 R | Supra HE 6 Silent | Supra HE 6 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Mängd | 3.0 kg | ||||
Supra HE 8
Specifikation
Kylkapacitet
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Kapacitet vid motordrift - högt varvtal | 0°C/30°C | 7710 W | |||
| -20°C/30°C | 3950 W | ||||
| Kapacitet vid motordrift - lågt varvtal | 0°C/30°C | 6300 W | |||
| -20°C/30°C | 3730 W | ||||
| Kapacitet vid eldrift - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 6250 W | — | 6250 W | 6250 W |
| -20°C/30°C | 3490 W | — | 3490 W | 3490 W | |
Värmekapacitet
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Diesel - högt varvtal | 5730 W | 5730 W | 5730 W | 8760 W | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 2990 W | — | 2990 W | 4670 W | |
Luftflöde
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Diesel | 2577 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2577 m3/hr | — | 2577 m3/hr | 2577 m3/hr | |
ATP-kompatibel
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| M954 | |||||
Vikt
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| 440 kg | 390 kg | 451 kg | 459 kg | ||
Kylanläggning
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Höjd x Bredd x Djup | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Rekommendation på boxsidan
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 62 m3 | |||
| +40°C | 45 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 45 m3 | |||
| +40°C | 36 m3 | ||||
Ljudnivå
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Ljudkraft (Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 93.0 dB | 93.0 dB | |
| Högt varvtal | 67.6 dB | 67.6 dB | 64.9 dB | 64.9 dB | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 61.0 dB | — | 59.0 dB | 59.0 dB | |
| Piek-kompatibel <60 dB | No | — | No | No | |
Komponenter
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Motor | Slagvolym | 719 cc | |||
| Antal cylindrar | 3 | ||||
| Motor | Spänning | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Effekt | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Kompressor | Teknik | Fram- och återgående | |||
| Modell | O5K2 | ||||
| Kontroller | APX | ||||
Köldmedium
| Modell | Supra HE 8 | Supra HE 8 R | Supra HE 8 Silent | Supra HE 8 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Mängd | 3.0 kg | ||||
Supra HE 9
Specifikation
Kylkapacitet
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Kapacitet vid motordrift - högt varvtal | 0°C/30°C | 9020 W | |||
| -20°C/30°C | 5390 W | ||||
| Kapacitet vid eldrift - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 7410 W | — | 7410 W | 7410 W |
| -20°C/30°C | 4600 W | — | 4600 W | 4600 W | |
Värmekapacitet
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Diesel - High Speed | 6310 W | TBC | TBC | 9440 W | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 3720 W | — | TBC | 8580 W | |
Luftflöde
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Diesel | 2445 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 2445 m3/hr | — | 2445 m3/hr | 2445 m3/hr | |
ATP-kompatibel
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| M967 | |||||
Vikt
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| 460 kg | 412 kg | 471 kg | 480 kg | ||
Kylanläggning
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Höjd x Bredd x Djup | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Rekommendation på boxsidan
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 71 m3 | |||
| +40°C | 50 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 57 m3 | |||
| +40°C | 44 m3 | ||||
Ljudnivå
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Ljudkraft (Lwa) | 96.0 dB | 96.0 dB | 94.0 dB | 94.0 dB | |
| Högt varvtal | 68.1 dB | 68.1 dB | 66.3 dB | 66.3 dB | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 62.9 dB | — | 61.2 dB | 61.2 dB | |
| Piek-kompatibel <60 dB | No | No | No | No | |
Komponenter
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Motor | Slagvolym | 719 cc | |||
| Antal cylindrar | 3 | ||||
| Motor | Spänning | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Effekt | 5.5 kW | — | 5.5 kW | 5.5 kW | |
| Kompressor | Teknik | Fram- och återgående | |||
| Modell | O5K4 | ||||
| Kontroller | APX | ||||
Köldmedium
| Modell | Supra HE 9 | Supra HE 9 R | Supra HE 9 Silent | Supra HE 9 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Mängd | 3.2 kg | ||||
Supra HE 11
Specifikation
Kylkapacitet
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Kapacitet vid motordrift - högt varvtal | 0°C/30°C | 10810 W | |||
| -20°C/30°C | 5930 W | ||||
| Kapacitet vid motordrift - lågt varvtal | 0°C/30°C | 10450 W | |||
| -20°C/30°C | 5860 W | ||||
| Kapacitet vid eldrift - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 8810 W | — | 8810 W | 8810 W |
| -20°C/30°C | 5520 W | — | 5520 W | 5520 W | |
Värmekapacitet
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Diesel - högt varvtal | 9670 W | 9670 W | 9670 W | 10490 W | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 5440 W | — | 5440 W | 6700 W | |
Luftflöde
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Diesel | 3346 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3346 m3/hr | — | 3346 m3/hr | 3346 m3/hr | |
ATP-kompatibel
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| M1068 | |||||
Vikt
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| 500 kg | 465 kg | 512 kg | 520 kg | ||
Kylanläggning
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Höjd x Bredd x Djup | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Rekommendation på boxsidan
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 79 m3 | |||
| +40°C | 63 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 68 m3 | |||
| +40°C | 54 m3 | ||||
Ljudnivå
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Ljudkraft (Lwa) | 97.0 dB | 97.0 dB | 94.5 dB | 94.5 dB | |
| Högt varvtal | 67.8 dB | 67.8 dB | 66.6 dB | 66.6 dB | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 62.5 dB | — | 62.2 dB | 62.2 dB | |
Komponenter
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Motor | Slagvolym | 1123 cc | |||
| Antal cylindrar | 3 | ||||
| Motor | Spänning | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Effekt | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Kompressor | Teknik | Fram- och återgående | |||
| Modell | O5K4 | ||||
| Anslutningsmöjligheter | Lynx | ||||
| Kontroller | APX | ||||
Köldmedium
| Modell | Supra HE 11 | Supra HE 11 R | Supra HE 11 Silent | Supra HE 11 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Mängd | 3.8 kg | ||||
Supra HE 11 MT
Specifikation
Temperaturtyp: Multitemperatur (2 fack)
Kylkapacitet
| Kapacitet vid motordrift 0°C/30°C | 11860 W |
| Kapacitet vid motordrift -20°C/30°C | 6390 W |
| Kapacitet vid eldrift 0°C/30°C | 9420 W |
| Kapacitet vid eldrift -20°C/30°C | 5660 W |
Ljud
| Standardeffekt (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Standardtryck (DIN 8958) | 67.8 dB |
| Tyst effekt (CE 2000-14) | 94.5 dB Lwa |
| Tyst tryck (DIN 8958) | 66.6 dB |
Övriga specifikationer
| Vikt | 437 kg |
| Kylanläggning (B x D x H) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Köldmedium | R452a |
| Köldmediepåfyllning | 6.3 kg |
| Underhållsintervall | 2000 timmar |
Supra HE 13
Specifikation
Kylkapacitet
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Kapacitet vid motordrift - högt varvtal | 0°C/30°C | 12010 W | |||
| -20°C/30°C | 6690 W | ||||
| Kapacitet vid motordrift - lågt varvtal | 0°C/30°C | 9900 W | |||
| -20°C/30°C | 6350 W | ||||
| Kapacitet vid eldrift - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 10170 W | — | 10170 W | 10170 W |
| -20°C/30°C | 5980 W | — | 5980 W | 5980 W | |
Värmekapacitet
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Diesel - högt varvtal | 10840 W | 10840 W | 10840 W | 13150 W | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 5540 W | — | 5540 W | 7440 W | |
Luftflöde
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Diesel | 3074 m3/hr | ||||
| 400V/3/50 Hz | 3074 m3/hr | 3211 m3/hr | 3074 m3/hr | 3074 m3/hr | |
ATP-kompatibel
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| M1070 | |||||
Vikt
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| 502 kg | 467 kg | 514 kg | 522 kg | ||
Kylanläggning
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Höjd x Bredd x Djup | 615 x 1915 x 815 mm | ||||
Rekommendation på boxsidan
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| +0°C | +30°C | 85 m3 | |||
| +40°C | 68 m3 | ||||
| -20°C | +30°C | 74 m3 | |||
| +40°C | 58 m3 | ||||
Ljudnivå
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Ljudkraft (Lwa) | 97.0 dB | 95.0 dB | 95.5 dB | 95.5 dB | |
| Högt varvtal | 68.4 dB | 68.4 dB | 67.5 dB | 67.5 dB | |
| Eldrift - 400V/3/50 Hz | 63.4 dB | — | 62.5 dB | 62.5 dB | |
Komponenter
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Motor | Slagvolym | 1123 cc | |||
| Antal cylindrar | 3 | ||||
| Motor | Spänning | 400V/3/50Hz | — | 400V/3/50Hz | 400V/3/50Hz |
| Effekt | 7.5 kW | — | 7.5 kW | 7.5 kW | |
| Kompressor | Teknik | Fram- och återgående | |||
| Modell | O5K4 | ||||
| Kontroller | APX | ||||
Köldmedium
| Modell | Supra HE 13 | Supra HE 13 R | Supra HE 13 Silent | Supra HE 13 Nordic Silent | |
| Typ | R452A | ||||
| Mängd | 3.9 kg | ||||
Supra HE 13 MT
Specifikation
Temperaturtyp: Multitemperatur (2 & 3 fack)
Kylkapacitet
| Kapacitet vid motordrift 0°C/30°C | 12070 W |
| Kapacitet vid motordrift -20°C/30°C | 6990 W |
| Kapacitet vid eldrift 0°C/30°C | 9880 W |
| Kapacitet vid eldrift -20°C/30°C | 6170 W |
Ljud
| Standardeffekt (CE 2000-14) | 97 dB Lwa |
| Standardtryck (DIN 8958) | 68.4 dB |
| Tyst effekt (CE 2000-14) | 95.5 dB Lwa |
| Tyst tryck (DIN 8958) | 67.5 dB |
Övriga specifikationer
| Vikt | 501 kg |
| Kylanläggning (B x D x H) | 1915 x 815 x 615 mm |
| Köldmedium | R452a |
| Köldmediepåfyllning | 6.4 kg |
| Underhållsintervall | 2000 timmar |