Vector 1550

De beste keuze voor laag verbruik. De unit combineert de betrouwbaarheid van volledig elektrische E-drive™-technologie met een energie-efficiënte motor.

VOORDELEN:

  • Beschermen van de lading
  • Maximale bedrijfszekerheid
  • Garanderen van duurzaamheid
  • Veelzijdigheid

Leverbaar met : r452a-inside-logo



silent-city-illustration  pharma-select-logo

eco-responsible-logo Veelzijdigheid en geoptimaliseerde cost of ownership, voor de lange afstand en distributie waarbij de deuren vaak open gaan.

MISSIE

Is uw missie koeltransport over grote afstand en distributie waarbij de deuren vaak open gaan?

OPLOSSING

De Vector 1550-unit combineert efficiënte gepatenteerde E-drive-technologie met een economizer. De unit is geschikt voor een hele reeks logistieke uitdagingen, met een lage cost of ownership en een uitgebalanceerde capaciteit van 14.700 watt.

TECHNOLOGIE

De Vector 1550 is voorzien van de gepatenteerde E-drive-technologie. Door het voordeel van de capaciteitsversterking door de economizer kon de motor van hermetische compressor verkleind worden.

VOORDELEN

Beschermen van de lading, maximale bedrijfszekerheid Gegarandeerde Duurzaamheid Veelzijdigheid.

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit bij diesel op hoog toerental 0 °C (W)
14 800
Capaciteit bij diesel op hoog toerental -20 ° C (W) 8 200
Capaciteit op dieselmotor bij laag toerental bij 0 °C (W) 11 830
Capaciteit op dieselmotor bij laag toerental bij -20°C (W) 6 850
Capaciteit bij elektrische aandrijving bij 0 ° C 12 800
Capaciteit bij elektrische aandrijving bij -20 ° C 7 100

Verwarmingscapaciteit

Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 8 800
Diesel op laag toerental bij 18 ° C / - 18 ° C (W) 5 000
Stand-by 18 °C/-18 °C (W) 5 000

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 5 700

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (standaard) 725 kg
T-versie (Laag geluidsniveau) 731 kg

Motor

Model CT 4-91TV
Cilinderinhoud 1498 cm3
Aantal cilinders 4
Onderhoudsinterval 1500 uur

Compressor

Model ZF19VE-164
Cilinderinhoud 123 cm3
Aantal cilinders Bladeren

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz
Classificatie 16 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Hoeveelheid 5 kg

Geluidsdruk

  Standaard Met Geleuidspakket
Hoog toerental 73 dBA 71 dBA
Laag toerental 63.4 dBA 66 dBA
Stand-by 62,6 dBA 60,7 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm

eco-responsible-logo Veelzijdigheid en geoptimaliseerde cost of ownership, voor de lange afstand en distributie waarbij de deuren vaak open gaan.

MISSIE

Is uw missie koeltransport over grote afstand en distributie waarbij de deuren vaak open gaan?

OPLOSSING

De Vector 1550-unit combineert efficiënte gepatenteerde E-drive-technologie met een economizer. De unit is geschikt voor een hele reeks logistieke uitdagingen, met een lage cost of ownership en een uitgebalanceerde capaciteit van 14.700 watt.

TECHNOLOGIE

De Vector 1550 is voorzien van de gepatenteerde E-drive-technologie. Door het voordeel van de capaciteitsversterking door de economizer kon de motor van hermetische compressor verkleind worden.

VOORDELEN

Beschermen van de lading, maximale bedrijfszekerheid Gegarandeerde Duurzaamheid Veelzijdigheid.

Koelcapaciteit
(Netto koelcapaciteit systeem vlgs. A.T.P.- condities bij 30° C omgevingstemperatuur)

Capaciteit bij diesel op hoog toerental 0 °C (W)
14 800
Capaciteit bij diesel op hoog toerental -20 ° C (W) 8 200
Capaciteit op dieselmotor bij laag toerental bij 0 °C (W) 11 830
Capaciteit op dieselmotor bij laag toerental bij -20°C (W) 6 850
Capaciteit bij elektrische aandrijving bij 0 ° C 12 800
Capaciteit bij elektrische aandrijving bij -20 ° C 7 100

Verwarmingscapaciteit

Diesel op hoog toerental 18 °C/-18 °C (W) 8 800
Diesel op laag toerental bij 18 ° C / - 18 ° C (W) 5 000
Stand-by 18 °C/-18 °C (W) 5 000

Luchtstroom
(Motor op hoog toerental)

(AMCA 21085) m3/u 5 700

Gewicht
(inclusief accu)

S-versie (standaard) 725 kg
T-versie (Laag geluidsniveau) 731 kg

Motor

Model CT 4-91TV
Cilinderinhoud 1498 cm3
Aantal cilinders 4
Onderhoudsinterval 1500 uur

Compressor

Model ZF19VE-164
Cilinderinhoud 123 cm3
Aantal cilinders Bladeren

Elektromotor

Spanning/fase/frequentie 400/3/50 Hz
Classificatie 16 kW

Koudemiddel

Type R-404A, R-452A
Hoeveelheid 5 kg

Geluidsdruk

  Standaard Met Geleuidspakket
Hoog toerental 73 dBA 71 dBA
Laag toerental 63.4 dBA 66 dBA
Stand-by 62,6 dBA 60,7 dBA

Unit

Maten (d x b x h) 2050 x 430 x 2227 mm
Kopschot opening L 1700 x H 1170 mm
Bekijk de Vector® HE 19 video
Natuurlijk koelmiddel voor aanhangwagens
Bekijk de Vector® eCool™ video