Regulação
- Este termóstato multifuncional montado na parede é uma solução elegante e compacta que integra a interface do utilizador e a inteligência de controlo. É ideal para instalações simplificadas, eliminando a necessidade de uma caixa adicional no ventiloconvector.
- O controlador integrado com interface remota oferece um desempenho discreto, com regulação incorporada diretamente no ventiloconvector e controlada através de uma interface intuitiva montada na parede. É uma solução modular para integração invisível e conforto personalizado.
Não foram encontrados resultados
Tipo de Controlador: Termóstato
Controlo do ventilador: AC/EC 3 velocidades
Gestão de válvulas de água: ON/OFF
Capacidade de aquecimento (kW): 0,6kW 2kW with relay accessory
Protocolo de comunicação: No
Programação: Via UI
Avanço/atraso: No
Tipo de Controlador: Termóstato
Controlo do ventilador: AC/EC 3 velocidades Velocidade variável EC
Gestão de válvulas de água: ON/OFF
Capacidade de aquecimento (kW): 2kW com acessório de relé
Protocolo de comunicação: KNX Caixa de acesso para gateway
Programação: Via UI Via BMS
Avanço/atraso: Autónomo Via BMS
Tipo de Controlador: Controller + UI
Controlo do ventilador: AC/EC 3 velocidades Velocidade variável EC
Gestão de válvulas de água: ON/OFF 0-10V
Capacidade de aquecimento (kW): 2kW 1,3kW
Protocolo de comunicação: Bacnet MSTP
Programação: Via BMS
Avanço/atraso: Autónomo Via BMS
Tipo de Controlador: Controller + UI
Controlo do ventilador: AC/EC 3 velocidades Velocidade variável EC
Gestão de válvulas de água: ON/OFF 0-10V
Capacidade de aquecimento (kW): 2kW
Protocolo de comunicação: CCN
Programação: Via Aquasmart
Avanço/atraso: Autónomo Via BMS