Cuidados de saúde
Os proprietários de hospitais e as equipas de gestão das instalações encontrarão tranquilidade, eficiência, fiabilidade e conforto nas capacidades da Carrier em dar resposta aos desafios em termos de arrefecimento e de aquecimento, tanto em instituições de cuidados de saúde, como em laboratórios de investigação.
Principais vantagens
Qualidade do ar
As soluções da Carrier podem ajudar a garantir e manter microclimas altamente controlados, regulando os níveis da temperatura e humidade e garantindo uma qualidade ideal do ar interior (níveis de eficiência de filtragem, gestão dos níveis de CO2).
Arrefecimento gratuito
Para aplicações na área da saúde com funcionamento 24h por dia e 7 dias por semana, pode existir uma necessidade de arrefecimento ao longo de todo o ano. Unidades equipadas com o arrefecimento gratuito DX patenteado da Carrier permitem poupanças significativas de energia sem necessidade de utilizar glicol ou serpentinas e controlos adicionais para arrefecimento gratuito.
Recuperação de calor
A Carrier disponibiliza uma gama de opções de recuperação de calor, incluindo recuperação de calor de elevada eficiência em unidades de tratamento de ar e dessuperaquecedores ou condensadores de recuperação de calor em sistemas de chiller, de modo a contribuir para uma utilização reduzida de energia térmica.
Controlo do sistema
Frequentemente, os hospitais têm salas de controlo específicas para monitorizar o funcionamento adequado de todo o equipamento no edifício. Graças à disponibilidade de interfaces de comunicação de protocolo aberto, o equipamento da Carrier pode ser facilmente integrado no sistema de gestão de edifícios no local e, graças ao Carrier® PlantCTRL™, os proprietários e diretores das instalações podem beneficiar de um controlo otimizado da casa de máquinas do sistema AVAC para reduzir o consumo de energia e garantir a existência contínua de conforto e qualidade do ar. Adicionalmente, a Carrier concebe, projeta e implementa soluções de armazenamento de energia térmica (TES) personalizadas para sistemas AVAC com uma necessidade de arrefecimento máxima > 500 kW. 100% compatível com redes inteligentes, a solução TES reduz a capacidade dos chillers em 30% a 70%, assegura a produção de frio e otimiza o conforto dos ocupantes.