Hotéis
Principais vantagens
Ar condicionado, ventilação e aquecimento (dependendo da região e da estação) estão entre as primeiras coisas que um hóspede experimenta. As soluções de terminal e capacidades de difusão da Carrier oferecem o desempenho de baixo ruído que os hóspedes exigem num ambiente relaxante.
Personalizar as estadias de um hóspede é vital para construir uma relação que o fará voltar. As interfaces do utilizador de fácil utilização e esteticamente agradáveis da Carrier, suportadas por sistemas de gestão de energia, desde o Aquasmart® ao WebCTRL®, tornam a oferta de opções de climatização personalizada económica e intuitiva. As interfaces do utilizador estão disponíveis numa grande variedade de opções da gama Carrier.
A Carrier introduziu bombas de calor dedicadas, concebidas para aplicações de aquecimento. Fornecem eficiência energética superior durante os modos de arrefecimento e aquecimento, independentemente das condições climatéricas externas: temperaturas do ar exterior de -20 a 46 °C.
A Carrier disponibiliza uma gama de opções de recuperação de calor, incluindo recuperação de calor de elevada eficiência em unidades de tratamento de ar e dessuperaquecedores ou condensadores de recuperação de calor em sistemas de chillers, de modo a contribuir para uma utilização reduzida de energia térmica.
Os hotéis requerem um fornecimento contínuo de água quente sanitária para diversas áreas. A recuperação de calor a temperaturas muito altas é possível para muitos dos chillers da Carrier, que disponibilizam energia para aquecer previamente o acumulador, por norma aquecido por caldeiras tradicionais. Para além disso, bombas de calor de alta temperatura dedicadas, capazes de uma produção de água quente até 68 °C, oferecem oportunidades adicionais de redução do consumo de energia do sistema.
Caso prático