Termóstato - 33TT
33TT
O termóstato 33TT da Carrier é um termóstato de parede de elevado desempenho, concebido para ser utilizado com unidades ventilo-convectoras hidráulicas. Proporciona um controlo preciso da temperatura e da humidade com controlo automático ou manual da ventoinha e um modo “Green Leaf” que otimiza a poupança de energia. É fácil de configurar através da aplicação IdroConfig™ e oferece vários modos de funcionamento (Conforto, Economia e Anticongelante), bem como comutação automática ou manual e uma programação semanal. O termóstato oferece comunicação KNX e uma função de avanço/atraso para uma gestão centralizada. As suas saídas triac, TOR e crono-proporcionais e as opções de controlo do ventilador (três velocidades, uma velocidade ou 0-10 V) fazem dele uma solução flexível e completa.
Caraterísticas:
- Controlo automático ou manual da velocidade do ventiladorl
- Colocação em funcionamento simplificada através da aplicação IdroConfig™
- Controlo da temperatura e da humidade ambiente
- Regimes: Conforto, Economia e Proteção contra o gelo do edifício.
- Comutação automática ou manual de aquecimento/arrefecimento.
- Modo de otimização energética “”Green Leaf“”
- Saídas de controlo Triac: TOR, crono-proporcional
- Saídas de ventilador: três velocidades, uma velocidade ou 0-10V
- Comunicação por bus KNX (modo S, modo LTE).
- Programação semanal
- Função de avanço/atraso entre termóstatos
- A fonte de alimentação KNX: permite a comunicação através do bus KNX. Isto é essencial para ativar a função de avanço/atraso entre vários termóstatos na mesma instalação ou para ligar a um BMS.
- O gateway KNX para BACnet: fornece uma interface entre o protocolo KNX e a rede BACnet, permitindo a troca de dados entre termóstatos e uma arquitetura BACnet/BMS.
- O sensor de mudança: é um sensor de temperatura combinado que proporciona um controlo preciso do conforto interior e uma melhor capacidade de resposta do sistema.
- A caixa de montagem à superfície: foi concebida para uma instalação fácil em superfícies específicas ou não, oferecendo uma maior flexibilidade em projectos de renovação ou de reequipamento.
Caraterísticas:
- Controlo automático ou manual da velocidade do ventiladorl
- Colocação em funcionamento simplificada através da aplicação IdroConfig™
- Controlo da temperatura e da humidade ambiente
- Regimes: Conforto, Economia e Proteção contra o gelo do edifício.
- Comutação automática ou manual de aquecimento/arrefecimento.
- Modo de otimização energética “”Green Leaf“”
- Saídas de controlo Triac: TOR, crono-proporcional
- Saídas de ventilador: três velocidades, uma velocidade ou 0-10V
- Comunicação por bus KNX (modo S, modo LTE).
- Programação semanal
- Função de avanço/atraso entre termóstatos
- A fonte de alimentação KNX: permite a comunicação através do bus KNX. Isto é essencial para ativar a função de avanço/atraso entre vários termóstatos na mesma instalação ou para ligar a um BMS.
- O gateway KNX para BACnet: fornece uma interface entre o protocolo KNX e a rede BACnet, permitindo a troca de dados entre termóstatos e uma arquitetura BACnet/BMS.
- O sensor de mudança: é um sensor de temperatura combinado que proporciona um controlo preciso do conforto interior e uma melhor capacidade de resposta do sistema.
- A caixa de montagem à superfície: foi concebida para uma instalação fácil em superfícies específicas ou não, oferecendo uma maior flexibilidade em projectos de renovação ou de reequipamento.