Unidades interiores para sistemas split
Os sistemas split da Carrier incluem uma ampla escolha de unidades interiores que trazem conforto e conveniência a qualquer instalação.
Não foram encontrados resultados

Tipo de Unidade Interior: Mural
Fluído Frigorigéneo: R-32
Capacidade de aquecimento (kW): 2,9 - 7,5 kW
Capacidade de arrefecimento (kW): 2,75 - 7,04 kW

Tipo de Unidade Interior: Mural
Fluído Frigorigéneo: R-32
Capacidade de aquecimento (kW): 2,85 - 3,81 kW
Capacidade de arrefecimento (kW): 2,64 - 3,36 kW

Tipo de Unidade Interior: Mural
Fluído Frigorigéneo: R-32
Capacidade de aquecimento (kW): 4,2 kW
Capacidade de arrefecimento (kW): 2,64 - 3,52 kW

Tipo de Unidade Interior: Cassete
Fluído Frigorigéneo: R-32
Capacidade de aquecimento (kW): 4.2 - 18 kW
Capacidade de arrefecimento (kW): 3.5 - 15 kW

Tipo de Unidade Interior: Conduta
Fluído Frigorigéneo: R-32
Capacidade de aquecimento (kW): 4.4- 18.3 kW
Capacidade de arrefecimento (kW): 3.5 - 15.4 kW

Tipo de Unidade Interior: Consola/no teto
Fluído Frigorigéneo: R-32
Capacidade de aquecimento (kW): 5.6 - 18.3 kW
Capacidade de arrefecimento (kW): 5.3 - 15.5 kW

Tipo de Unidade Interior: Portátil
Fluído Frigorigéneo: R290
Capacidade de arrefecimento (kW): 2,9 kW

Tipo de Unidade Interior: Portátil
Fluído Frigorigéneo: R290
Capacidade de arrefecimento (kW): 3,5 kW
Capacidade de aquecimento (kW): 2.9