Permutador de calor de placas
10TE
Os permutadores de calor de placas adequam-se particularmente a uma vasta gama de aplicações: aquecimento de água (sanitária, piscina,...), reservatório na bomba de calor, energia geotérmica, processos industriais,...
- Desacoplamento de máquinas do sistema
- Conceção eficiente em termos de custos
- Qualificado e fiável
- Alto coeficiente de transferência de calor
- Excelente ajuste da temperatura
- Vasta gama capaz de gerir uma taxa de fluxo de água até 800 m3/h
- Tamanhos de conexão disponíveis: DN 32, DN 50, DN 65, DN 100, DN 150, DN 200
O permutador de calor de placas é composto por um determinado número de placas de transferência de calor onduladas, comprimidas através de parafusos de aperto entre uma placa do chassi fixa dianteira e uma placa do chassi móvel traseira.
- Excelente coeficiente de transferência de calor
- Possibilidade de temperaturas do "pinch point" muito baixas
- Grande resistência à corrosão
- Pegada compacta
- Instalação e manutenção fáceis
- Circuitos de baixa capacidade e volume de retenção de fluidos
- Possibilidade de extensão da área de transferência de calor
- Pressão diferencial máxima igual à pressão de funcionamento máxima
Isolamento TF (modelos DN 32, DN 50 e DN 65)
Caixa pré-fabricada termoformada e semirrígida, fácil de instalar e de ajustar à configuração específica do permutador de calor e a eventuais necessidades particulares do cliente.
- Estrutura especial de "camada dupla"
- Pode montar-se fácil e rapidamente
- Minimização das perdas de energia e da condensação
- Alto nível de segurança e conforto
- Fácil adaptação no local a todas as configurações de produtos e ajuste às necessidades dos clientes
- Baixos custos de instalação
- Leve e resistente
Isolamento PB (modelos DN 100, DN 150 e DN 200)
Estrutura modular autoportante, feita com painéis de isolamento. Duas folhas de alumínio acopladas à espuma de poliuretano asseguram um elevado isolamento térmico, boa rigidez estrutural e um acabamento adequado da superfície.
- Montagem fácil e rápida
- Minimização das perdas de energia e da condensação
- Alto nível de segurança e conforto
- Baixos custos de instalação
- Acesso rápido e fácil ao permutador de calor para inspeção
Bandeja coletora de líquidos (todos os modelos)
Dispositivo de proteção, especificamente concebido para recolher água e outros líquidos em caso de fuga inesperada ou quando o permutador de calor é aberto para manutenção.
- Redução do risco de inundações em caso de existência de condensados ou fuga inesperada de líquidos
- Possibilidade de ajuste da inclinação para facilitar a drenagem
- Baixos custos de instalação
- Vasta gama capaz de gerir uma taxa de fluxo de água até 800 m3/h
- Tamanhos de conexão disponíveis: DN 32, DN 50, DN 65, DN 100, DN 150, DN 200
O permutador de calor de placas é composto por um determinado número de placas de transferência de calor onduladas, comprimidas através de parafusos de aperto entre uma placa do chassi fixa dianteira e uma placa do chassi móvel traseira.
- Excelente coeficiente de transferência de calor
- Possibilidade de temperaturas do "pinch point" muito baixas
- Grande resistência à corrosão
- Pegada compacta
- Instalação e manutenção fáceis
- Circuitos de baixa capacidade e volume de retenção de fluidos
- Possibilidade de extensão da área de transferência de calor
- Pressão diferencial máxima igual à pressão de funcionamento máxima
Isolamento TF (modelos DN 32, DN 50 e DN 65)
Caixa pré-fabricada termoformada e semirrígida, fácil de instalar e de ajustar à configuração específica do permutador de calor e a eventuais necessidades particulares do cliente.
- Estrutura especial de "camada dupla"
- Pode montar-se fácil e rapidamente
- Minimização das perdas de energia e da condensação
- Alto nível de segurança e conforto
- Fácil adaptação no local a todas as configurações de produtos e ajuste às necessidades dos clientes
- Baixos custos de instalação
- Leve e resistente
Isolamento PB (modelos DN 100, DN 150 e DN 200)
Estrutura modular autoportante, feita com painéis de isolamento. Duas folhas de alumínio acopladas à espuma de poliuretano asseguram um elevado isolamento térmico, boa rigidez estrutural e um acabamento adequado da superfície.
- Montagem fácil e rápida
- Minimização das perdas de energia e da condensação
- Alto nível de segurança e conforto
- Baixos custos de instalação
- Acesso rápido e fácil ao permutador de calor para inspeção
Bandeja coletora de líquidos (todos os modelos)
Dispositivo de proteção, especificamente concebido para recolher água e outros líquidos em caso de fuga inesperada ou quando o permutador de calor é aberto para manutenção.
- Redução do risco de inundações em caso de existência de condensados ou fuga inesperada de líquidos
- Possibilidade de ajuste da inclinação para facilitar a drenagem
- Baixos custos de instalação
Documentos