AquaForce® - Chiller de parafuso de condensação a ar de velocidade variável
30XBV-C / 30XBV-A
Fluido frigorigéneo : R-513A & R-134a
Compressor : parafuso, velocidade variável
Capacidade de arrefecimento nominal : 495 KW – 1800 KW
A gama AquaForce 30XBV de chillers de parafuso de velocidade variável foi concebida para oferecer a solução mais económica para utilização em climas de temperatura ambiente elevada. O chiller proporciona um desempenho optimizado em carga parcial, fiabilidade, conforto de ocupação e poupança de energia em ambientes até 55°C.
- Concebido para condições de temperatura ambiente elevada
- Solução de melhor valor
- Desempenho e fiabilidade excepcionais
- Responsabilidade ambiental
- Baixos níveis acústicos
30XBV-A: R-134a
30XBV-C: R-513A
Concebido para condições de temperatura elevada
O AquaForce® da Carrier adapta-se, sem esforço, a uma vasta gama de aplicações. Temperaturas de funcionamento do ar exterior alargadas até 55 °C tornam-no ideal para ambientes de temperatura elevada. Desde edifícios de escritórios e hotéis topo de gama, a instalações hospitalares, data centers e projectos industriais, o AquaForce® 30XBV satisfaz as mais exigentes expectativas em termos de eficiência energética e economia, independentemente do clima e da localização.
Solução de melhor valor
A 30XBV é a solução mais vantajosa que combina custo de investimento, qualidade e desempenho. A gama foi concebida para oferecer uma unidade totalmente fiável e competitiva com um desempenho optimizado em carga parcial.
Desempenhos extraordinários
Equipado com compressores de parafuso de velocidade variável, o chiller AquaForce® 30XBV com inteligência Greenspeed® ajusta automaticamente a capacidade frigorífica para corresponder perfeitamente às necessidades do edifício ou às variações de carga do processo. O resultado é um funcionamento ótimo tanto a plena carga como a carga parcial.
Sustentabilidade com o fluido frigorigéneo R-513A
A gama de chillers 30XBV-C apoia os objectivos de sustentabilidade dos clientes com a opção do R-513A, um fluido frigorigéneo com baixo valor de PAG e não inflamável. Este proporciona um desempenho fiável, minimizando o impacto ambiental.
Baixos níveis acústicos
A nova geração de compressores de parafuso duplo de velocidade variável Carrier 06Z incluindo um conjunto de ressoadores integrados e a 6ª geração de ventiladores Flying Bird™ com um novo conceito de pás, inspirado na natureza, ajudam a reduzir a emissão acústica do compressor e do caudal de ar para valores até 96 dB(A).
SMARTVU™ AVANÇADO COM INTERFACE DE ECRÃ TÁCTIL A CORES DE 7 POLEGADAS
- Design exclusivo Carrier
- Interface de utilizador com ecrã tátil
Interfaces de comunicação BACnet, J -Bus ou LON
- Capacidades de servidor Web - fácil acesso remoto através da Internet
- Capacidades de análise de tendências
- Baixo nível acústico
- Temperatura ambiente elevada até 55 °C
- Ventiladores de velocidade variável (EC)
- Proteção anticorrosão Enviro-Shield
- Proteção anticorrosão Super Enviro-Shield
- Grelhas e painéis de fecho acústico
- Alimentação elétrica a 400-3-60 Hz (em conformidade com o regulamento SASO)
- BACnet IP
- Conjunto de válvulas de manutenção
- Modbus IP e RS485
- Módulo de gestão de energia e contato de entrada para deteção de fugas de fluído frigorigéneo
- ABOUND HVAC Performance (Conectividade incorporada)
30XBV-A: R-134a
30XBV-C: R-513A
Concebido para condições de temperatura elevada
O AquaForce® da Carrier adapta-se, sem esforço, a uma vasta gama de aplicações. Temperaturas de funcionamento do ar exterior alargadas até 55 °C tornam-no ideal para ambientes de temperatura elevada. Desde edifícios de escritórios e hotéis topo de gama, a instalações hospitalares, data centers e projectos industriais, o AquaForce® 30XBV satisfaz as mais exigentes expectativas em termos de eficiência energética e economia, independentemente do clima e da localização.
Solução de melhor valor
A 30XBV é a solução mais vantajosa que combina custo de investimento, qualidade e desempenho. A gama foi concebida para oferecer uma unidade totalmente fiável e competitiva com um desempenho optimizado em carga parcial.
Desempenhos extraordinários
Equipado com compressores de parafuso de velocidade variável, o chiller AquaForce® 30XBV com inteligência Greenspeed® ajusta automaticamente a capacidade frigorífica para corresponder perfeitamente às necessidades do edifício ou às variações de carga do processo. O resultado é um funcionamento ótimo tanto a plena carga como a carga parcial.
Sustentabilidade com o fluido frigorigéneo R-513A
A gama de chillers 30XBV-C apoia os objectivos de sustentabilidade dos clientes com a opção do R-513A, um fluido frigorigéneo com baixo valor de PAG e não inflamável. Este proporciona um desempenho fiável, minimizando o impacto ambiental.
Baixos níveis acústicos
A nova geração de compressores de parafuso duplo de velocidade variável Carrier 06Z incluindo um conjunto de ressoadores integrados e a 6ª geração de ventiladores Flying Bird™ com um novo conceito de pás, inspirado na natureza, ajudam a reduzir a emissão acústica do compressor e do caudal de ar para valores até 96 dB(A).
SMARTVU™ AVANÇADO COM INTERFACE DE ECRÃ TÁCTIL A CORES DE 7 POLEGADAS
- Design exclusivo Carrier
- Interface de utilizador com ecrã tátil
Interfaces de comunicação BACnet, J -Bus ou LON
- Capacidades de servidor Web - fácil acesso remoto através da Internet
- Capacidades de análise de tendências
- Baixo nível acústico
- Temperatura ambiente elevada até 55 °C
- Ventiladores de velocidade variável (EC)
- Proteção anticorrosão Enviro-Shield
- Proteção anticorrosão Super Enviro-Shield
- Grelhas e painéis de fecho acústico
- Alimentação elétrica a 400-3-60 Hz (em conformidade com o regulamento SASO)
- BACnet IP
- Conjunto de válvulas de manutenção
- Modbus IP e RS485
- Módulo de gestão de energia e contato de entrada para deteção de fugas de fluído frigorigéneo
- ABOUND HVAC Performance (Conectividade incorporada)