Hilton Metropole - Hotel


Descrição do projeto
Contexto
O plano original implicava usar uma grua para trabalhos pesados para remover dois chillers à base de fluido frigorigéneo R22 existentes no telhado do Hilton Metropole Hotel e substituí-los por duas novas unidades de alta eficiência AquaSnap da Carrier, com uma capacidade de arrefecimento combinada de pouco mais de 1 MW. Este plano inicial teria exigido o fecho da Edgware Road, uma das principais vias de acesso ao centro de Londres. A Carrier contratou a Helirig e os seus parceiros suíços de serviços de helicópteros para levantarem a instalação antiga do telhado do hotel e colocarem os novos chillers na devida posição. Les Cordery, gestor de instalações do Hilton Metropole Hotel, declarou: "Estou fascinado com a velocidade e o profissionalismo com que a Carrier realizou a instalação, sem qualquer perturbação do trânsito ou incómodo para os residentes desta zona. Estávamos preparados para que o projeto durasse vários meses (...). No entanto, o pensamento inovador e experiência em gestão de projetos da Carrier proporcionaram-nos a solução ideal e um resultado inesperadamente rápido para o hotel."

- Remoção rápida e segura de chillers existentes no telhado do edifício e entrega de dois chillers novos
- Minimização do tempo de inatividade da instalação AVAC, garantindo a manutenção do serviço aos hóspedes do hotel e a salvaguarda da receita
- Nenhuma necessidade de corte de ruas ou permissões de colocação de gruas pesadas no local do projeto
- Nenhuma perturbação do trânsito ou da vizinhança devido à entrega e instalação
- 2 chillers de líquidos arrefecidos a ar 30RB 522 AquaSnap® da Carrier
O projeto apresentou diversos desafios específicos e a solução final conseguiu:
- Instalação perfeita - sem perturbação do serviço do hotel;
- Entrega inovadora, segura e rápida por via aérea - sem atrasos devidos ao processo de permissão de corte de estradas;
- Segurança ideal - sem preocupações de segurança quando à capacidade de carga das estradas circundantes.