Ga naar hoofdinhoud

E6 Morea® GS

Stijlvol halfhoog meubel voor een aantrekkelijke merchandising

DE VOORDELEN OP EEN RIJ

Verbeterde voedselkwaliteit borging gecombineerd met lagere energiekosten

  • Geïsoleerde glazen schuifdeuren
  • Energiebesparend ontwerp (EC ventilatoren, LED)
  • Lagere koelbelasting
  • Minder ontdooicycli

Aantrekkelijke productpresentatie

  • Halfhoog meubel voor een transparant zicht op de winkel
  • Gondola opstelling met kopmeubelen
  • Transparante meubelen
  • Getrapte schappen voor een overzichtelijke productpresentatie
  • SYSTEEM:

    Remote

  • TEMPERATUURBEREIK:

    -1/1°C, 0/2°C,

    2/4°C

  • KOUDEMIDDEL:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • ENERGIE-LABELING:

    Ecodesign-Energy-Label-C-left
Het kan zijn dat sommige mogelijkheden op dit moment niet verkrijgbaar zijn.

Kies een oplossing gericht op zowel merchandising als verlaging van energiekosten.

De onopvallende transparante schuifdeuren van de nieuwe Morea GS verbeteren het comfort voor de klant, verlagen operationele kosten en helpen de verkoop te verhogen.

Standaardkenmerken

  • Halfhoog meubel met verdamper in de onderbak
  • Ergonomische hoogte
  • Verbeterd energiebesparend ontwerp
  • Energiezuinige EC ventilatoren
  • Geïsoleerde glazen schuifdeuren
  • Diverse LED kleuren verkrijgbaar
  • Schapafstand interval 25 mm
  • Een ruime keuze aan kleuren voor interieur en exterieur
  • Temperatuurklasse M1 volgens EN 23953

Accessoires

  • Diverse accessoires voor meer flexibiliteit
  • Volledig transparante deuren
  • Verstevigde bumper
  • CO2 verdamper

Het kan zijn dat sommige mogelijkheden op dit moment nog niet beschikbaar zijn zijn.

Afmetingen (mm)

  • Hoogte 1420
  • Fronthoogte 395 mm
  • 6 lengtes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • dieptes (855, 1055)

*Niet alle lengtes zijn voor elke diepte beschikbaar

Kies een oplossing gericht op zowel merchandising als verlaging van energiekosten.

De onopvallende transparante schuifdeuren van de nieuwe Morea GS verbeteren het comfort voor de klant, verlagen operationele kosten en helpen de verkoop te verhogen.

Standaardkenmerken

  • Halfhoog meubel met verdamper in de onderbak
  • Ergonomische hoogte
  • Verbeterd energiebesparend ontwerp
  • Energiezuinige EC ventilatoren
  • Geïsoleerde glazen schuifdeuren
  • Diverse LED kleuren verkrijgbaar
  • Schapafstand interval 25 mm
  • Een ruime keuze aan kleuren voor interieur en exterieur
  • Temperatuurklasse M1 volgens EN 23953

Accessoires

  • Diverse accessoires voor meer flexibiliteit
  • Volledig transparante deuren
  • Verstevigde bumper
  • CO2 verdamper

Het kan zijn dat sommige mogelijkheden op dit moment nog niet beschikbaar zijn zijn.

Afmetingen (mm)

  • Hoogte 1420
  • Fronthoogte 395 mm
  • 6 lengtes (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • dieptes (855, 1055)

*Niet alle lengtes zijn voor elke diepte beschikbaar
MOGELIJK HEEFT U OOK INTERESSE IN
WERKT GOED MET