Skip to main content

Velando® Quick Loader E6

Rundum besseres Merchandising

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Optimiertes Einkaufserlebnis

  • Klares, zurückhaltendes Design
  • Einfache Aufteilung der Waren
  • Perfekte Warenpräsentation in beiden Schrankbereichen
  • Einfacher Zugang zu den Waren durch die obere Tür
  • Einladende Panorama-Seitenwände

Deutliche Verringerung der Energiekosten

  • Neuer hocheffizienter Rahmen mit integrierter LED-Beleuchtung
  • Höhere Verdampfungstemperatur nach E6-Standard
  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung (optional)

Wartungsfreundlich

  • Anti-Frost-Design
  • Schnelle, einfache Bestückung dank der unteren Einschubkörbe
  • Nummerierte Stellschienen für ein schnelles und flexibles Anpassen der Auslagen
  • D2D-Abtausystem
  • SYSTEM:

    Verbund

  • TEMPERATURBEREICH:

    -18/-20°C bis
    -22/-24°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2), R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Erleben Sie einen Tiefkühlschrank voller Vorteile

Der neue vertikale Tiefkühlschrank Velando® Quick Loader vereint alle Merkmale für ein ultimatives Einkaufserlebnis – in perfekter Harmonie. Die ausgeklügelte integrierte LED-Beleuchtung und eine große Auslagefläche sorgen für eine ansprechende Präsentation und freie Sicht auf die verschiedenen Produktsegmente –hochwertige Produkte in den oberen Auslagen und Massenware in den unteren Körben. Das ergonomische Möbeldesign vereinfacht auch die Bestückung für die Marktmitarbeiter. Zudem helfen Funktionen wie das einzigartige Doppeltürsystem und ein ausgefeiltes Air-Management, eine ideale Balance zwischen Leistung und Effizienz zu wahren.

Standardmerkmale

  • Standard E6-Ästhetik mit großen Glasflächen
  • Einzigartiges Möbeldesign mit Doppeltüren
  • Zwei optisch getrennte Warenbereiche
  • Anti Fog (AF)-Türen mit ergonomischen Griffen
  • Bulk-Bereich mit Teleskop-Einschubkörben
  • Hocheffizienter Rahmen mit integrierter LED-Beleuchtung
  • Anti-Frost-Design
  • Höhere Verdampfungstemperatur nach E6-Standard
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • Nummerierte Stellschienen mit Stellschienensprung von 25 mm
  • Großes Fassungsvermögen
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen

Zubehör

  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung
  • Umfangreiches Zubehör für erhöhte Flexibilität
  • CO2-Verdampfer
  • D2D-Abtausystem
  • Elektronische Reglerventile
  • UA 400-Kühlstellenregler

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2040, 2220)
  • 4 Längen (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 1 Tiefee (955)
  • 2 Kopfmöbelvarianten (CE 1905, CE 2345)

Erleben Sie einen Tiefkühlschrank voller Vorteile

Der neue vertikale Tiefkühlschrank Velando® Quick Loader vereint alle Merkmale für ein ultimatives Einkaufserlebnis – in perfekter Harmonie. Die ausgeklügelte integrierte LED-Beleuchtung und eine große Auslagefläche sorgen für eine ansprechende Präsentation und freie Sicht auf die verschiedenen Produktsegmente –hochwertige Produkte in den oberen Auslagen und Massenware in den unteren Körben. Das ergonomische Möbeldesign vereinfacht auch die Bestückung für die Marktmitarbeiter. Zudem helfen Funktionen wie das einzigartige Doppeltürsystem und ein ausgefeiltes Air-Management, eine ideale Balance zwischen Leistung und Effizienz zu wahren.

Standardmerkmale

  • Standard E6-Ästhetik mit großen Glasflächen
  • Einzigartiges Möbeldesign mit Doppeltüren
  • Zwei optisch getrennte Warenbereiche
  • Anti Fog (AF)-Türen mit ergonomischen Griffen
  • Bulk-Bereich mit Teleskop-Einschubkörben
  • Hocheffizienter Rahmen mit integrierter LED-Beleuchtung
  • Anti-Frost-Design
  • Höhere Verdampfungstemperatur nach E6-Standard
  • Energiesparende EC-Ventilatoren
  • Nummerierte Stellschienen mit Stellschienensprung von 25 mm
  • Großes Fassungsvermögen
  • Große Auswahl an Farben für innen und außen

Zubehör

  • Taupunktgeregelte Rahmenheizung
  • Umfangreiches Zubehör für erhöhte Flexibilität
  • CO2-Verdampfer
  • D2D-Abtausystem
  • Elektronische Reglerventile
  • UA 400-Kühlstellenregler

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (2040, 2220)
  • 4 Längen (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 1 Tiefee (955)
  • 2 Kopfmöbelvarianten (CE 1905, CE 2345)
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kombinierbar mit