Xarios 8
El equipo polea motor más potente jamás fabricado por Carrier Transicold, para aplicaciones exigentes en vehículos comerciales ligeros o camiones medianos de hasta 50 m3.
BENEFICIOS
- Nueva estética
- Capacidades de refrigeración muy altas*
- Rendimientos de calor muy altos*
- Control preciso de la temperatura
- Alta versatilidad
- Respetuoso con el medio ambiente
- Compacto y de bajo peso
- Volumen de caja disponible optimizado
- Flujo de aire optimizado
- Bajos costes de funcionamiento
El equipo polea motor más potente jamás fabricado por Carrier Transicold
La entrega de productos frescos y congelados de la "granja a la mesa" es un proceso complejo. Contar con el mejor equipo y el más adecuado para atender sus necesidades será un factor clave para el éxito. Nuestra gama Xarios se ha ampliado para ayudarle a afrontar sus retos. Cada equipo está diseñado para maximizar el rendimiento de su cadena de frío, al tiempo que se adapta perfectamente a sus necesidades.
Xarios 8 introduce la tecnología polea motor para camiones de baja y media potencia, lo que permite una perfecta adaptación a sus necesidades. La ausencia de motor permite reducir drásticamente los costes de operación.
Un nuevo revestimiento para un mayor rendimiento
El revestimiento mejorado del Xarios 8 refuerza su resistencia a los impactos al tiempo que proporciona una entrada de aire aún mayor. El resultado es un mejor intercambio de calor que contribuye a optimizar el rendimiento del equipo, independientemente de la temperatura exterior.
Mayor fiabilidad, reducción de costes
Equipado con un revestimiento muy resistente, ventiladores de evaporador de larga duración, un ventilador de condensador sin escobillas y mucho más, el Xarios 8 se ha diseñado para durar. El fácil acceso y la mayor durabilidad se traducen en una reducción del tiempo y los costes de mantenimiento, y el hecho de no tener un motor adicional significa que no hay combustible.
Mayor capacidad de frío y calor
Gracias a los componentes de refrigeración actualizados, como el nuevo compresor de carretera Carrier 210, un compresor eléctrico de alta capacidad y un nuevo serpentín de evaporador, el Xarios 8 ofrece un 55% más de capacidad de refrigeración y un 20% más de capacidad de calor que todos sus predecesores.
Impacto medioambiental reducido
Mediante la utilización de su tecnología de condensador MCHe, Carrier Transicold limita la cantidad de refrigerante que necesitan los equipos Xarios 8, lo que supone una disminución del 40%(1) del Potencial de Calentamiento Global relacionado con el refrigerante. Además, la tecnología de polea motor proporciona una solución poco ruidosa para los camiones pesados, facilitando el acceso a las zonas de bajas emisiones.
(1) en comparación entre el Xarios 8 y un equipo frigorífico diesel equivalente.
BENEFICIOS
- Nueva estética: Un diseño más ligero y resistente
- Capacidades de refrigeración muy altas*: Componentes mejorados para alcanzar nuevas posibilidades
- Rendimiento de calor muy alto*: Conserva la temperatura de la caja a bajas temperatura exteriores
- Control preciso de la temperatura: Experiencia del software Carrier para la seguridad de la carga
- Gran versatilidad: Aplicaciones desde frescos hasta congelados con un solo equipo
- Respetuoso con el medio ambiente: Un diseño que reduce drásticamente el impacto sobre el medio ambiente y un fácil acceso a las zonas de bajas emisiones
- Compacto y de bajo peso: Menor peso para más carga
- Volumen de caja disponible optimizado: Un evaporador tan plano optimiza el volumen disponible
- Flujo de aire optimizado: Un evaporador grande para un flujo de aire más uniforme
- Bajos costes de operación: Sin motor, equipo de alta fiabilidad
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)
| Modo ruta 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Modo ruta 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Modo ruta 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Modo ruta 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Modo eléctrico -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Modo eléctrico -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3190 |
Capacidad de calentamiento
| Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| 2 488 m3/hr |
ATP
|
M1015 |
Peso
| - | 206 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 3,1 kg |
Presión sonora
| Power Lwa | 86 dBA |
Dimensiones
| Altura | 519 mm |
| Anchura | 1376 mm |
| Profundidad | 507 mm |
Componentes
| Compresor | |
| Tecnología | Reciprocating |
| Modelo | Carrier 210 |
| Controls | Estándar |
El equipo polea motor más potente jamás fabricado por Carrier Transicold
La entrega de productos frescos y congelados de la "granja a la mesa" es un proceso complejo. Contar con el mejor equipo y el más adecuado para atender sus necesidades será un factor clave para el éxito. Nuestra gama Xarios se ha ampliado para ayudarle a afrontar sus retos. Cada equipo está diseñado para maximizar el rendimiento de su cadena de frío, al tiempo que se adapta perfectamente a sus necesidades.
Xarios 8 introduce la tecnología polea motor para camiones de baja y media potencia, lo que permite una perfecta adaptación a sus necesidades. La ausencia de motor permite reducir drásticamente los costes de operación.
Un nuevo revestimiento para un mayor rendimiento
El revestimiento mejorado del Xarios 8 refuerza su resistencia a los impactos al tiempo que proporciona una entrada de aire aún mayor. El resultado es un mejor intercambio de calor que contribuye a optimizar el rendimiento del equipo, independientemente de la temperatura exterior.
Mayor fiabilidad, reducción de costes
Equipado con un revestimiento muy resistente, ventiladores de evaporador de larga duración, un ventilador de condensador sin escobillas y mucho más, el Xarios 8 se ha diseñado para durar. El fácil acceso y la mayor durabilidad se traducen en una reducción del tiempo y los costes de mantenimiento, y el hecho de no tener un motor adicional significa que no hay combustible.
Mayor capacidad de frío y calor
Gracias a los componentes de refrigeración actualizados, como el nuevo compresor de carretera Carrier 210, un compresor eléctrico de alta capacidad y un nuevo serpentín de evaporador, el Xarios 8 ofrece un 55% más de capacidad de refrigeración y un 20% más de capacidad de calor que todos sus predecesores.
Impacto medioambiental reducido
Mediante la utilización de su tecnología de condensador MCHe, Carrier Transicold limita la cantidad de refrigerante que necesitan los equipos Xarios 8, lo que supone una disminución del 40%(1) del Potencial de Calentamiento Global relacionado con el refrigerante. Además, la tecnología de polea motor proporciona una solución poco ruidosa para los camiones pesados, facilitando el acceso a las zonas de bajas emisiones.
(1) en comparación entre el Xarios 8 y un equipo frigorífico diesel equivalente.
BENEFICIOS
- Nueva estética: Un diseño más ligero y resistente
- Capacidades de refrigeración muy altas*: Componentes mejorados para alcanzar nuevas posibilidades
- Rendimiento de calor muy alto*: Conserva la temperatura de la caja a bajas temperatura exteriores
- Control preciso de la temperatura: Experiencia del software Carrier para la seguridad de la carga
- Gran versatilidad: Aplicaciones desde frescos hasta congelados con un solo equipo
- Respetuoso con el medio ambiente: Un diseño que reduce drásticamente el impacto sobre el medio ambiente y un fácil acceso a las zonas de bajas emisiones
- Compacto y de bajo peso: Menor peso para más carga
- Volumen de caja disponible optimizado: Un evaporador tan plano optimiza el volumen disponible
- Flujo de aire optimizado: Un evaporador grande para un flujo de aire más uniforme
- Bajos costes de operación: Sin motor, equipo de alta fiabilidad
Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)
| Modo ruta 2400 rpm 0°C (W) | 7 990 |
| Modo ruta 2400 rpm -20°C (W) | 4 200 |
| Modo ruta 1000 rpm 0°C (W) | 5 400 |
| Modo ruta 1000 rpm -20°C (W) | 3 190 |
| Modo eléctrico -400V/3/50 Hz 0°C (W) | 6 170 |
| Modo eléctrico -400V/3/50 Hz -20°C (W) | 3190 |
Capacidad de calentamiento
| Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) | 5 300 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
| 2 488 m3/hr |
ATP
|
M1015 |
Peso
| - | 206 kg |
Refrigerante
| Tipo | R-452A |
| Carga | 3,1 kg |
Presión sonora
| Power Lwa | 86 dBA |
Dimensiones
| Altura | 519 mm |
| Anchura | 1376 mm |
| Profundidad | 507 mm |
Componentes
| Compresor | |
| Tecnología | Reciprocating |
| Modelo | Carrier 210 |
| Controls | Estándar |