Hero-Vector-HE-19

Vector® HE 19 - Unidades de refrigeración para semirremolques

La precisión requiere la máxima eficiencia

Unidad de refrigeración de alta eficiencia para semirremolques, diseñada para operaciones intensivas de cadena de frío multitemperatura.

Vector_HE_19_closeup

Vector HE 19: alta eficiencia para la cadena de frío

Diseñada para el futuro del transporte refrigerado, la gama Vector HE establece nuevos estándares en eficiencia energética, rendimiento y sostenibilidad.

Como sistema premium para semirremolques con control de temperatura, el Vector HE 19 está disponible con versiones mejoradas y nuevas funcionalidades que reducen las emisiones de CO₂ y optimizan el consumo de combustible.

Descargar folleto

Alta eficiencia para la cadena de frío

Diseñado para el futuro del transporte refrigerado

Refrigeration_Blue

Mayor eficiencia térmica

Optimizada para todos los climas, con control de temperatura estable incluso en condiciones exigentes.

Temperature_Blue

Mejor uniformidad de temperatura

Distribución de aire optimizada para una temperatura homogénea en todos los compartimentos del semirremolque.

Truck_Blue

Diseñado para máxima disponibilidad

Menos tiempos de inactividad gracias a un mantenimiento simplificado y a la robusta tecnología E-Drive.

Chart_Blue

NOVEDAD – Optimización del consumo de combustible

Ahorro inmediato gracias a una solución inteligente integrada directamente en el sistema de la unidad.

Hospital_Healthcare_Blue

Certificación farmacéutica

Estabilidad térmica para productos sensibles, cumpliendo los requisitos más exigentes.

Electrification_Blue

Flexibilidad energética

La tecnología E-Drive permite el funcionamiento con Eco Drive, batería o red eléctrica: máxima flexibilidad.

Check_Blue

Multitemperatura

12 configuraciones estándar, con soluciones personalizadas a solicitud.

CO2-Reduction-A_Blue

NOVEDAD – Bajas emisiones de CO₂

Hasta −89 % de emisiones de CO₂ gracias a la compatibilidad con biocombustibles y al refrigerante R-454A de bajo GWP frente a R-452A.

Vector-HE-19-product-image

Unidad de refrigeración premium

Dentro de la gama Vector®, el Vector HE 19 se posiciona como la solución premium de alta eficiencia para operaciones exigentes de la cadena de frío. Diseñado para flotas que requieren un alto nivel de rendimiento y fiabilidad, permite el transporte de mercancías de alto valor, sensibles a la temperatura y reguladas, en cualquier perfil de distribución.

Como modelo insignia de la gama Vector de alta eficiencia, el Vector HE 19 es elegido por operadores que priorizan la continuidad operativa, el cumplimiento normativo y el valor a largo plazo de su flota. Es especialmente adecuado para aplicaciones multitemperatura intensivas, donde la estabilidad del servicio y la mitigación de riesgos son fundamentales para el rendimiento del negocio.

Una solución de refrigeración premium para flotas que exigen alta eficiencia, fiabilidad a largo plazo y rendimiento estratégico de la cadena de frío.

fuel_pump

Optimización del combustible

Función destacada

Maximiza la eficiencia de tu Vector HE 19 con la función de optimización del combustible de Carrier Transicold. Combina una gestión inteligente del motor con monitorización en tiempo real, reduciendo los costes operativos y el impacto ambiental.

Más información →

Vector HE 19 en resumen

Especificaciones técnicas

805 kg
Peso optimizado
Hasta
8.000 W
Calefacción
Desde
63 dB(A)*
Funcionamiento silencioso
*en modo de velocidad muy baja
18.120 W
0°C / 30°C en motor
9.750 W
−20°C / 30°C en motor
Capacidad frigorífica

Menor impacto ambiental

Sostenibilidad
En Carrier Transicold, nuestros ingenieros siguen llevando la innovación más allá, ofreciendo soluciones sostenibles y rentables que le ayudan a estar siempre por delante de la evolución de la normativa medioambiental. Nuestros últimos avances, entre ellos la compatibilidad con biocombustibles y los refrigerantes de nueva generación, están diseñados para reducir su impacto ambiental mientras invierte en un rendimiento a largo plazo.
Motor | Biocombustibles
-80%* emisiones de CO₂ del motor
HVO frente a diésel no rodante | *Fuente: ADEME
Compatibilidad con HVO y B100
Fabricados exclusivamente a partir de fuentes renovables, el HVO y el B100 son alternativas de bajas emisiones de carbono al diésel tradicional, utilizadas para alimentar la unidad de refrigeración. El Vector HE 19 es compatible con HVO conforme a la norma EN15940 y está disponible en una versión compatible con B100 conforme a la norma EN14214.
✓ Motor compatible con HVO y B100
✓ Conforme a Stage V
 
Circuito frigorífico | Refrigerante A2L
-89% emisiones de CO₂
refrigerante de bajo GWP frente a R-452A
Refrigerante R-454A de bajo GWP
Un refrigerante de nueva generación cuidadosamente seleccionado, junto con un diseño frigorífico específico. Con un GWP inferior a 250, cumple plenamente con la normativa F-Gas vigente y permite reducir hasta un 89 % las emisiones de CO₂ en comparación con R-452A.
✓ Conforme a la normativa F-Gas
✓ GWP < 250
Vector_HE_19_portrait

Vector HE 19 Low CO₂ Emissions

NOVEDAD – Biocombustible + R-454A

Ambas innovaciones se combinan en una sola unidad. El Vector HE 19 Low CO₂ Emissions combina la compatibilidad con biocombustibles con el refrigerante R-454A de bajo GWP, manteniendo el rendimiento y los procedimientos de mantenimiento probados, mientras reduce las emisiones directas de CO₂ en ambos frentes.

−89 %
emisiones de CO₂ frente a R-452A
GWP < 250

Sin cambios en la operativa

Mismo rendimiento, eficiencia de combustible y procedimientos de mantenimiento que el Vector HE 19 estándar.

Preparado para la normativa F-Gas 2030

Ya cumple con los futuros objetivos europeos de reducción progresiva.

Impacto ESG escalable

Reducción medible de CO₂ en toda la flota, contribuyendo a reducir el coste total de propiedad.

Primero en el mercado

Carrier Transicold fue la primera en introducir la tecnología de refrigerante A2L para la refrigeración de semirremolques en Europa.

Contactar con un experto
E-drive_technology

Tecnología E-Drive®

Innovación totalmente eléctrica

La revolucionaria tecnología totalmente eléctrica E-Drive, pionera desarrollada por Carrier Transicold hace más de 25 años, elimina las transmisiones mecánicas de los sistemas de correa y transforma la potencia del motor en electricidad mediante un generador.

Impacto ambiental mínimo

−50 % de fugas de refrigerante en comparación con los sistemas convencionales.

Mantenimiento simplificado

Sin correa y 17 piezas de mantenimiento menos en comparación con el Vector 1950.

Rendimiento térmico líder en su categoría

Capacidad independiente de calefacción y refrigeración para un control preciso y fiable de la temperatura.

Más información

Elige tu nivel de rendimiento

La gama Vector cubre todas las necesidades del transporte refrigerado, desde operaciones diarias eficientes hasta aplicaciones intensivas multitemperatura en la cadena de frío.

Vector_eCool_no_cabin

Preparado para el futuro eléctrico

Compatible con Vector eCool

El Vector HE 19 es compatible con Vector eCool, la primera solución de refrigeración totalmente eléctrica para semirremolques que convierte la energía cinética del eje y del frenado en electricidad almacenada en baterías. Totalmente autónoma, cero emisiones directas.

Descubre Vector eCool →
Personalización

Accesorios opcionales

Amplía las capacidades de tu Vector HE 19 con una gama de accesorios diseñados para necesidades operativas específicas.

—  Registro y supervisión de datos

—  Paneles solares y sensores de combustible

—  Kits de reducción de ruido

—  Personalización IntelliSet™

Ver accesorios →
Plataforma conectada

Lynx™ Fleet

La plataforma conectada de Carrier para la cadena de frío. Visibilidad completa de la flota desde la cabina hasta el depósito, integrada desde el primer día sin coste adicional de hardware.

—  Supervisión remota avanzada de temperatura

—  Control preciso de temperatura

—  Mantenimiento proactivo y disponibilidad

Descubrir Lynx Fleet →
Soluciones de servicio

BluEdge™

Combina tu Vector HE 19 con los contratos de mantenimiento BluEdge para costes operativos predecibles y disponibilidad optimizada.

Core
Soporte estándar para unidades conectadas.
Enhance | Recomendado
Mantenimiento preventivo con alta conectividad remota.
Elite
Cobertura completa, incluida reparación o sustitución.
Descubrir BluEdge →
dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Contáctanos para más información

Contactar con un experto

Gama completa Vector HE 19

Especificaciones Vector HE 19

Modelo Capacidad frigorífica (W) Capacidad de calefacción (W) Flujo de aire (m3/h) Dimensiones
(Alto x Ancho x Profundidad)
Peso (kg) Carga de refrigerante (kg)
En carretera 0°C/+30°C En carretera -20°C/+30°C En reposo 0°C/+30°C En reposo -20°C/+30°C +12°C/-30°C
Vector HE 19 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 805 5.5
Vector HE 19 Silent 18120 9750 15470 8640 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 840 5.5
Vector HE 19 City 17710 9870 13330 8020 8000 4170 2227 x 2050 x 430 mm 860 5.5
Vector HE 19 E City —— —— 13330 8020 4500 4170 2227 x 2050 x 430 mm 541 5.5

Especificaciones Vector HE 19 MT

Modelo Capacidad frigorífica (W) Capacidad de calefacción (W) Flujo de aire (m3/h) Dimensiones
(Alto x Ancho x Profundidad)
Peso (kg) Carga de refrigerante (kg)
En carretera 0°C/+30°C En carretera -20°C/+30°C En reposo 0°C/+30°C En reposo -20°C/+30°C +°C/-30°C
Unidad principal 16830 9270 14890 8290 8000 5780 2227 x 2050 x 430 mm 815 7.3
MHS 700 7870 5250 7380 4870 3300 1020 2227 x 2050 x 430 mm 837 7.3
MHS 1100 10740 6700 10060 6260 5400 1910 2227 x 2050 x 430 mm 848 7.3
MHS 2200 13100 7660 12280 7280 9600 3430 2227 x 2050 x 430 mm 877 7.3
MHD 1100 11260 6460 10470 6400 5400 2220 2227 x 2050 x 430 mm 855 7.3
MHD 2200 15670 8880 13570 8030 9600 3470 2227 x 2050 x 430 mm 886 7.3

Folleto Vector HE 19


Carrier Transicold Vector HE 19 Trailer Refrigeration Unit Brochure​   Inglés​​​​   Checo​​​​   Danés​​​​   Francés​​​​
  Alemán​​​​   Italiano​​​​   Noruego​​​​   Polaco​​​​
  Ruso​​​​   Español​​​​   Sueco​​​​

Folleto Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Brochure​   Inglés​​​​   Checo​​​​   Danés​​​​   Neerlandés​​​​
  Francés​​​​   Alemán​​​​   Italiano​​​​   Noruego​​​​
  Polaco​​​​   Ruso​​​​   Español​​​​   Sueco​​​​

Guía rápida Vector eCool


Carrier Transicold Vector eCool Quick-Start Guide​   Inglés​​​​   Neerlandés​​​​   Francés​​​​
  Alemán​​​​   Español​​​​

Folleto de opción IntelliSET de Carrier Transicold


Carrier Transicold IntelliSET Refrigeration Option Brochure​   Inglés​​​​   Checo​​​​   Neerlandés​​​​   Francés​​​​
  Alemán​​​​   Italiano​​​​   Polaco​​​​   Portugués​​​​
  Ruso​​​​   Español​​​​   Sueco​​​​