Vector-S15-Hero-Banner

Unidad de refrigeración para remolques Vector® S 15

Eficiente. Silenciosa. Diseñada para reducir el coste total de propiedad

La Carrier Transicold Vector® S 15 es una unidad de refrigeración semi‑eléctrica para remolques, diseñada para ofrecer un equilibrio óptimo entre rendimiento, eficiencia, fiabilidad y coste. Diseñada para reducir el coste total de propiedad (TCO), es la solución ideal para operadores que buscan un rendimiento de refrigeración fiable tanto en la distribución urbana como en el transporte de larga distancia.

Vector_S_15_fleet

Eficiencia en la que puede confiar

Con hasta un 20 % menos de consumo de combustible, un diseño ligero de 722 kg, un funcionamiento silencioso de 62 dB(A) y intervalos de mantenimiento de aceite ampliados hasta 3.000 horas, la Vector S 15 ofrece una refrigeración multi‑temperatura fiable tanto para la distribución urbana como para el transporte de larga distancia. Su arquitectura semi‑eléctrica de varias velocidades está diseñada para mantener bajo el coste total de propiedad, al tiempo que cumple con las exigencias de rendimiento de las cadenas de frío modernas.

Refrigeración eficiente y rentable

Refrigeration_Blue

Más de 15 kW

Alta capacidad de refrigeración para las aplicaciones más exigentes

Fire_Blue

-20%*

Reducción del consumo de combustible

*En comparación con Vector 1550

Night_Blue

62 dB(A)

Funcionamiento silencioso a muy baja velocidad

Temperature_Blue

Enfriamiento rápido

Alcance rápido de la temperatura ideal, perfecto para mercancías sensibles al tiempo

Aftermarket_Blue

3.000 h

Intervalos de mantenimiento de aceite ampliados

Truck_Blue

722 kg

Una de las unidades más ligeras de su categoría

Mantenimiento sencillo, máxima disponibilidad

La arquitectura semi‑eléctrica de la Vector S 15 se ha diseñado con componentes fiables y de fácil acceso, lo que reduce el riesgo de fallos. El acceso simplificado a los puntos de servicio facilita las tareas de mantenimiento y reduce los tiempos de inactividad. Los intervalos de mantenimiento del aceite se han ampliado hasta 3.000 horas. Su diseño robusto y su lógica de control optimizada garantizan un funcionamiento fiable y eficiente, reduciendo los costes de reparación y aumentando la disponibilidad.

Componentes fiables

Componentes de servicio de fácil acceso diseñados para simplificar el mantenimiento y reducir los tiempos de inactividad

Intervalos ampliados

Intervalos de mantenimiento del aceite de hasta 3.000 horas, reduciendo el consumo de combustible, el desgaste y las emisiones de CO₂

Diseño robusto

Diseñada para ofrecer durabilidad y máxima disponibilidad, con una lógica optimizada para un funcionamiento eficiente
Contactar con un experto
Vector_S_15_packshot_3D

Diseño ligero para mayor eficiencia y capacidad de carga

Con un peso de solo 722 kg, la Vector S 15 es una de las unidades para remolques más ligeras de su segmento. Su diseño ligero contribuye a reducir los costes operativos gracias a un menor consumo de combustible y a un aumento de la capacidad de carga. Además, mejora la eficiencia y el rendimiento: la unidad alcanza rápidamente la temperatura deseada y la mantiene de forma constante durante todo el proceso de transporte.

Vector_S_15_city_environment

Funcionamiento silencioso para entornos urbanos

Con un nivel de presión sonora de tan solo 62 dB(A) en modo de muy baja velocidad, la Vector S 15 es una de las unidades más silenciosas de la gama Carrier Transicold Vector. Resulta especialmente adecuada para entregas en centros urbanos, plataformas de distribución y entornos con restricciones de ruido.

De la distribución urbana al transporte de larga distancia

La Vector S 15 es una solución versátil diseñada para ofrecer un alto rendimiento en una amplia gama de operaciones de transporte. Ya sea en entornos urbanos o en rutas de larga distancia, proporciona un rendimiento de refrigeración constante, bajo nivel de ruido y costes operativos reducidos.
Vector_S_15_city

Distribución urbana

Funcionamiento silencioso y eficiente, ideal para rutas en centros urbanos, plataformas de distribución y entregas en franjas horarias con restricciones de ruido
Vector_S_15_regional

Transporte regional

Capacidad de refrigeración fiable y diseño ligero para rutas regionales, entregas multipunto y ciclos diarios de distribución
Vector_S_15_long_distance

Transporte de larga distancia

Alto rendimiento de refrigeración, bajo consumo de combustible e intervalos de mantenimiento prolongados para operaciones eficientes en largas distancias
Vector-S15-TCO-truck2-reverse-500x160

Costes de propiedad más bajos

El Vector S 15 está diseñado para reducir los costes totales de propiedad. Con su eficiencia de combustible optimizada y su función de lógica mejorada, el sistema ayuda a ahorrar en costes de combustible, al tiempo que mantiene un rendimiento máximo y un elevado tiempo de actividad.

El Vector S 15 también está diseñado para simplificar el acceso de mantenimiento y reducir los costes asociados. Su diseño mejorado y eficiente garantiza un tiempo de funcionamiento máximo y con una excelente fiabilidad.

Contactar con un experto
Vector-S15-driver-image-2

Precio de compra irresistible

El equipo frigorífico para trailer Vector S 15 es un producto de alta calidad diseñado para satisfacer las necesidades de las empresas. Puede disfrutar de las ventajas de un equipo frigorífico para trailer de gama alta a un precio de compra irresistible.

El Vector S 15 está fabricado para durar, con materiales resistentes y tecnología avanzada que garantizan una larga vida útil y un mantenimiento sencillo. Tanto si usted es propietario de una pequeña empresa como si es gestor de una gran flota, el Vector S 15 representa una combinación de calidad y precio asequible sin competencia en el mercado actual.

Control basado en datos con Lynx™ Fleet

Tecnología conectada

Lynx Fleet ofrece visibilidad y apoyo en la toma de decisiones transformando los datos de las unidades en información útil y accionable. Esto le ayuda a mejorar la eficiencia y a simplificar el reporting de sostenibilidad en toda su flota.

logo-lynx-fleet

01

Visibilidad operativa en tiempo real

Acceda a datos clave de operación para el seguimiento diario y la toma de decisiones

02

Análisis de rendimiento y seguimiento de la eficiencia

Supervise las tendencias para optimizar sus iniciativas de eficiencia energética

03

Gestión centralizada de la flota

Gestione todas las unidades conectadas desde una única plataforma con una visión global

04

Soporte para reporting y exportación de datos

Exporte datos operativos y medioambientales para informes de CO₂ y procesos ESG

dark blue background over image of trailers at a distribution center dark blue background over image of trailers at a distribution center

Contáctenos para más información

Descubra más hoy mismo

Especificaciónes


Capacidad de refrigeración

Capacidad con energía diesel 0°C 15080 W
Capacidad con energía diesel -20°C 8100 W
Capacidad en eléctrico a 0°C 8539 W
Capacidad en eléctrico a -20°C 7400 W

Capacidad de calor

+12°C/-12°C 7300 W

Salida de aire

(AMCA 21085) m3/hr 5210

Peso

Incluida batería 722 kg

Presión sonora

Alta velocidad 70 dBA
Baja velocidad 62 dBA

Folleto Vector S 15


​ Inglés​​​​ Checo​​​​ Danés​​​​ Neerlandés​​​​
Finlandés​​​​ Francés​​​​ Alemán​​​​ Italiano​​​​
Noruego​​​​ Polaco​​​​ Portugués​​​​ Ruso​​​​
Español​​​​ Sueco​​​​ Turco​​​​ Árabe​​​​