Tecnología de optimización de combustible para Vector® HE 19
Inteligencia integrada. Más ahorro.
La tecnología de optimización de combustible es una capa inteligente integrada en la unidad frigorífica para remolques Vector® HE 19. Mejora automáticamente la eficiencia energética manteniendo un control preciso de la temperatura. Establece un nuevo estándar en ahorro de combustible y reducción de emisiones de CO₂ en el transporte refrigerado.
Hasta un –19 %* de consumo de combustible en su unidad frigorífica
Basada en datos reales de operación de Lynx Fleet, la tecnología de optimización de combustible para Vector HE 19 analiza continuamente las condiciones de funcionamiento, identifica oportunidades de mejora y ajusta automáticamente el comportamiento del motor, manteniendo al mismo tiempo la homogeneidad de la temperatura. Resultado: hasta un 19 %* menos de consumo de combustible y de emisiones directas de CO₂.
* En comparación con Vector HE 19 sin optimización de combustible, en modo de refrigeración continua.
Active al instante hasta un 19 %* de ahorro de combustible gracias a una lógica inteligente, totalmente compatible con unidades Vector HE 19 existentes y nuevas, sin necesidad de modificaciones de hardware. La tecnología de optimización de combustible es una solución de eficiencia energética integrada directamente en el sistema operativo de la unidad. Sin retrofit. Sin modificaciones técnicas. Sin compromisos en el rendimiento frigorífico. Solo resultados medibles, disponibles de inmediato.
Hasta un 19 % de ahorro de combustible*
Mismo rendimiento. Menor consumo. Sin compromisos en la homogeneidad de la temperatura. Mayor rentabilidad.
Hasta un 19 % menos de emisiones directas de CO₂*
Reduzca sus emisiones cumpliendo al mismo tiempo con los requisitos medioambientales y de reporte.
Menor coste total de propiedad (TCO)
El ahorro de combustible, la optimización de los ciclos del motor y una mayor vida útil del equipo reducen los costes totales.
Impacto a escala de flota
Un menor consumo permite más horas de funcionamiento, menos repostajes y una mayor productividad.
Gestión basada en datos
Supervise el consumo, los ciclos de uso y la huella de carbono en tiempo real con Lynx Fleet.
Sin retrofit. Sin compromisos.
Una solución totalmente software: el rendimiento de refrigeración permanece inalterado.
* En comparación con Vector HE 19 sin optimización, en modo de refrigeración continua.
Optimización del combustible sin intervención mecánica
A diferencia de los enfoques tradicionales que requieren modificaciones físicas, esta tecnología funciona íntegramente a nivel de software.
✔ Sin sustitución de piezas
✔ Sin paradas en taller
✔ Activación inmediata en toda la flota
Afrontar la volatilidad del precio del combustible y las exigencias de sostenibilidad
El transporte refrigerado evoluciona impulsado por los objetivos de sostenibilidad, la regulación y los costes energéticos. La expansión de las zonas de bajas emisiones y la creciente demanda de informes de CO₂ transparentes y verificables están llevando a las flotas a adoptar soluciones capaces de demostrar resultados medioambientales tangibles. Al mismo tiempo, una mayor eficiencia energética mejora la previsibilidad de los costes y refuerza los márgenes operativos.
Mantenga mejor, controle mejor, ahorre más
BluEdge™ Service + Lynx™ Fleet
La eficiencia energética no depende solo de la tecnología, sino también de cómo se mantienen y supervisan las unidades. Cuando el mantenimiento es proactivo y los datos son visibles, todos los componentes operan a su máximo rendimiento, manteniendo bajo el consumo de combustible en toda la cadena de frío.

Mantenimiento proactivo, eficiencia duradera
Un mantenimiento regular y profesional mantiene las unidades en condiciones óptimas y ayuda a preservar la eficiencia energética a lo largo del tiempo. Desde Essential hasta el nivel Elite más completo, cada plan BluEdge está diseñado para garantizar el máximo rendimiento.

Visibilidad en tiempo real, mejores decisiones
La telemática conectada proporciona una visión en tiempo real del rendimiento y del uso de la flota. Al supervisar los indicadores clave en toda la cadena de frío, Lynx Fleet le ayuda a detectar ineficiencias y actuar rápidamente para reducir el consumo.
Lea más sobre la tecnología de optimización de combustible para Vector HE 19
Hable con nuestros expertos en eficiencia
¿Listo para reducir su factura de combustible?
Durante más de 50 años, Carrier Transicold ha sido un líder en el transporte refrigerado, ofreciendo soluciones innovadoras, eficientes y sostenibles en todo el mundo. Le ayudamos a encontrar la solución más adecuada para su flota.