Centro Termal
Um centro termal situado em Auvergne, França, que acolhe mais de 430 000 pessoas por ano, está sujeito a uma temperatura da água demasiado elevada, o que acarreta o risco de problemas de saúde, e ao consumo excessivo de recursos hídricos, o que provoca desperdícios e custos adicionais.
Durante os períodos das vagas de calor, acima dos 35°C, a capacidade de produção do chiller Carrier instalado há cerca de dez anos revelou-se ineficaz devido às limitações de temperatura e de espaço (espaço disponível à volta do chiller para favorecer a reciclagem do ar quente). Sendo incapazes de garantir a regulação da água do centro a uma temperatura conforme às normas sanitárias (não superior a 12°C, com uma tolerância de 14°C) e adequada aos tratamentos propostos, necessitavam de uma pulverização superabundante que se revelou muito dispendiosa e que danificou os condensadores do chiller devido a grandes depósitos de calcário.
Consequentemente, para além de desperdiçar recursos e energia, este mau funcionamento da regulação da temperatura pode causar problemas de saúde, devido ao desenvolvimento de bactérias na água demasiado quente. Confrontado com este duplo problema, o centro termal decidiu modernizar as suas instalações de arrefecimento da água, recorrendo ao Carrier Service BluEdge®.

Após uma auditoria completa, a Carrier Service BluEdge® procedeu à instalação de um sistema adiabático.
Esta solução de pré-arrefecimento adiabático é adequada para todos os tipos de chillers arrefecidos a ar, condensadores arrefecidos a ar, permutadores de calor, unidades rooftop e chillers.
No âmbito do centro termal do nosso cliente, o sistema adiabático foi montado no exterior, à frente dos condensadores a arrefecer.
O sistema adiabático apresenta inúmeras vantagens:
- Até 37% de redução do consumo de energia do chiller
- Até 41% de aumento da capacidade do chiller
- Garante 100% de proteção aos condensadores arrefecidos a ar
- Sem risco de acumulação de calcário no condensador
- Sem risco de legionela na névoa de água
- 100% de proteção dos condensadores
- Mantém a limpeza dos permutadores de calor, garantindo temperaturas de saída baixas e uma pressão reduzida em todo o sistema
Questões
Manter uma temperatura perfeita das águas termais e preservar os recursos hídricos.
A Carrier propôs uma solução BluEdge® de modernização para melhorar a eficiência energética e ultrapassar os efeitos das vagas de calor, sem ter de pulverizar automaticamente os condensadores exteriores, arriscando a sua deterioração.
Graças à implementação de um sistema adiabático na instalação existente, a Carrier permite não só o arrefecimento do processo de água termal, como também possíveis poupanças de água e energia.
Desafios e soluções
A solução adotada consistiu em permitir o funcionamento normal do estabelecimento durante as vagas de calor (arrefecimento do processo de água termal), obtendo simultaneamente economias significativas de água e de energia: redução da temperatura de entrada de ar nos condensadores entre 11 e 15°C, em função da temperatura e da humidade ambientes.